LPV521

正在供货

单通道、5.5V、6.2kHz、350nA 静态电流、1.6V 电源电压(最小值)、RRIO 运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV8541 正在供货 单路、3.6V、8kHz、超低静态电流 (550nA)、RRIO 运算放大器 Higher GBW (0.008 MHz), faster slew rate (0.0035 V/us), higher output current (30 mA)

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.6 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.0062 Slew rate (typ) (V/µs) 0.0024 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 0.000351 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 255 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Features EMI Hardened Input bias current (max) (pA) 1 CMRR (typ) (dB) 102 Iout (typ) (A) 0.022 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.0004 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.000351 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.003 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.003
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.6 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.0062 Slew rate (typ) (V/µs) 0.0024 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 0.000351 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 255 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Features EMI Hardened Input bias current (max) (pA) 1 CMRR (typ) (dB) 102 Iout (typ) (A) 0.022 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.0004 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.000351 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.003 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.003
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • VS = 5V 时的典型值(除非另有说明):
    • 电源电流 (VCM = 0.3V):400nA(最大值)
    • 工作电压范围:1.6V 至 5.5V
    • 低 TCVOS:3.5µV/°C(最大值)
    • VOS:1mV(最大值)
    • 输入偏置电流:40fA
    • PSRR:109dB
    • CMRR:102dB
    • 开环增益:132dB
    • 增益带宽积:6.2kHz
    • 压摆率: 2.4V/ms
    • 输入电压噪声 (f = 100Hz):255nV/√Hz
    • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • VS = 5V 时的典型值(除非另有说明):
    • 电源电流 (VCM = 0.3V):400nA(最大值)
    • 工作电压范围:1.6V 至 5.5V
    • 低 TCVOS:3.5µV/°C(最大值)
    • VOS:1mV(最大值)
    • 输入偏置电流:40fA
    • PSRR:109dB
    • CMRR:102dB
    • 开环增益:132dB
    • 增益带宽积:6.2kHz
    • 压摆率: 2.4V/ms
    • 输入电压噪声 (f = 100Hz):255nV/√Hz
    • 温度范围:-40°C 至 +125°C

LPV521 是一款单通道毫微功耗 552nW 放大器,专为超长使用寿命电池应用而设计。1.6V 至 5.5V 工作电压范围和 351nA 典型电源电流使得该器件非常适合 RFID 阅读器和远程传感器毫微功耗应用。该器件具有超出电源轨 0.1V 的输入共模电压、指定 TCVOS 和电压摆幅接近电源轨输出性能。LPV521 具有经过精心设计的 CMOS 输入级,具有 40fA IBIAS 电流(典型值),优于竞争产品。较低的输入电流能够显著降低在兆欧级电阻、高阻抗光电二极管和充电检测应用中引入的 IBIAS 和 IOS 误差。LPV521 是 PowerWise 系列产品的一员,具有出色的功耗/性能比。

宽输入共模电压范围、指定的 1mV VOS 和 3.5µV/°C TCVOS 支持在高侧和低侧电流检测中实现精确、稳定的测量。

该器件集成了 EMI 保护,可降低对来自手机或其他 RFID 阅读器的意外 RF 信号的敏感度。

LPV521 采用 5 引脚 SC70 和 8 引脚 PDIP 封装。

LPV521 是一款单通道毫微功耗 552nW 放大器,专为超长使用寿命电池应用而设计。1.6V 至 5.5V 工作电压范围和 351nA 典型电源电流使得该器件非常适合 RFID 阅读器和远程传感器毫微功耗应用。该器件具有超出电源轨 0.1V 的输入共模电压、指定 TCVOS 和电压摆幅接近电源轨输出性能。LPV521 具有经过精心设计的 CMOS 输入级,具有 40fA IBIAS 电流(典型值),优于竞争产品。较低的输入电流能够显著降低在兆欧级电阻、高阻抗光电二极管和充电检测应用中引入的 IBIAS 和 IOS 误差。LPV521 是 PowerWise 系列产品的一员,具有出色的功耗/性能比。

宽输入共模电压范围、指定的 1mV VOS 和 3.5µV/°C TCVOS 支持在高侧和低侧电流检测中实现精确、稳定的测量。

该器件集成了 EMI 保护,可降低对来自手机或其他 RFID 阅读器的意外 RF 信号的敏感度。

LPV521 采用 5 引脚 SC70 和 8 引脚 PDIP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LPV521 毫微功耗、1.8V、RRIO、CMOS 输入运算放大器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 8月 9日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用简报 Simplifying Environmental Measurements in Power Conscious Factory and Building A (Rev. A) 2018年 1月 9日
应用手册 Advantages of using Nanopower Zero Drift Amp for Mobile Phone Battery Voltage Mo (Rev. A) 2017年 12月 21日
EVM 用户指南 551012875, 551012922 Universal Op Amp Evaluation Boards (SOT-23 and SC-70) (Rev. C) 2013年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

551012922-001 — SC-70 放大器通用评估板

National Semiconductor offers this blank universal Evaluation Board to help you evaluate the performance of any low voltage, low power operational amplifier that is offered in the SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other components can be easily mounted on this board. These components can (...)

用户指南: PDF
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它采用 3 种行业标准封装选项(SC70、SOT23、SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,EVM 使您能够构建广泛的评估电路,从简单的放大器电路到复杂的信号链。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (...)

用户指南: PDF | HTML
仿真模型

LPV521 PSpice Model (Rev. A)

SNOM024A.ZIP (100 KB) - PSpice Model
仿真模型

LPV521 TINA-TI Reference Design

SNOM784.TSC (18 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LPV521 TINA-TI Spice Model

SNOM785.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00759 — 支持蓝牙智能并可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗 PIR 运动检测器参考设计

此参考设计使用毫微功耗运算放大器、比较器和 SimpleLink™ 超低功耗 2.4GHz 无线微控制器 (MCU) 平台来展示低功耗无线运动检测器方案。这些技术可实现超长的电池使用寿命,如标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命超过 10 年,可用于包括运动检测或照明控制乃至占位检测在内的应用。PIR 传感器的灵敏度高达 30 英尺,关断电流为 1.63µA。该设计指南包括系统设计技术、详细测试结果以及有关快速启动和执行设计的信息。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01546 — 电池供电型智能流量计的电池和系统运行状况监控参考设计

此参考设计展示了适用于电池供电型智能流量计电池和系统运行状况监控的创新解决方案。此电池监控子系统可实现高精度电能计量和运行状况 (SOH) 计划,可预测电池寿命。此系统监控子系统针对可能会大幅缩短电池寿命的过流状态提供保护。本文中说明的技术可帮助延长电池供电计量表的有效寿命,并优化使用者的总拥有成本。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频