LP87702-Q1

正在供货

具有诊断功能的双通道降压转换器和 5V 升压转换器

产品详情

Regulated outputs (#) 3 Configurability Factory programmable, Software configurable Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.2 Iout (max) (A) 3.5 Features Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed Step-up DC/DC converter 1 Step-down DC/DC converter 2 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 0 Iq (typ) (mA) 27 Rating Automotive Switching frequency (max) (kHz) 4000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave AWR, mmWave IWR Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Product type Radar sensor
Regulated outputs (#) 3 Configurability Factory programmable, Software configurable Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.2 Iout (max) (A) 3.5 Features Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed Step-up DC/DC converter 1 Step-down DC/DC converter 2 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 0 Iq (typ) (mA) 27 Rating Automotive Switching frequency (max) (kHz) 4000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave AWR, mmWave IWR Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Product type Radar sensor
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全质量管理型
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
    • 用于外部电压监控的两个输入
    • 两个可编程电源正常信号
    • 用于诊断的专用基准电压
    • 支持复位输出的窗口看门狗
    • 输出短路和过载保护
    • 过热警告和保护
    • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 两个高效降压直流/直流转换器:
    • 最大输出电流 3.5A
    • 2MHz、3MHz 或 4MHz 开关频率
    • 自动 PWM/PFM 和强制 PWM 工作模式
    • 输出电压范围为 0.7V 至 3.36V
  • 的 5V 升压转换器:
    • 最大输出电流 600mA
  • 外部时钟输入,用于同步
  • 扩频调制
  • 可通过使能信号实现可编程启动、关断延迟与时序控制
  • 可配置通用输出 (GPO)
  • I2C 兼容接口, 支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全质量管理型
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
    • 用于外部电压监控的两个输入
    • 两个可编程电源正常信号
    • 用于诊断的专用基准电压
    • 支持复位输出的窗口看门狗
    • 输出短路和过载保护
    • 过热警告和保护
    • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 两个高效降压直流/直流转换器:
    • 最大输出电流 3.5A
    • 2MHz、3MHz 或 4MHz 开关频率
    • 自动 PWM/PFM 和强制 PWM 工作模式
    • 输出电压范围为 0.7V 至 3.36V
  • 的 5V 升压转换器:
    • 最大输出电流 600mA
  • 外部时钟输入,用于同步
  • 扩频调制
  • 可通过使能信号实现可编程启动、关断延迟与时序控制
  • 可配置通用输出 (GPO)
  • I2C 兼容接口, 支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
  • 具有可编程屏蔽的中断功能

有助于满足最新平台,尤其是汽车雷达和摄像头以及工业雷达应用的电源管理要求。 该器件包含两个降压直流/直流转换器和一个 5V 升压转换器/旁路开关,可支持安全关键型应用。该器件集成了两个用于外部电源的电压监控输入和一个窗口看门狗。

自动 PWM/PFM(AUTO 模式)运行可在降压转换器的较宽输出电流范围内实现较高效率。 采用远程电压检测功能来补偿转换器输出与负载点之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。

可编程启动和关断排序可支持同步至使能信号,具有通用数字输出。

在启动和电压变化期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。该器件包含一次性可编程 (OTP) 内存。对于给定的应用,每个可订购器件型号都有特定的 OTP 设置。有关每个可订购器件型号的默认 OTP 配置的详细信息,请参见技术参考手册。

有助于满足最新平台,尤其是汽车雷达和摄像头以及工业雷达应用的电源管理要求。 该器件包含两个降压直流/直流转换器和一个 5V 升压转换器/旁路开关,可支持安全关键型应用。该器件集成了两个用于外部电源的电压监控输入和一个窗口看门狗。

自动 PWM/PFM(AUTO 模式)运行可在降压转换器的较宽输出电流范围内实现较高效率。 采用远程电压检测功能来补偿转换器输出与负载点之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。

可编程启动和关断排序可支持同步至使能信号,具有通用数字输出。

在启动和电压变化期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。该器件包含一次性可编程 (OTP) 内存。对于给定的应用,每个可订购器件型号都有特定的 OTP 设置。有关每个可订购器件型号的默认 OTP 配置的详细信息,请参见技术参考手册。

下载 观看带字幕的视频 视频
Request more information

Functional safety information is available. Request now

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LP87745-Q1 正在供货 用于雷达 MMIC 的汽车类三个 3A 低噪声降压转换器、一个 IO LDO 和一个 5V 升压转换器 PMIC Much improved RF low noise performance switching at 17.6MHz with the smallest solution size and external LDO free.
功能与比较器件相似
LP87524B-Q1 正在供货 适用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器 This product is for LDO-based 5-V input radar systems.
LP87524J-Q1 正在供货 适用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器 This product is for LDO-free 5-V input radar designs.
LP876242-Q1 正在供货 四个适用于 AWR 和 IWR MMIC 的汽车级 8.8MHz 降压转换器 Higher current capability for cascaded imaging radar applications and supports ASIL D requirements at the system level

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有诊断功能的 LP87702-Q1 双路降压转换器和 5V 升压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 21日
用户指南 LP877021RHBRQ1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2023年 6月 21日
产品概述 Mobileye EyeQ6L – Semi Discrete Power Tree PDF | HTML 2022年 8月 5日
用户指南 使用 LP87702K-Q1 的 xWR 雷达电源设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
应用简报 FlexPower PMIC 设备的优势 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 5月 19日
技术文章 Improving industrial radar RF performance with low-noise, thermal-optimized power PDF | HTML 2021年 4月 21日
技术文章 Powering levels of autonomy: a quick guide to DC/DC solutions for SAE autonomy lev 2020年 11月 18日
用户指南 LP87702-Q1 Technical Reference Manual (Rev. D) 2020年 4月 9日
用户指南 LP877020-Q1 Technical Reference Manual (Rev. A) 2020年 4月 9日
用户指南 LP877020-Q1 Configuration Guide 2020年 2月 18日
技术文章 How to meet European Commission ADAS requirements with TI DC/DC converters PDF | HTML 2019年 5月 9日
设计指南 采用 77GHz 毫米波传感器的自动泊车系统参考设计 英语版 2019年 3月 21日
更多文献资料 Automotive mmWave sensors 2018年 7月 10日
EVM 用户指南 LP8770Q1EVM Evaluation Module User Guide (Rev. A) 2018年 6月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP8770Q1EVM — 具有诊断功能的 LP8770-Q1 升压和双路降压稳压器评估模块

LP8770Q1EVM 专为满足汽车摄像头和雷达应用中最新处理器和平台所需的电源管理要求而设计。该器件包含两个降压直流/直流转换器和两个线性稳压器以及通用数字输出信号。该器件由兼容 I²C 的串行接口进行控制。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LP8770-Q1 SIMPLIS Model

SNVMC02.ZIP (33 KB) - SIMPLIS Model
仿真模型

LP87702-Q1 PSpice Average Model

SNVMBI8.ZIP (86 KB) - PSpice Model
计算工具

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC 效率估算器工具 (PEET GUI) 是一个图形用户界面,可根据设计条件轻松评估 PMIC 直流/直流稳压器的效率。PEET GUI 可用于单独配置每个直流/直流稳压器,并以图形和表格两种格式提供实时效率和功耗数据。
原理图

LP87702x Design Checklist

SNVR494.ZIP (324 KB)
参考设计

TIDA-020011 — 汽车毫米波雷达手势控制参考设计

此参考设计采用毫米波雷达和完整的汽车电源设计,从而提供优美简洁的解决方案,以捕捉手势并改善驾驶员的体验。汽车的发展导致人们希望与信息娱乐系统控制台和车身内不断增加的硬件进行更简单、更容易的交互。与通过物理按下按钮或自定义语音控制实现人与系统的直接交互相比,基本的直观手势使驾驶员能够在更少地转移对道路的注意力的情况下来控制他们的车辆。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP-01025 — 毫米波诊断和监控参考设计

此参考设计展示了毫米波雷达传感器内置的自主监控功能,该功能可通过尽可能减小主机上的处理负载来提高系统效率。该设计使用安全诊断库 (SDL) 在可编程数字内核、外设和存储器上运行诊断测试,还可配置并启用不同硬件组件的射频/模拟监控器功能。通过帮助用户利用各种安全资源实现其符合 ASIL-B/SIL2 级标准的产品,该设计可缩短总体开发时间和上市时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP-01021 — 适用于角雷达的波束控制参考设计

此参考设计通过使用 AWR1843BOOST 评估模块 (EVM),为盲点检测 (BSD)、侧向来车警示 (CTA)、车道变换辅助 (LCA) 和交通堵塞辅助 (TJA) 等应用提供了基础。此设计可实现在高达 150m 的视场 (FoV) 内估算(在方位和仰角平面中)和跟踪物体的位置(在方位平面中)和速度。

此设计还可通过所有 3TX 同步运行实现传输 (TX) 波束形成。通过使用 6 位 TX 移相器在方位平面朝向不同角度控制光束,也能实现波束控制。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01570 — 具有目标数据输出的汽车级 77GHz 雷达模块参考设计

TIDA-01570 参考设计适用于 76GHz 至 81GHz 雷达传感器模块。板载电源将汽车蓄电池输入转换为雷达模拟前端 (AFE)、处理器和 CAN-FD 收发器所需的电源轨。经过处理之后,目标数据通过包含的 N-FD 物理层进行提供。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-020004 — 可通过双 CAN FD 进行目标数据输出的汽车 RFCMOS 77GHz 雷达模块参考设计

此参考设计是适用于 76GHz 至 81GHz 雷达传感器模块的解决方案。板载电源将汽车蓄电池输入转换为雷达 AFE、处理器和 CAN-FD 收发器所需的电源轨。所有这些功能都包含在一个适用于车辆前部或角部雷达系统的小型 PCB 中。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22334 — 高效、低噪声 5 V/3.3V/1.8V/1.1V 汽车显示屏参考设计

此参考设计适用于具有定制外形的汽车显示应用。此设计说明了 LM61460-Q1 出色的热性能。该器件采用 HotRod™ QFN 封装,通过扩展频谱技术降低了 EMI。该器件可产生 5V/3.3V/1.1V/1.8V 四个电压轨。它专为需要良好热性能和 EMI 特性的高效率、低噪声应用而设计。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频