LP87565-Q1

正在供货

具有集成开关的汽车类多相双通道 8A 降压转换器

产品详情

Processor supplier Texas Instruments Processor name Jacinto TDA2Px, Jacinto TDA7xP Regulated outputs (#) 2 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 8 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Diagnostics, Dynamic voltage scaling, Eco-mode, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.0067 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.4 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Product type Processor and FPGA
Processor supplier Texas Instruments Processor name Jacinto TDA2Px, Jacinto TDA7xP Regulated outputs (#) 2 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 8 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Diagnostics, Dynamic voltage scaling, Eco-mode, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.0067 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.4 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Product type Processor and FPGA
VQFN-HR (RNF) 26 18 mm² 4.5 x 4
  • 符合汽车类 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压:2.8V 至 5.5V
  • 输出电压:0.6V 至 3.36V
  • 四个高效降压直流/直流转换器内核:
    • 最大输出电流:16A(4A/相)
    • 可编程输出电压压摆率范围:0.5mV/µs 至 10mV/µs
  • 开关频率:2MHz
  • 扩频模式和相位交错
  • 可配置通用 I/O (GPIO)
  • I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源正常信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 过热警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 符合汽车类 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压:2.8V 至 5.5V
  • 输出电压:0.6V 至 3.36V
  • 四个高效降压直流/直流转换器内核:
    • 最大输出电流:16A(4A/相)
    • 可编程输出电压压摆率范围:0.5mV/µs 至 10mV/µs
  • 开关频率:2MHz
  • 扩频模式和相位交错
  • 可配置通用 I/O (GPIO)
  • I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源正常信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 过热警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)

LP8756x-Q1 器件专为满足各种汽车电源 应用中最新处理器和平台的电源管理要求而设计。该器件包含四个降压直流/直流转换器内核,这些内核可配置为 1 个四相输出、1 个三相和 1 个单相输出、2 个两相输出、1 个两相和 2 个单相输出,或者 4 个单相输出。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。

自动脉宽调制 (PWM) 到脉频调制 (PFM) 操作(AUTO 模式)与自动增相和切相相结合,可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率。LP8756x-Q1 支持对多相位输出的远程差分电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰。

LP8756x-Q1 器件支持在不添加外部电流检测电阻器的情况下进行负载电流测量。该器件还支持与使能信号同步的可编程启动与关断延迟和序列。这些序列可能包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPIO 信号。在启动和电压变化期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

LP8756x-Q1 器件专为满足各种汽车电源 应用中最新处理器和平台的电源管理要求而设计。该器件包含四个降压直流/直流转换器内核,这些内核可配置为 1 个四相输出、1 个三相和 1 个单相输出、2 个两相输出、1 个两相和 2 个单相输出,或者 4 个单相输出。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。

自动脉宽调制 (PWM) 到脉频调制 (PFM) 操作(AUTO 模式)与自动增相和切相相结合,可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率。LP8756x-Q1 支持对多相位输出的远程差分电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰。

LP8756x-Q1 器件支持在不添加外部电流检测电阻器的情况下进行负载电流测量。该器件还支持与使能信号同步的可编程启动与关断延迟和序列。这些序列可能包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPIO 信号。在启动和电压变化期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

下载 观看带字幕的视频 视频
Request more information

Functional safety information such as failure modes, effects and diagnostic analysis (FMEDA), safety analysis reports and safety manuals are available. Request now

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LP87525-Q1 正在供货 具有集成开关的汽车类 10A、两相 + 两相、两输出降压转换器 This product has lower maximum output current.
LP87561-Q1 正在供货 具有集成开关的汽车类多相 16A 降压转换器 Single output phase configuration of LP8756x-Q1 family.
功能与比较器件相似
LP8764-Q1 正在供货 4 个适用于汽车 SoC 的 5A/20A 多相降压转换器 PMIC Multiphase PMIC for safety critical applications.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP8756x-Q1 具有集成开关的 16A 降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018年 4月 2日
* 用户指南 LP8756xQ1 Configuration Guide 2018年 10月 11日
用户指南 LP875653-Q1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2024年 9月 8日
应用手册 使用 LP875230C-Q1 和 LP87565V-Q1 的 Semidrive X9H 电 源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 29日
用户指南 Power Supply Design for Renesas R-Car M3 (Rev. A) 2021年 10月 29日
用户指南 LP87565U-Q1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2021年 10月 7日
用户指南 LP87565V-Q1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2021年 9月 2日
应用简报 FlexPower PMIC 设备的优势 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 5月 19日
应用手册 How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) 2020年 1月 27日
用户指南 LP87525J-Q1 Technical Reference Manual (Rev. A) 2019年 10月 30日
应用手册 Stability Considerations for LP8756x-Q1 and LP8752x-Q1 PDF | HTML 2019年 6月 4日
用户指南 LP875650-Q1 Technical Reference Manual 2018年 10月 4日
EVM 用户指南 The LP8756xQ1EVM (SV601325) Evaluation Module (Rev. B) 2018年 8月 13日
EVM 用户指南 LP8756x-Q1EVM (BMC031) Evaluation Module 2018年 8月 9日
用户指南 LP87565C-Q1 Technical Reference Manual 2018年 7月 26日
用户指南 LP87565C-Q1 and TPS65917-Q1 User’s Guide to Power DRA7xxP and TDA2Pxx (Rev. A) 2018年 4月 20日

设计和开发

电源解决方案

了解包含 LP87565-Q1 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

LP87565Q1EVM — 具有集成开关的双路输出 8A + 8A 降压转换器评估模块

LP87565Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP87565-Q1。

LP87565-Q1 是一款高性能多相位降压转换器,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,它们配置为单个四相降压转换器。LP87565-Q1 可以驱动高达 16A 的负载电流,集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可通过 PC 和提供的 GUI 进行控制。

可以对此 EVM 进行编程,以匹配 LP87565 或 LP87521 系列的任何配置。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LP8756-Q1 and LP8752-Q1 SIMPLIS Model

SNVMBU8.ZIP (42 KB) - SIMPLIS Model
仿真模型

LP87565-Q1 PSpice Transient Model

SNVMB04.ZIP (314 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP87565-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMB04A.ZIP (320 KB) - PSpice Model
计算工具

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC 效率估算器工具 (PEET GUI) 是一个图形用户界面,可根据设计条件轻松评估 PMIC 直流/直流稳压器的效率。PEET GUI 可用于单独配置每个直流/直流稳压器,并以图形和表格两种格式提供实时效率和功耗数据。
原理图

LP8756x and LP8752x Design Checklist

SNVR480.ZIP (116 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RNF) 26 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频