LP5951
- Input Voltage Range: 1.8 V to 5.5 V
- Output Voltage Range: 1.3 V to 3.7 V
- Excellent Line Transient Response: ±2 mV (typical)
- Excellent PSRR: –60 dB at 1 kHz typical
- Low Quiescent Current of 29 µA typical
- Small SC70-5 and SOT-23-5 Packages
- Fast Turnon Time of 30 µs typ.
- Typical < 1 nA Quiescent Current in Shutdown
- Ensured 150-mA Output Current
- Logic Controlled Enable 0.4 V/0.9 V
- Good Load Transient Response of 50 mVpp (typical)
- Thermal Overload and Short-Circuit Protection
- -40°C to 125°C Junction Temperature Range
The LP5951 regulator is designed to meet the requirements of portable battery-powered systems providing a regulated output voltage and low quiescent current. When switched to shutdown mode via a logic signal at the Enable (EN) pin, the power consumption is reduced to virtually zero.
The LP5951 is designed to be stable with small 1-µF ceramic capacitors. The device also features internal protection against short-circuit currents and over-temperature conditions.
Performance is specified for a –40°C to 125°C temperature range.
The device is available in fixed output voltages in the range of 1.3 V to 3.7 V. For availability, please contact your local TI sales office.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LDC2114EVM — LDC2114 1.8V 4 通道电感触控评估模块
LDC2114EVM(评估模块)演示了如何使用感应传感来检测单片金属块上的按钮按压。该 EVM 可使用 LDCTOUCHCOMCOILEVM 或通过 Webench 设计的定制线圈连接高达 4 个按钮。按钮按压和压力级别由板载 LED 指示。该器件还可配置为不同占空比,以降低能耗。
用户指南: PDF
评估板
TMP114EVM — TMP114 超薄、1.2V 高精度温度传感器评估模块
TMP114EVM 可供用户评估 TMP114 数字温度传感器的性能。该评估模块 (EVM) 具有 USB 记忆棒大小,其板载 MSP430F5528 微控制器通过 I2C 接口与主机和 TMP114 器件连接。
该模块在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。穿孔技术可实现灵活评估:
该模块在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。穿孔技术可实现灵活评估:
- 用户可将 TMP114 与其系统/主机连接。
- 用户可使用 TMP114 器件将 EVM 主机和软件与用户系统连接。
- 小型独立的电路板支持用户在系统中放置传感器。
- 孔间距与常见的 0.1 英寸原型设计试验电路板兼容。
参考设计
TIDA-00615 — 采用 LDC1312/LDC1314 的电感式传感 32 位置编码器旋钮参考设计
基于电感式传感的增量编码器旋钮设计可为控制输入提供稳定可靠的低成本接口。它可以在会给替代传感技术带来问题的脏污、潮湿或油腻环境中可靠运行。该解决方案无需磁体。
参考设计
TIDA-00828 — 采用 LDC0851 的电感感测 32 位置编码器旋钮参考设计
基于电感式传感的增量编码器旋钮设计可为控制输入提供稳定可靠的低成本接口。它可以在会给替代传感技术带来问题的脏污、潮湿或油腻环境中可靠运行。该解决方案无需磁体。
参考设计
TIDA-00851-LDC0851 — LDC0851 事件计数参考设计
基于电感应传感 (LDC) 的事件计数设计,为速度测量和事件计数应用提供了可靠且低成本的接口。此解决方案无需磁体,可在其他传感技术通常无法适应的脏污、潮湿或油腻环境中实现可靠运行。
参考设计
TIDA-00563 — 电感式接近开关 BoosterPack 参考设计
TIDA-00563 提供高度集成的模拟前端 (AFE) 电感数字转换器 (LDC),该转换器针对工业接近传感器中的使用进行了优化,适用于非接触式和稳健应用,例如存在检测和事件计数。电感式传感技术即使在有尘土、油污或潮气的环境中也可实现可靠而准确的传感,因此非常适合用于恶劣或脏污的环境。该参考设计使用 1.8V 至 3.3V 高分辨率、高速电感数字转换器,提供可编程决策阈值设置和宽传感器频率范围。该设计考虑周到,可帮助您先人一步将我们的 LDC、超低功耗 MCU (...)
参考设计
TIDA-00460 — 感应线性位置感测 Booster Pack 参考设计
距离测量的典型实现均采用昂贵的稀土磁体。为降低总体系统成本,此参考设计实现了来自 TI 的业界首款电感数字转换器来完成线性位置感应而无须使用任何昂贵的稀土磁体。线性位置感应功能可确定沿产生磁场的电感传感器两侧进行移动的某一目标的所在位置。电感数字转换器 (LDC)(如 LDC1000 或 LDC1101)可对靠近某一导电目标(例如,一块金属)的电感器的电感变化进行感应。LDC 通过测量该电感偏移,即可提供位于传感器线圈上方的某一导电目标的相关位置信息。由于传感器的磁场而在目标内产生的涡流会导致电感偏移。此类涡流会产生抵消传感器磁场的次生磁场,从而使观测到的电感出现偏移。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。