LP5912
- 输入电压范围:1.6V 至 6.5V
- 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
- 输出电流最高达 500 mA
- 低输出电压噪声:12µVRMS 典型值
- 1kHz 时的电源抑制比 (PSRR):75dB(典型值)
- 输出电压容差 (VOUT ≥ 3.3V):±2%
- 低 IQ(使能时,无负载):30µA(典型值)
- 低压降 (VOUT ≥ 3.3V):500mA 负载时典型值为 95mV
- 与 1µF 陶瓷输入和输出电容搭配使用,性能稳定
- 热过载保护和短路保护
- 反向电流保护
- 无需噪声旁路电容
- 自动输出放电实现快速关断
- 电源正常状态输出具有 140µs 典型延迟
- 内部软启动限制浪涌电流
- –40°C 至 +125°C 的运行结温范围
应用
- 摄像机模块
- 传感器
- HiFi 音频无线电收发器
- 锁相环 (PLL)/合成器,定时
- 中等电流,噪声敏感 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
LP5912 是一款能提供高达 500mA 输出电流的低噪声 LDO。LP5912 器件专为满足射频 (RF) 和模拟电路的要求而设计,具备低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应等特性。LP5912 无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。
此器件适合与 1µF 输入和 1µF 输出陶瓷电容搭配使用(无需独立的噪声旁路电容)。
其固定输出电压介于 0.8V 和 5.5V 之间(以 25mV 为单位增量)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LP5912 500mA 低噪声、低 IQ LDO 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 1月 26日 |
选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 | |||
EVM 用户指南 | LP5912DRV EVM User's Guide | 2015年 12月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LP5912DRV33EVM — 适用于 LP5912 采用 DRV 封装的 3.3V、500mA、低噪声、低 IQ LDO 稳压器的评估模块
通过用户便于使用的使能 (EN) 和电源良好 (PG) 测试点,LP5912EVM 有助于评估 LP5912-3.3DRVR 低噪声、500mA 线性稳压器。此 EVM 是一款独立评估模块,包含一个实现固定电压调节 (3.3V) 的正电压低压降稳压器 IC。EVM 演示了采用 6 引脚 WSON/DRV 封装的 3.3V、500mA 超低噪音、低压降线性稳压器的运行情况。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00897 — 用于 WLAN 应用的高精度对数 RMS 功率检测器参考设计
动态发射功率控制对于在无线局域网 (WLAN) 中提高频谱效率和减少相邻信道干扰至关重要。此外,全球各地的监管机构都要求将发射功率限制在一定水平,以便减少对其他通信设备的干扰。在 WLAN 系统中控制发射功率的另一个好处是,可以通过降低功率放大器的电源电压来延长电池寿命。此参考设计展示了针对 WLAN 应用的闭环动态发射功率控制。尽管此特定设计实现的是 WLAN 发射功率控制,但对于其他无线技术(例如 LTE),也可使用类似的概念来实施功率控制方案。
发射功率控制的应用范围非常广泛:从移动手持设备到工业再到汽车应用均适用。例如,LMH2110 可用于汽车电子产品,从而满足 LTE 或 WiFi (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。