LP38798

正在供货

具有使能功能的 800mA、20V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 19.8 Vout (min) (V) 1.2 Rating Catalog Noise (µVrms) 5 PSRR at 100 KHz (dB) 65 Iq (typ) (mA) 1.4 Thermal resistance θJA (°C/W) 35 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 19.8 Vout (min) (V) 1.2 Rating Catalog Noise (µVrms) 5 PSRR at 100 KHz (dB) 65 Iq (typ) (mA) 1.4 Thermal resistance θJA (°C/W) 35 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DNT) 12 16 mm² 4 x 4
  • 宽运行输入电压范围:
    3V 至 20V
  • 超低输出噪声:5µVRMS
    (10Hz 至 100kHz)
  • 高电源抑制比 (PSRR):10kHz 频率时为 90dB,100kHz 频率时为 60dB
  • 输出电压初始精度为 ±1% (TJ = 25°C)
  • 超低压降:800mA 时为 200mV(典型值)
  • 与陶瓷或者钽质输出电容器一起工作时保持稳定
  • 出色的线路和负载瞬态响应
  • 具有限流和过热保护
  • 使用 LP38798 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 宽运行输入电压范围:
    3V 至 20V
  • 超低输出噪声:5µVRMS
    (10Hz 至 100kHz)
  • 高电源抑制比 (PSRR):10kHz 频率时为 90dB,100kHz 频率时为 60dB
  • 输出电压初始精度为 ±1% (TJ = 25°C)
  • 超低压降:800mA 时为 200mV(典型值)
  • 与陶瓷或者钽质输出电容器一起工作时保持稳定
  • 出色的线路和负载瞬态响应
  • 具有限流和过热保护
  • 使用 LP38798 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LP38798-ADJ 是一款高性能、低噪声的 LDO,可提供高达 800mA 的输出电流。LP38798-ADJ 的设计满足敏感射频/模拟电路的要求,它采用基于先进 CMOS 工艺的新型线性拓扑技术,可在不同的开关电源频率下提供超低输出噪声和高 PSRR。LP38798SD-ADJ 与陶瓷和钽输出电容器一起工作时均可保持稳定,最小仅需 1µF 的输出电容即可保证稳定。

LP38798-ADJ 可在宽输入电压范围(3V 至 20V)内工作,非常适合多种后级调节 应用。

LP38798-ADJ 是一款高性能、低噪声的 LDO,可提供高达 800mA 的输出电流。LP38798-ADJ 的设计满足敏感射频/模拟电路的要求,它采用基于先进 CMOS 工艺的新型线性拓扑技术,可在不同的开关电源频率下提供超低输出噪声和高 PSRR。LP38798SD-ADJ 与陶瓷和钽输出电容器一起工作时均可保持稳定,最小仅需 1µF 的输出电容即可保证稳定。

LP38798-ADJ 可在宽输入电压范围(3V 至 20V)内工作,非常适合多种后级调节 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A47 正在供货 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 This is a lower noise (4-µVRMS), 1-A LDO

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP38798 800mA 超低噪声、高 PSRR LDO 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2017年 9月 14日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
技术文章 Decrease power consumption with an LDO PDF | HTML 2016年 7月 19日
EVM 用户指南 LP38798EVM User's Guide 2013年 3月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE2256EVM — AFE2256 适用于数字 X 射线平板检测器的 256 通道 AFE 评估模块

AFE2256EVM 是用于评估 256 通道模拟前端 AFE2256 COF 的基于紧凑型 USB 的评估套件。该 EVM 为自包含形式,具有 DAC 和板载电源生成功能,可显著减少对外部设备的依赖。此套件包含 EVM 和两个单独的 COF 适配器以及简单易用的软件,可用于评估 COF 器件的性能。COF 适配器是分离式模块,因此一次 EVM 设置可评估多个 COF 适配器。USB 2.0 接口可提供快速配置下载,并通过微控制器实现 FPGA-PC 通信。

用户指南: PDF
评估板

LMK5B33216EVM — 适用于 LMK5B33216 具有 BAW VCO 的 16 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 网络同步器的评估模块

LMK5B33216 评估模块 (EVM) 平台用于开发 LMK5B33216 网络时钟发生器和同步器。该 EVM 可用于器件评估、合规性测试和系统原型设计。

LMK5B33216EVM 集成了三个模拟锁相环 (APLL) 和三个具有可编程环路带宽的数字 PLL (DPLL)。该 EVM 包含针对时钟输入、振荡器输入和时钟输出的超小型 A 版 (SMA) 连接器,以便连接到 50Ω 测试设备。通过板载温度补偿晶体振荡器 (TCXO),可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK5B33216。

通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 时钟和合成器 (TICS) (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LMK5B33414EVM — 适用于 LMK5B33414 具有 BAW VCO 的 14 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 的网络同步器的评估模块

LMK5B33414 评估模块 (EVM) 是对 LMK5B33414 网络时钟发生器和同步器进行器件评估、合规性测试和系统原型设计的平台。

LMK5B33414 集成了三个模拟锁相环 (APLL) 和三个具有可编程环路带宽的数字 PLL (DPLL)。该 EVM 包含用于时钟输入、振荡器输入和时钟输出的超小型版本 A (SMA) 连接器,可将器件连接到 50Ω 测试设备。通过板载温度补偿晶体振荡器 (TCXO),可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK5B33414。

通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 时钟和合成器 (TICS) 专业版软件 (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LP38798EVM — LP38798 线性稳压器评估模块

The LP38798-ADJ is a high performance linear regulator capable of supplying 800 mA output current. Designed to meet the requirements of sensitive RF/Analog circuitry, the LP38798-ADJ implements a novel linear topology on an advanced CMOS process to deliver ultra-low output noise and high PSRR at (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

REF6025EVM-PDK — REF6025 电压基准评估模块

REF6025EVM-PDK 是一个用于评估 REF6025 电压基准性能的平台。此评估套件显示了器件的突发模式性能,这一性能是器件的主要特性。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LP38798 PSpice Transient Model

SNOM471.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP38798 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM559.ZIP (1 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00080 — 具有 Δ-Σ 调制器的基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计

这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了使用 CT 的必要,这是客户十分重视的一点,因为这可以减小电路板尺寸、降低产品重量、减轻系统中的串扰和 EMI,此外通过将 CT 替换为分流器可减少机械问题,从而潜在延长产品使用寿命。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00533 — 具有可调输出压降和软启动功能的电压轨清洁器参考设计

TIDA-00533 参考设计采用了后置稳压电压输出器和轨道清洁器,适合噪声敏感型应用;通过在电压压降水平运行来获得高效率。该设计还具有功能性和安全性方面的特点,比分立式轨道清洁器更有优势。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00626 — 采用集成合成器并具有毛刺抑制功能的 9.8GHz RF CW 信号发生器参考设计

此设计为 9.8GHz 宽带、低相位噪声、集成型连续波 (CW) 射频信号发生器,使用了多功能杂散抑制技术。输出电平可支持在 -32dBm 至 14.5dBm 之间(幅度为 0.5dB)进行编程。此信号发生器可用作模拟和矢量信号发生器等应用的本地振荡器,也可用作射频 ADC 的时钟发生器。用户可通过 TI USB2ANY 接口并使用微控制器 MSP430F5529 Launch Pad 在任何 PC 上控制 TIDA-00626。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00171 — 隔离式电流分流和电压测量参考设计

此评估套件和参考设计在 C2000™ TMS320F28377D Delfino™ 微控制器中实现了 AMC130x 加强版隔离式 Delta-Sigma 调制器以及集成式正弦滤波器。此设计让您能够评估这些测量值的性能:三个电机电流、三个逆变器电压以及直流链路电压。套件中提供了固件来配置正弦滤波器、设置 PLL 频率以及接收来自正弦滤波器的数据。此外,还提供一个多功能运行时 GUI 来帮助用户验证 AMC130x 性能,并支持 Delfino 控制器中的正弦滤波器参数的配置更改。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00886 — 由单电池供电的低功耗 RF PLL 合成器参考设计

TIDA-00886 由 LMX2571 高性能宽带 PLLatinum™ 低功率射频合成器构成,由采用直流/直流降压-升压转换器 TPS63050 的单节电池供电。  TIDA-00886 表明直流/直流降压-升压转换器对 LMX2571 的相位噪声性能的影响可忽略不计。LMX2571 在 2 路无线电应用以及手持测试和测量设备中极为普遍。虽然这是低电流消耗器件,在合成器模式(内部 VCO)下电流为 39mA,在 PLL 模式下电流为 9mA(外部 VCO),但是对于电池供电型应用而言,效率仍然十分关键。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DNT) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频