LP3878-ADJ

正在供货

具有使能功能的 800mA、16V、可调节低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV767 正在供货 具有可调节输出和固定输出的 1A、16V 正电压低压降 (LDO) 线性稳压器 Better PSRR

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 5.5 Rating Catalog Noise (µVrms) 18 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 5.5 Thermal resistance θJA (°C/W) 43 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 475 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 5.5 Rating Catalog Noise (µVrms) 18 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 5.5 Thermal resistance θJA (°C/W) 43 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 475 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGT) 8 16 mm² 4 x 4
  • 输入电源电压:2.5V 至 16V
  • 输出电压范围:1V 至 5.5V
  • 设计用于与低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容搭配使用
  • 极低输出噪声
  • 8 引脚小外形尺寸 (SO) PowerPAD 和晶圆级小外形无引线 (WSON) 表面贴装封装
  • 关断模式下的静态电流 < 10μA
  • 任意负载条件下的接地引脚电流均较低
  • 过温和过流保护
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围

应用

  • 专用集成电路 (ASIC) 电源:
    • 台式机、笔记本电脑和图形卡
    • 机顶盒、打印机和复印机
  • 数字信号处理 (DSP) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 电源
  • 开关模式电源 (SMPS) 后置稳压器
  • 医疗仪器

  • 输入电源电压:2.5V 至 16V
  • 输出电压范围:1V 至 5.5V
  • 设计用于与低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容搭配使用
  • 极低输出噪声
  • 8 引脚小外形尺寸 (SO) PowerPAD 和晶圆级小外形无引线 (WSON) 表面贴装封装
  • 关断模式下的静态电流 < 10μA
  • 任意负载条件下的接地引脚电流均较低
  • 过温和过流保护
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围

应用

  • 专用集成电路 (ASIC) 电源:
    • 台式机、笔记本电脑和图形卡
    • 机顶盒、打印机和复印机
  • 数字信号处理 (DSP) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 电源
  • 开关模式电源 (SMPS) 后置稳压器
  • 医疗仪器

LP3878-ADJ 是一款 800mA 可调输出稳压器,设计用于使需要低至 1V 输出电压的应用获得高性能和低噪声。

凭借优化的垂直集成 PNP (VIP) 工艺,LP3878-ADJ 提供了以下出色性能: 接地引脚电流:800mA 负载下的典型值为 5.5mA;100µA 负载下的典型值为 180µA。 低功耗关断:当 SHUTDOWN 引脚拉为低电平时,LP3878-ADJ 消耗的静态电流不到 10μA。精密输出:确保室温下的输出电压精度为 1%。 低噪声:使用 10nF 旁路电容后,宽带输出噪声仅为 18μV(典型值)。

LP3878-ADJ 是一款 800mA 可调输出稳压器,设计用于使需要低至 1V 输出电压的应用获得高性能和低噪声。

凭借优化的垂直集成 PNP (VIP) 工艺,LP3878-ADJ 提供了以下出色性能: 接地引脚电流:800mA 负载下的典型值为 5.5mA;100µA 负载下的典型值为 180µA。 低功耗关断:当 SHUTDOWN 引脚拉为低电平时,LP3878-ADJ 消耗的静态电流不到 10μA。精密输出:确保室温下的输出电压精度为 1%。 低噪声:使用 10nF 旁路电容后,宽带输出噪声仅为 18μV(典型值)。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A47 正在供货 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 Wider voltage range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP3878-ADJ 用于 1V 至 5V 应用的微功耗 800mA 低噪声“陶瓷稳定”可调节稳压器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2015年 5月 21日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训