LMZM33606

正在供货

3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块

alarm通知 立即订购

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLVM13660 正在供货 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的 36V 输入、1V 至 6V 输出、6A 降压电源模块 Basic feature set
TPSM63606 正在供货 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的高密度 36V 输入、1V 至 16V 输出、6A 电源模块 Significantly smaller footprint, lower EMI, higher efficiency, and optional spread spectrum.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 20 Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 20 Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 90
B3QFN (RLX) 41 160 mm² 16 x 10
  • 较小的总体解决方案尺寸:< 250mm2
    • 所需的外部组件数低至 4 个
    • 16mm × 10mm × 4mm QFN 封装
  • 支持 5V、12V、24V、28V 输入电源轨
    • 1V 至 20V 输出电压范围
    • 引脚与 4A LMZM33604 兼容
  • 符合 EN55011 辐射发射标准
  • 可配置为负输出电压
  • 用于实现 设计灵活性的 可调节功能
    • 开关频率(350kHz 至 2.2MHz)
    • 可与外部时钟保持同步
    • 可选自动模式或 FPWM 模式
      • 自动:提升轻负载下的效率
      • FPWM:在整个负载上具有固定频率
    • 可调软启动和跟踪输入
    • 精密使能功能,用于对系统 UVLO 进行编程
  • 保护 特性
    • 断续模式电流限制
    • 过热保护
    • 电源正常输出
  • 可在恶劣环境中运行
    • 在 85°C 且无气流的情况下具有高达 50W 的输出功率
    • 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
    • 工作环境温度范围:–40°C 至 +105°C
    • 通过了 Mil-STD-883D 冲击和振动测试
  • 较小的总体解决方案尺寸:< 250mm2
    • 所需的外部组件数低至 4 个
    • 16mm × 10mm × 4mm QFN 封装
  • 支持 5V、12V、24V、28V 输入电源轨
    • 1V 至 20V 输出电压范围
    • 引脚与 4A LMZM33604 兼容
  • 符合 EN55011 辐射发射标准
  • 可配置为负输出电压
  • 用于实现 设计灵活性的 可调节功能
    • 开关频率(350kHz 至 2.2MHz)
    • 可与外部时钟保持同步
    • 可选自动模式或 FPWM 模式
      • 自动:提升轻负载下的效率
      • FPWM:在整个负载上具有固定频率
    • 可调软启动和跟踪输入
    • 精密使能功能,用于对系统 UVLO 进行编程
  • 保护 特性
    • 断续模式电流限制
    • 过热保护
    • 电源正常输出
  • 可在恶劣环境中运行
    • 在 85°C 且无气流的情况下具有高达 50W 的输出功率
    • 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
    • 工作环境温度范围:–40°C 至 +105°C
    • 通过了 Mil-STD-883D 冲击和振动测试

LMZM33606 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个低厚度的封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 6A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此电源解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和电感器元件选择过程。

该器件采用 16mm × 10mm × 4mm、41 引脚 QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的低厚度负载点设计。LMZM33606 的全套功能包括电源正常指示、可调节软启动、跟踪、同步、可编程 UVLO、预偏置启动、可选自动或 FPWM 模式以及过流和过热保护。可针对反相应用将 LMZM33606 配置为负输出 电压

LMZM33606 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个低厚度的封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 6A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此电源解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和电感器元件选择过程。

该器件采用 16mm × 10mm × 4mm、41 引脚 QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的低厚度负载点设计。LMZM33606 的全套功能包括电源正常指示、可调节软启动、跟踪、同步、可编程 UVLO、预偏置启动、可选自动或 FPWM 模式以及过流和过热保护。可针对反相应用将 LMZM33606 配置为负输出 电压

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMZM33606 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 8月 9日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 26日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
应用手册 Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
应用手册 Inverting Application Using the LMZM33606 (Rev. B) 2019年 5月 17日
EVM 用户指南 LMZM33604EVM and LMZM33606EVM User's Guide (Rev. B) 2019年 4月 10日
应用手册 Output Noise Filtering for DC/DC Power Modules 2019年 3月 5日
白皮书 Power modules for lab instrumentation 2018年 10月 18日
技术文章 How to create a programmable output inverting buck-boost regulator PDF | HTML 2018年 10月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZM33606EVM — 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块评估板

LMZM33606 评估板用于在高达 6A 的电流范围内评估 LMZM33606 电源模块的运行情况。输入电压范围为 3.5V 至 36V,输出电压范围为 1V 至 20V。利用该评估板可轻松评估 LMZM33606 的运行情况。
用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

LMZM33606 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBK2A.ZIP (114 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZM33606 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBK3A.ZIP (8 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
B3QFN (RLX) 41 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频