可提供此产品的更新版本
LMZM33606
- 较小的总体解决方案尺寸:< 250mm2
- 所需的外部组件数低至 4 个
- 16mm × 10mm × 4mm QFN 封装
- 支持 5V、12V、24V、28V 输入电源轨
- 1V 至 20V 输出电压范围
- 引脚与 4A LMZM33604 兼容
- 符合 EN55011 辐射发射标准
- 可配置为负输出电压
- 用于实现 设计灵活性的 可调节功能
- 开关频率(350kHz 至 2.2MHz)
- 可与外部时钟保持同步
- 可选自动模式或 FPWM 模式
- 自动:提升轻负载下的效率
- FPWM:在整个负载上具有固定频率
- 可调软启动和跟踪输入
- 精密使能功能,用于对系统 UVLO 进行编程
- 保护 特性
- 断续模式电流限制
- 过热保护
- 电源正常输出
- 可在恶劣环境中运行
- 在 85°C 且无气流的情况下具有高达 50W 的输出功率
- 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
- 工作环境温度范围:–40°C 至 +105°C
- 通过了 Mil-STD-883D 冲击和振动测试
LMZM33606 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个低厚度的封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 6A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此电源解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和电感器元件选择过程。
该器件采用 16mm × 10mm × 4mm、41 引脚 QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的低厚度负载点设计。LMZM33606 的全套功能包括电源正常指示、可调节软启动、跟踪、同步、可编程 UVLO、预偏置启动、可选自动或 FPWM 模式以及过流和过热保护。可针对反相应用将 LMZM33606 配置为负输出 电压。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMZM33606 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 8月 9日 |
应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 26日 | |
应用手册 | 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
应用手册 | Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) | 2019年 11月 20日 | ||||
应用手册 | Inverting Application Using the LMZM33606 (Rev. B) | 2019年 5月 17日 | ||||
EVM 用户指南 | LMZM33604EVM and LMZM33606EVM User's Guide (Rev. B) | 2019年 4月 10日 | ||||
应用手册 | Output Noise Filtering for DC/DC Power Modules | 2019年 3月 5日 | ||||
白皮书 | Power modules for lab instrumentation | 2018年 10月 18日 | ||||
技术文章 | How to create a programmable output inverting buck-boost regulator | PDF | HTML | 2018年 10月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZM33606EVM — 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块评估板
The LMZM33606 evaluation board is configured to evaluate the operation of the LMZM33606 power module for current up to 6 A. The input voltage range is 3.5 V to 36 V. The output voltage range is 1 V to 20 V. The evaluation board makes it easy to evaluate the LMZM33606 operation.
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
B3QFN (RLX) | 41 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点