可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMZ36002
- 完整的集成式电源解决方案可实现
小尺寸的薄型设计 - 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
- 宽输出电压调节范围(2.5V 至 7.5V)
- 可调节开关频率
(200kHz 至 1MHz) - 与外部时钟同步
- 针对轻负载时效率的自动脉冲频率调制 (PFM) 模式
- 可调软启动时间
- 输出电压排序/跟踪
- 电源正常输出
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 过热热关断保护
- 过流保护(间断模式)
- 预偏置输出启动
- 工作温度范围:–40°C 至 105°C
- 增强的热性能;14°C/W
- 符合 EN55022 B 类辐射标准
– 集成屏蔽式电感 - 使用 LMZ36002 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMZ36002 电源模块是一款易于使用的集成式电源,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个 2A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。这套整体电源解决方案最少只需采用三个外部组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。
QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,允许回流焊温度曲线最高达 245°C,并且具有出色的功率耗散能力。LMZ36002 极具灵活性且 功能 丰富,非常适合为各类器件和系统供电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ36002EVM — LMZ36002 电源模块评估板
The LMZ36002 evaluation board is configured to evaluate the operation of the LMZ36002 power module. The input voltage range is 4.5V to 60V. The output voltage can be selected from 5 popular voltages (2.5V, 3.3V, 5.0V, 6.0, & 7.5V) using a single jumper. The switching frequency can also be (...)
用户指南: PDF
仿真模型
LMZ36002 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAE7.ZIP (114 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMZ36002 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model
SNVMAE8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-00783 — 空间优化型宽输入电压三路输出电源模块参考设计
The TIDA-00783.1 reference design is a triple output wide Vin power module design. It provides 3.3V, 1.8V and 1.2V output, at 6W total power. The layout is optimized for space constrained applications.
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图: PDF
参考设计
TIDA-00808 — BOM 数量最少的空间优化型直流/直流反向电源模块参考设计
TIDA-00808 是一种用于工业应用的简单直流/直流逆变电源参考设计。它接受 4.5V 至 55V 的宽输入电压范围,可产生 -5V@1.75A 输出,并实现 86% 的峰值效率。由于此设计为逆变设计,因此最大输出电流随着输入电压的增加而增加。此参考设计采用 LMZ36002 SIMPLE SWITCHER 直流/直流降压电源模块来实现紧凑解决方案尺寸和简易性。电路板尺寸为 76.2 x 76.2 mm(3 x 3 英寸),且解决方案尺寸仅为 30.607 x 20.828 mm(1.205 x 0.82 英寸)。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
B3QFN (RVQ) | 43 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点