主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

LMZ35003

正在供货

采用 9x11x2.8mm QFN 封装的 7V 至 50V、2.5A 降压电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM63603 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块 Significantly smaller footprint, lower EMI, higher efficiency, and optional spread spectrum.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Inverting Buck-Boost Type Module Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 7 Vin (max) (V) 50 Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 15 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features EMI Tested, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Tracking Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Inverting Buck-Boost Type Module Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 7 Vin (max) (V) 50 Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 15 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features EMI Tested, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Tracking Duty cycle (max) (%) 85
B1QFN (RKG) 41 99 mm² 11 x 9
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 7V 至 50V 的宽输入电压范围
  • 2.5V 至 15V 输出可调范围
  • 65V 浪涌能力
  • 效率高达 96%
  • 可调开关频率
    (300kHz 至 1MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调节缓启动
  • 输出电压排序和跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压闭锁 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过热保护
  • 预偏置输出启动
  • 运行温度范围:-40°C 至 85°C
  • 增强的热性能;14°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
    - 集成屏蔽式电感器
  • 要获得设计帮助,请访问http://www.ti.com/TPS35003
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 7V 至 50V 的宽输入电压范围
  • 2.5V 至 15V 输出可调范围
  • 65V 浪涌能力
  • 效率高达 96%
  • 可调开关频率
    (300kHz 至 1MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调节缓启动
  • 输出电压排序和跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压闭锁 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过热保护
  • 预偏置输出启动
  • 运行温度范围:-40°C 至 85°C
  • 增强的热性能;14°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
    - 集成屏蔽式电感器
  • 要获得设计帮助,请访问http://www.ti.com/TPS35003

LMZ35003 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,此方案在一半高的 QFN 封装内组合了一个带有屏蔽式电感器的 2.5A 直流/直流转换器和无源元件。此整体电源解决方案仅需 5 个外部组件,并且免除了环路补偿和磁性部件选择过程。

可以很容易地将小型 9mm x 11mm x 2.8mm,QFN 封装焊接在一个印刷电路板上,并且可实现一个效率大于 90% 的紧凑负载点设计以及出色的功率耗散能力。LMZ35003 提供了一个离散负载点设计的灵活性和特性集,并且非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。

LMZ35003 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,此方案在一半高的 QFN 封装内组合了一个带有屏蔽式电感器的 2.5A 直流/直流转换器和无源元件。此整体电源解决方案仅需 5 个外部组件,并且免除了环路补偿和磁性部件选择过程。

可以很容易地将小型 9mm x 11mm x 2.8mm,QFN 封装焊接在一个印刷电路板上,并且可实现一个效率大于 90% 的紧凑负载点设计以及出色的功率耗散能力。LMZ35003 提供了一个离散负载点设计的灵活性和特性集,并且非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 7V-50V 输入,采用四方扁平无引线 (QFN) 封装的 2.5A SIMPLE SWITCHER® 电源模块 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 6月 8日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 26日
选择指南 Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
应用手册 Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020年 3月 5日
白皮书 简化电源模块设计,降低 EMI 英语版 2018年 11月 1日
应用手册 Working With QFN Power Modules (Rev. A) 2017年 6月 8日
应用手册 Power Module MSL Ratings 2017年 1月 20日
技术文章 Industrial stack lights get smarter with LEDs PDF | HTML 2016年 8月 9日
应用手册 LMZ35003 Protects Against 60-V Line Transients 2015年 6月 18日
应用手册 LMZ35003 Parallel Operation 2014年 5月 28日
EVM 用户指南 Using the LMZ35003EVM 2013年 7月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ35003EVM-001 — 2.5A SIMPLE SWITCHER 模块评估板

The Texas Instruments LMZ35003EVM-001 evaluation module (EVM) makes it easy for designers to evaluate the performance and operation of the LMZ35003. The EVM operates with an input voltage range of 7V to 50V and deliver up to 2.5A of output current. The output voltage can be selected from four (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ35003 PSpice Average Model

SLVMAF6.ZIP (74 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ35003 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM794.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ35003 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM795.ZIP (5 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS84250 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM669A.ZIP (40 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00979 — 适用于工业自动化的 RGB LED 信号塔参考设计

此参考设计是适用于工业过程自动化的多段式 RGB 信号塔。借助此参考设计,您可以完全灵活控制颜色和亮度,并可轻松更改分段数量。借助此智能工艺条件和安全指标,可以通过软件实现和配置任何类型的工业栈灯塔。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01461 — EtherCAT P® 单根电缆供电和 EtherCAT® 数据传输参考设计

此参考设计展示了电源耦合在 EtherCAT P® 供电设备电路中的物理实现方式。此参考设计符合官方 EtherCAT P 实施指南的所有要求。这其中包括多种特性,如反极性保护、浪涌电流限制和连续电流限制,这些特性均以德州仪器 (TI) 半导体为基础。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00980 — 具有 IO-Link 接口的 RGB LED 信号塔参考设计

TIDA-00980 参考设计旨在开发一种嵌入式固件,用于连接和控制复杂性更高的工厂车间和工业过程自动化中使用的多段式 RGB 信号塔的功能。此设计有助于提供更灵活的使用,以及一系列终端命令。可通过 IO-Link 或 USB 控制塔灯,而且可配置不同的模式。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00994 — 具有 Wi-Fi® 接口的 RGB LED 信号塔参考设计

TIDA-00994 参考设计旨在开发一种多段式 RGB 信号塔嵌入式固件,可用于复杂性更高的工厂车间和工业过程自动化。使用 Wi-Fi® 接口来控制塔灯和读回状态信息。CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® 提供 Wi-Fi 接入点和嵌入式 Web 服务器,用于读取状态信息和控制塔灯。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
B1QFN (RKG) 41 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频