LMZ34202

正在供货

采用 QFN 封装的 4.5V 至 42V、2A 降压电源模块

alarm通知 立即订购

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM63603 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块 Significantly smaller footprint, lower EMI, higher efficiency, and optional spread spectrum.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 7.5 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 7.5 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense Duty cycle (max) (%) 90
B3QFN (RVQ) 43 100 mm² 10 x 10
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸的薄型设计
  • 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
  • 宽输出电压调节范围(2.5V 至 7.5V)
  • 可调节开关频率
    (200kHz 至 1MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 针对轻负载时效率的自动脉冲频率调制 (PFM) 模式
  • 可调软启动时间
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过热热关断保护
  • 过流保护(断续模式)
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:–40°C 至 105°C
  • 增强的热性能;14°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
    – 集成屏蔽式电感器
  • 使用 LMZ34202 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸的薄型设计
  • 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
  • 宽输出电压调节范围(2.5V 至 7.5V)
  • 可调节开关频率
    (200kHz 至 1MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 针对轻负载时效率的自动脉冲频率调制 (PFM) 模式
  • 可调软启动时间
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过热热关断保护
  • 过流保护(断续模式)
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:–40°C 至 105°C
  • 增强的热性能;14°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
    – 集成屏蔽式电感器
  • 使用 LMZ34202 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMZ34202 电源模块是一款易于使用的集成式电源,该模块由带屏蔽式电感器的 2A 直流/直流转换器和无源元件组成,并且采用薄型 QFN 封装。这套整体电源解决方案最少只需采用三个外部组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。

QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,允许回流焊温度曲线最高达 245°C,并且具有出色的功率耗散能力。LMZ34202 极具灵活性且 功能 丰富,非常适合为各类器件和系统供电。

LMZ34202 电源模块是一款易于使用的集成式电源,该模块由带屏蔽式电感器的 2A 直流/直流转换器和无源元件组成,并且采用薄型 QFN 封装。这套整体电源解决方案最少只需采用三个外部组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。

QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,允许回流焊温度曲线最高达 245°C,并且具有出色的功率耗散能力。LMZ34202 极具灵活性且 功能 丰富,非常适合为各类器件和系统供电。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMZ34202 4.5V 至 42V 输入、2A 电源模块 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 7月 26日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 26日
技术文章 Powering medical imaging applications with DC/DC buck converters PDF | HTML 2020年 11月 24日
白皮书 简化电源模块设计,降低 EMI 英语版 2018年 11月 1日
白皮书 Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
用户指南 LMZ34202 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module 2016年 2月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ34202EVM — 4.5V 至 42V、2A 降压电源模块评估板

LMZ34202 评估板进行了相应配置,可针对增大的电流(高达 2A)评估 LMZ34202 电源模块的运行。输出电压范围为 4.5V 至 42V。可以使用单根跳线从 5 种常见的电压(2.5V、3.3V、5.0V、6.0V 和 7.5V)中选择输出电压。还可以使用跳线选择开关频率。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 LMZ34202 的运行。
用户指南: PDF
仿真模型

LMZ34202 Non Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAM6.ZIP (149 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00783 — 空间优化型宽输入电压三路输出电源模块参考设计

The TIDA-00783.1 reference design is a triple output wide Vin power module design. It provides 3.3V, 1.8V and 1.2V output, at 6W total power. The layout is optimized for space constrained applications.
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01352 — 400W 连续、可扩展、±2.5 至 ±150V、可编程的超声波电源参考设计

TIDA-01352 为向超声波发射电路供电的数字化可编程电源提供解决方案,以此来实现模块化和高效的功率调节能力。此参考设计使用推挽式拓扑来生成高压 (HV) 和低压 (LV) 或 MID 电压电源。HV 电压轨可在 ±50V 到 ±150V 之间进行编程,而 LV 或 MID 电压轨可在 ±2.5V 到 ±50V 之间进行编程。电源能够在每个电压轨上提供 100W 的连续功率。可编程能力是通过使用板载、12 位数模转换器 (DAC) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00808 — BOM 数量最少的空间优化型直流/直流反向电源模块参考设计

TIDA-00808 是一种用于工业应用的简单直流/直流逆变电源参考设计。它接受 4.5V 至 55V 的宽输入电压范围,可产生 -5V@1.75A 输出,并实现 86% 的峰值效率。由于此设计为逆变设计,因此最大输出电流随着输入电压的增加而增加。此参考设计采用 LMZ36002 SIMPLE SWITCHER 直流/直流降压电源模块来实现紧凑解决方案尺寸和简易性。电路板尺寸为 76.2 x 76.2 mm(3 x 3 英寸),且解决方案尺寸仅为 30.607 x 20.828 mm(1.205 x 0.82 英寸)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
B3QFN (RVQ) 43 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频