主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

LMZ31707

正在供货

具有均流功能、采用 10x10x4.3mm QFN 封装的 2.95V 至 17V、7A 降压电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPSM843620 正在供货 4-V to 18-V input, advanced current mode, 6-A synchronous SWIFT™ step-down power module Higher efficiency, lower current (6A) module in a smaller solution size
TPSM843820 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 8A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 Higher efficiency, higher current (8A) module in a smaller solution size
TPSM84824 正在供货 采用紧凑型 7.5x7.5mm 封装尺寸的 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、8A 电源模块 Smaller package size module that features TurboTrans™ technology and higher current rating.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 7 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Current Sharing, EMI Tested, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 7 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Current Sharing, EMI Tested, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
B3QFN (RVQ) 42 100 mm² 10 x 10
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
    • 与 LMZ31710 和 LMZ31704 引脚兼容
  • 效率最高可达 95%
  • Eco-mode™/轻负载效率 (LLE)
  • 宽输出电压调节范围为
    0.6V 至 5.5V,基准精度为 1%
  • 支持针对更高电流的并行运行
  • 可选分离电源轨可实现低至 2.95V 的
    输入电压
  • 可调节的开关频率范围
    (200kHz 至 1.2MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 提供 180° 异相位时钟信号
  • 可调慢速启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过流和过热保护
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 增强的散热性能:13.3°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射发射标准
    • 集成屏蔽式电感器
  • 使用 LMZ31707 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
    • 与 LMZ31710 和 LMZ31704 引脚兼容
  • 效率最高可达 95%
  • Eco-mode™/轻负载效率 (LLE)
  • 宽输出电压调节范围为
    0.6V 至 5.5V,基准精度为 1%
  • 支持针对更高电流的并行运行
  • 可选分离电源轨可实现低至 2.95V 的
    输入电压
  • 可调节的开关频率范围
    (200kHz 至 1.2MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 提供 180° 异相位时钟信号
  • 可调慢速启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过流和过热保护
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 增强的散热性能:13.3°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射发射标准
    • 集成屏蔽式电感器
  • 使用 LMZ31707 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMZ31707 SIMPLE SWITCHER®电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 7A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

此器件采用 10mm × 10mm × 4.3mm QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。可实现 95% 以上的效率以及热阻抗为 13.3°C/W 的出色功率耗散能力。LMZ31707 提供离散负载点设计的灵活性和特性集,并且非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。

LMZ31707 SIMPLE SWITCHER®电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 7A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

此器件采用 10mm × 10mm × 4.3mm QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。可实现 95% 以上的效率以及热阻抗为 13.3°C/W 的出色功率耗散能力。LMZ31707 提供离散负载点设计的灵活性和特性集,并且非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LMZ31710 正在供货 具有均流功能、采用 10x10x4.3mm QFN 封装的 2.95V 至 17V、10A 降压电源模块 Higher current equivalent.
TPS84A20 正在供货 2.95V 至 17V、10A 同步降压、集成式电源解决方案 Higher current equivalent.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM5D1806 正在供货 4.5V 至 15V 输入、双路 6A/单路 12A 输出电源模块 Offers dual-output option to address multiple rails with a single device.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 QFN 封装且具有 2.95V 至 17V 输入和电流共享的 LMZ31707 7A电源模块 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 6月 16日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 26日
用户指南 LMZ31704 两相电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 12日
用户指南 LMZ3170x 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 12日
选择指南 Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
应用手册 Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020年 3月 5日
应用手册 Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
白皮书 简化电源模块设计,降低 EMI 英语版 2018年 11月 1日
应用手册 设计优化LMZ31707 欠压保护电路 2018年 8月 20日
应用手册 Working With QFN Power Modules (Rev. A) 2017年 6月 8日
应用手册 Power Module MSL Ratings 2017年 1月 20日
应用手册 Using LMZ31710 for Higher Output Voltages 2015年 11月 9日
应用手册 Adjusting LMZ3 Output Voltage with LM10010/1 2014年 2月 11日
应用手册 LMZ31710, LMZ31707, LMZ31704 Parallel 2013年 7月 2日
应用手册 Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHER Power Modules From 3.3 V 2013年 7月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ31707EVM-002 — 7A SIMPLE SWITCHER 模块评估板

The Texas Instruments LMZ31707EVM-002 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31707 7A Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 2.95V to 17V. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (0.6V, 0.9V, (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ31707 PSpice Average Model

SLVM962.ZIP (29 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ31707 PSpice Transient Model

SLVMA16.ZIP (136 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ31707 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAQ8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
B3QFN (RVQ) 42 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频