主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

LMZ31506

正在供货

采用 9x15x2.8mm QFN 封装的 4.5V 至 15V、6A 降压电源模块

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 14.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 780 Features Current Sharing, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good, Remote Sense, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 14.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 780 Features Current Sharing, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good, Remote Sense, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
B1QFN (RUQ) 47 135 mm² 15 x 9
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 9mm × 15mm × 2.8mm 封装
    - 引脚与 LMZ31503 兼容
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节范围
    0.6V 至 5.5V ,基准精度为 1%
  • 支持针对更高电流的并联运行
  • 可选分离电源轨可实现低至 1.6V 的
    输入电压
  • 可调开关频率
    (250kHz 至 780kHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢速启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护(断续模式)
  • 过温保护
  • 预偏置输出启动
  • 运行温度范围:-40°C 至 85°C
  • 增强的热性能:13°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
    - 集成屏蔽电感器
  • 使用 LMZ31506 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 9mm × 15mm × 2.8mm 封装
    - 引脚与 LMZ31503 兼容
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节范围
    0.6V 至 5.5V ,基准精度为 1%
  • 支持针对更高电流的并联运行
  • 可选分离电源轨可实现低至 1.6V 的
    输入电压
  • 可调开关频率
    (250kHz 至 780kHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢速启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护(断续模式)
  • 过温保护
  • 预偏置输出启动
  • 运行温度范围:-40°C 至 85°C
  • 增强的热性能:13°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
    - 集成屏蔽电感器
  • 使用 LMZ31506 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMZ31506 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 6A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

9mm × 15mm × 2.8 mm QFN 封装能轻松焊接到印制电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计以及结至环境的热阻抗仅为 13°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 6A 的满额输出电流。

LMZ31506 提供了分离式负载点设计的灵活性和功能集,非常适合为高性能 DSP 和 FPGA 供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。

LMZ31506 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 6A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

9mm × 15mm × 2.8 mm QFN 封装能轻松焊接到印制电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计以及结至环境的热阻抗仅为 13°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 6A 的满额输出电流。

LMZ31506 提供了分离式负载点设计的灵活性和功能集,非常适合为高性能 DSP 和 FPGA 供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用QFN 封装且具有2.95V 至14.5V 输入和电流共享的LMZ31506 6A 电源模块 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 6月 14日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 26日
选择指南 Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
应用手册 Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020年 3月 5日
应用手册 Working With QFN Power Modules (Rev. A) 2017年 6月 8日
应用手册 Adjusting LMZ3 Output Voltage with LM10010/1 2014年 2月 11日
应用手册 LMZ31506 Parallel Operation 2013年 7月 2日
应用手册 Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHER Power Modules From 3.3 V 2013年 7月 2日
EVM 用户指南 Using the LMZ31506EVM, LMZ31503EVM, LMZ31506HEVM 2013年 7月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ31506EVM-692 — 6A SIMPLE SWITCHER 模块评估板

The Texas Instruments LMZ31506EVM-692 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31506 6A power module. The output voltage can be selected from six preset values using a jumper (5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V). Solder pads and jumpers are available to (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ31506 PSpice Average Model

SLVMAF7.ZIP (96 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ31506 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM790.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS84621 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM594.ZIP (68 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS84621 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM558A.ZIP (60 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP10601 — Xilinx® Zynq®7000 系列 (XC7Z015) 电源解决方案 (8W) - 参考设计

PMP10601 参考设计提供为 Xilinx® Zynq® 7000 系列 (XC7Z015) FPGA 供电时所需的所有电源轨。此设计使用多个 LMZ3 系列模块、多个 LDO 和一个 DDR 终端稳压器提供为 FPGA 供电时所需的所有电源轨。它还具有一个用于加电和断电排序的 LM3880。此设计采用 12V 输入电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
B1QFN (RUQ) 47 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频