主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

LMZ23608

正在供货

具有 36V 最大输入电压和电流共享的 8A SIMPLE SWITCHER® 电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM63610 正在供货 采用 7.5mm x 6.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的高密度 36V 输入、1V 至 20V 输出、8A 电源模块 Significantly smaller footprint, lower EMI, higher efficiency and optional spread spectrum.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Current Sharing, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Tracking Control mode Peak current mode Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Current Sharing, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Tracking Control mode Peak current mode Duty cycle (max) (%) 85
TO-PMOD (NDY) 11 266.85 mm² 15 x 17.79
  • 集成的屏蔽式电感器
  • 简单的 PCB 布局
  • 频率同步输入 (350 kHz 至 600 kHz)
  • 均流功能
  • 采用外部软启动、跟踪和高精度启用的灵活启动时序
  • 防止浪涌电流和故障,如输入欠压锁定和输出短路
  • –40℃ 至 125℃ 结点温度范围
  • 单裸露焊盘和标准引脚,易于安装和制造
  • WEBENCH® 电源设计工具全面支持
  • 引脚兼容 LMZ22010/08、LMZ12010/08、LMZ23610/06H和 LMZ13610/08/06H
  • 集成的屏蔽式电感器
  • 简单的 PCB 布局
  • 频率同步输入 (350 kHz 至 600 kHz)
  • 均流功能
  • 采用外部软启动、跟踪和高精度启用的灵活启动时序
  • 防止浪涌电流和故障,如输入欠压锁定和输出短路
  • –40℃ 至 125℃ 结点温度范围
  • 单裸露焊盘和标准引脚,易于安装和制造
  • WEBENCH® 电源设计工具全面支持
  • 引脚兼容 LMZ22010/08、LMZ12010/08、LMZ23610/06H和 LMZ13610/08/06H

LMZ23608 SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,具有驱动高达 8A 的 负载的能力。LMZ23608 采用创新封装模式,提高了散热性能,可以手工或机器焊接。

LMZ23608 可以在 6V 和 36V 之间的输入电压轨工作,并提供低至 0.8V 的可调高精度输出电压。LMZ23608 只需要 两个外接电阻和三个外接电容就可以形成一个电源解决方案。LMZ23608 是一种可靠、稳健的设计,具有以下保护特性 热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出电流限制,并允许预偏置输出启动。同步输入允许在 350 至 600 kHz 的开关频率范围内的同步。

LMZ23608 SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,具有驱动高达 8A 的 负载的能力。LMZ23608 采用创新封装模式,提高了散热性能,可以手工或机器焊接。

LMZ23608 可以在 6V 和 36V 之间的输入电压轨工作,并提供低至 0.8V 的可调高精度输出电压。LMZ23608 只需要 两个外接电阻和三个外接电容就可以形成一个电源解决方案。LMZ23608 是一种可靠、稳健的设计,具有以下保护特性 热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出电流限制,并允许预偏置输出启动。同步输入允许在 350 至 600 kHz 的开关频率范围内的同步。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMZ23608 具有 36V 最大输入电压和均流功能的 8A SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块 数据表 (Rev. D) 最新英语版本 (Rev.G) PDF | HTML 2011年 10月 21日
应用手册 Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
白皮书 Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
应用手册 Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B) 2016年 1月 20日
应用手册 LMZ1 和 LMZ2 电源模块设计摘要 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 1月 28日
应用手册 AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A) 2013年 5月 6日
用户指南 AN-2093 LMZ23610/8/6 and LMZ22010/8/6 Current Sharing Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
用户指南 《应用笔记 2093 LMZ23610/8/6 和 LMZ22010/8/6 均流评估板》 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2012年 12月 14日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ23608EVAL — 36V Simple Switcher® 模块 8A 电流共享评估板

The LMZ23610/8 and LMZ22010/8 SIMPLE SWITCHER® power modules are easy-to-use DC-DC solution capable of driving up to a 10A load. They are available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.

The LMZ23610/8 can accept an input voltage rail (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.B): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ23608 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM786.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ23608 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SNVM207A.ZIP (48 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ23608 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM785.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ23608 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM206A.ZIP (162 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-PMOD (NDY) 11 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频