LMZ23605
- 集成屏蔽电感器
- 单PCB(印刷电路板)布线
- 频率同步输入(650 kHz到950 kHz)
- 使用外部的软启动、跟踪和精确使能,可以实现灵活的上电时序控制
- 针对浪涌电流以及输入欠压锁定和输出短路等故障提供保护
- 工作结温范围 -40°C 至 +125°C
- 采用单裸露焊盘和标准引脚,更易于装配和制造
- 卓越的瞬态响应,可应用于现场可编程门列(FPGA)和专用集成电路(ASIC)的供电电源
- 可得到WEBENCH电源设计软件的全面支持
- 引脚兼容LMZ22005/LMZ23603/LMZ22003
LMZ23605 SIMPLE SWITCHER®易电源电源模块是一种易于使用的降压直流/直流解决方案,具有驱动高达5A的负载的能力。
LMZ223605采用创新封装模式,提高了散热性能,可以手工或机器焊接。
LMZ23605可以工作于6V和36V之间的输入电压轨,并提供低至0.8V的可调高精度输出电压。LMZ23605只需要两个外接电阻和三个外接 电容就可以形成一个电源解决方案。LMZ23605是一种可靠、稳健的方案,具有以下保护特性:热关断,可编程输入欠压锁定、输出过电 压保护、短路保护、输出电流限制和允许预偏置输出启动。同步输入允许在650到950 kHz的开关频率范围内的同步。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMZ23605DEMO — 具有 36V 最大输入电压的 5A SIMPLE SWITCHER® 电源模块演示板
The LMZ23605 demo board is designed to be an easy-to-use platform to evaluate the full capabilities of this family of SIMPLE SWITCHER® power modules. The PCB construction has excellent thermal performance and includes extra locations for optional components that may not be required in the end (...)
LMZ23605EVAL — 具有 36V 最大输入电压的 5A SIMPLE SWITCHER® 电源模块评估板
The LMZ23605/03, LMZ22005/03 evaluation boards are designed to be an easy-to-use platform to evaluate the full capabilities of this family of SIMPLE SWITCHER® power modules. The PCB construction has excellent thermal performance and includes extra locations for optional components that may not be (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TO-PMOD (NDW) | 7 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点