主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

LMZ22008

正在供货

具有 20V 最大输入电压和电流共享的 8A SIMPLE SWITCHER® 电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPSM84824 正在供货 采用紧凑型 7.5x7.5mm 封装尺寸的 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、8A 电源模块 Stackable (x6) module with remote sense in a smaller package.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Current Sharing, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Current Sharing, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 85
TO-PMOD (NDY) 11 266.85 mm² 15 x 17.79
  • 集成屏蔽电感器
  • 单PCB(印刷电路板)布线
  • 频率同步输入(350 kHz到600 kHz)
  • 均流性能
  • 使用外部的软启动、跟踪和精确使能,可以实现灵活的上电时序控制
  • 针对浪涌电流以及输入欠压锁定和输出短路等故障提供保护
  • 工作结温范围-40℃至1255°
  • 采用单裸露焊盘和标准引脚,更易于装配和制造
  • 可得到WEBENCH®电源设计软件的全面支持
  • 引脚兼容LMZ22010/06, LMZ12010/08/06, LMZ23610/08/06,和 LMZ13610/08/06
  • 集成屏蔽电感器
  • 单PCB(印刷电路板)布线
  • 频率同步输入(350 kHz到600 kHz)
  • 均流性能
  • 使用外部的软启动、跟踪和精确使能,可以实现灵活的上电时序控制
  • 针对浪涌电流以及输入欠压锁定和输出短路等故障提供保护
  • 工作结温范围-40℃至1255°
  • 采用单裸露焊盘和标准引脚,更易于装配和制造
  • 可得到WEBENCH®电源设计软件的全面支持
  • 引脚兼容LMZ22010/06, LMZ12010/08/06, LMZ23610/08/06,和 LMZ13610/08/06

LMZ22008 SIMPLE SWITCHER®易电源电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,可驱动高达8A的负载。LMZ22008采 用创新封装模式,提高了散热性能并可手工或机器焊接。LMZ22008可工作于6V和20V之间的输入电压轨,并提供低至0.8V 的可调高精度输出电压。LMZ22008仅需2个外部电阻和外部电容即可实现电源解决方案。LMZ22008是一种可靠、稳健的设计方案,具 有以下保护功能:热􀜱断、输入欠压锁定、输出过电压保护、短路保护、输出电流限制并允许预偏置电压输出启动。 该同步输入允许在314至600kHz的整个开􀜱频率范围实现同步,同时在较高的负载电流情况下,可以将4个模块并联。

LMZ22008 SIMPLE SWITCHER®易电源电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,可驱动高达8A的负载。LMZ22008采 用创新封装模式,提高了散热性能并可手工或机器焊接。LMZ22008可工作于6V和20V之间的输入电压轨,并提供低至0.8V 的可调高精度输出电压。LMZ22008仅需2个外部电阻和外部电容即可实现电源解决方案。LMZ22008是一种可靠、稳健的设计方案,具 有以下保护功能:热􀜱断、输入欠压锁定、输出过电压保护、短路保护、输出电流限制并允许预偏置电压输出启动。 该同步输入允许在314至600kHz的整个开􀜱频率范围实现同步,同时在较高的负载电流情况下,可以将4个模块并联。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMZ22008 具备20V最高输入电压的8A SIMPLE SWITCHER®易电源电源模块以及均流 数据表 (Rev. D) 最新英语版本 (Rev.H) PDF | HTML 2011年 12月 12日
应用手册 Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B) 2016年 1月 20日
应用手册 LMZ1 和 LMZ2 电源模块设计摘要 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 1月 28日
应用手册 AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A) 2013年 5月 6日
用户指南 AN-2093 LMZ23610/8/6 and LMZ22010/8/6 Current Sharing Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
设计指南 SIMPLE SWITCHER® 易电源 > 设计指南 英语版 2012年 12月 14日
用户指南 《应用笔记 2093 LMZ23610/8/6 和 LMZ22010/8/6 均流评估板》 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2012年 12月 14日
设计指南 适用于 Xilinx FPGA 的模拟器件 解决方案指南 2012年 4月 24日
应用手册 AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2010年 3月 24日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ22008EVAL — 20V Simple Switcher® 模块8A 电流共享评估板

The LMZ23610/8 and LMZ22010/8 SIMPLE SWITCHER® power modules are easy-to-use DC-DC solution capable of driving up to a 10A load. They are available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.

The LMZ23610/8 can accept an input voltage rail (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.B): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ22008 PSpice Average Model

SNVM256.ZIP (53 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ22008 PSpice Transient Model

SNVM255.ZIP (158 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ22008 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM780.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ22008 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM779.ZIP (2 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP7804 — Xilinx 7 系列电源模块参考设计 (1.35V/4A)

PMP7804 参考设计提供为 Xilinx ® Kintex ® 7 系列 FPGA 供电时所需的所有电源轨。该设计使用 Simple Switcher 电源模块以及 LM2121x 低电压同步降压稳压器,使用方便,设计周期更短。此设计已针对 12V 输入经过优化。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-PMOD (NDY) 11 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频