主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

LMZ21701

正在供货

采用 3.5mm × 3.5mm 封装的 3V 至 17V、1A 降压直流/直流电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM82903 正在供货 具有集成电感器的 3V 至 17V、3A、高效率、低 IQ 同步降压转换器模块 Higher efficiency with higher current, lower IQ, output discharge, and tracking in a smaller package.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Power good Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Power good Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Duty cycle (max) (%) 100
USIP (SIL) 8 See data sheet
  • 集成电感
  • 微型 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm 封装
  • 35-mm² 解决方案尺寸(单侧)
  • 结温范围为 -40°C 至 125°C
  • 可调输出电压
  • 集成补偿
  • 可调软启动功能
  • 启动至预偏置负载
  • 电源正常状态和使能引脚
  • 节能模式无缝转换
  • 高达 1000mA 的输出电流
  • 输入电压范围为 3V 至 17V
  • 输出电压范围为 0.9V 到 6V
  • 效率高达 95 %
  • 1.5µA 关断电流
  • 17µA 静态电流
  • 使用 LMZ21701 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 集成电感
  • 微型 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm 封装
  • 35-mm² 解决方案尺寸(单侧)
  • 结温范围为 -40°C 至 125°C
  • 可调输出电压
  • 集成补偿
  • 可调软启动功能
  • 启动至预偏置负载
  • 电源正常状态和使能引脚
  • 节能模式无缝转换
  • 高达 1000mA 的输出电流
  • 输入电压范围为 3V 至 17V
  • 输出电压范围为 0.9V 到 6V
  • 效率高达 95 %
  • 1.5µA 关断电流
  • 17µA 静态电流
  • 使用 LMZ21701 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LMZ21701 微型模块是易于使用的降压直流/直流解决方案,可在空间受限的应用中驱动高达 1000mA 的 负载。仅需一个输入电容器、一个输出电容器、一个软启动电容器和两个电阻器即可完成基本操作。

LMZ21701 微型模块是易于使用的降压直流/直流解决方案,可在空间受限的应用中驱动高达 1000mA 的 负载。仅需一个输入电容器、一个输出电容器、一个软启动电容器和两个电阻器即可完成基本操作。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 17V 最大输入电压的 LMZ21701 1A 微型模块 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 10月 23日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 26日
用户指南 LMZ21700 和 LMZ21701 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 7日
应用手册 Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
白皮书 Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
用户指南 LMZ21701/LMZ21700 SIMPLE SWITCHER Nano Module Eval Board 2012年 10月 5日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ21701EVM — LMZ21701 1A SIMPLE SWITCHER® Nano 模块评估板

The LMZ21701 SIMPLE SWITCHER® nano module is an easy-to-use DC-DC solutions optimized for space constrained applications. The LMZ21701 EVM is capable of delivering up to 1A load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ21701 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SNVM538A.ZIP (600 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ21701 TINA-TI Reference Design

SNVM989.TSC (183 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMZ21701 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM990.ZIP (57 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LMZ21701 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM774.ZIP (6 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护措施、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24、12 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),使其免受过压、过载和瞬变(1.2/50us,42Ω)的影响。该设计监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4435 — 具有 GaN FET 的 48V 输入、300W 1/8 砖型数字模块参考设计

PMP4435 是一款面向工业和电信应用并且采用 GaN mosfet 的直流-直流隔离式数字模块参考设计。直流输入范围为 36V-60V,其中典型输入为 12V,而输出为 12V/5A。此设计中采用了数字控制器 UCD3138A。效率高达 95.8%,同时提供良好的热性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10630 — Xilinx Kintex UltraScale XCKU040 FPGA 电源解决方案,6W 参考设计

PMP10630 参考设计是 Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA 的完整高密度电源解决方案。此设计采用 SIMPLE SWITCHER® 模块与 LDO 的最佳组合,以 36 x 43 mm(1.4 x 1.7 英寸)的较小解决方案尺寸提供所有必要的电压轨。此设计包含为内核电压轨供电的 LMZ31704 LMZ3 系列模块以及三个 LMZ21700/1 Nano 系列模块。此设计使用 LM3880 序列发生器来管理正确的电源定序,此外还包含带 LP2998 DDR 终端稳压器的 DDR3 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
USIP (SIL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频