可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMZ20502
- 集成电感
- 微型 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm 封装
- 2A 最大负载电流
- 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V
- 可调输出电压范围为 0.8V 至 3.6V
- 温度范围内的反馈容差为 ± 1%
- 关断模式下静态电流为 2.4µA(最大值)
- 3MHz 固定 PWM 开关频率
- –40°C 至 125°C 结温范围
- 电源正常状态标志功能
- 引脚可选开关模式
- 内部补偿和软启动
- 电流限制、热关断和 UVLO 保护
- 使用 LMZ20502 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LMZ20502 微型模块稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够通过高达 5.5V 的输入电压驱动高达 2A 的负载电流,以极小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。这种创新型封装将稳压器和电感器包含在 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm 的小体积中,从而节省了布板空间并避免了电感器选择所消耗的时间和成本。LMZ20502 仅需要五个外部组件,其引脚设计可实现简单、最优的 PCB 布局。该器件可使用最少数量的外部组件和 TI WEBENCH®设计工具提供一套易于使用的完整设计。TI 的 WEBENCH 工具包括 外部 组件计算、电路模拟和 WebTherm™等功能。有关焊接的信息,请参阅以下文档:SNOA401。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ20502EVM — LMZ20502 2A SIMPLE SWITCHER® 纳米模块评估板
The LMZ20502EVM evaluation board is capable of driving up to 2A load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient response. The evaluation board is configured for 1.8V output voltage from 2.7V to 5.5V input, based on the resistor (...)
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00783 — 空间优化型宽输入电压三路输出电源模块参考设计
The TIDA-00783.1 reference design is a triple output wide Vin power module design. It provides 3.3V, 1.8V and 1.2V output, at 6W total power. The layout is optimized for space constrained applications.
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
USIP (SIL) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点