数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMZ14201
- 集成屏蔽式电感器
- 简单印刷电路板 (PCB) 布局布线
- 使用外部软启动和精密使能的灵活启动排序
- 防止涌入电流和诸如输入欠压闭锁 (UVLO) 和输出短路等故障
- -40°C 至 125°C 的结温范围
- 用于简单装配和制造的单个外露垫和标准引脚分配
- 针对现场可编程门阵列 (FPGA) 和特定用途集成电路 (ASIC) 供电的快速瞬态响应
- 低输出电压纹波
- 引脚到引脚兼容系列:
- LMZ14203/2/1(42V 最大值 3A,2A,1A)
- LMZ12003/2/1(20V 最大值 3A,2A,1A)
- 针对 Webench® 电源设计工具完全启用
Electrical Specifications
- 6W 最大总输出功率
- 高达 1A 输出电流
- 输入电压范围 6V 至 42V
- 输出电压范围为 0.8V 至 6V
- 效率高达 90%
Performance Benefits
- 在高环境温度内运行而不会降低耐热额定值
- 高效率减少了系统散热
- 符合 EN55022 B 类标准的低辐射 (EMI)
- 低外部组件数量
All trademarks are the property of their respective owners.
LMZ14201 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一款易于使用的降压直流至直流 (DC-DC) 解决方案,此解决方案能够以出色的功率转换效率、线路和负载调节和输出精度驱动高达 1A 的负载。 LMZ14201 采用创新型封装,此封装可提高热性能并可实现手工或机器焊接。
LMZ14201 可接受 6V 到 42V 之间的输入电压轨,提供低至 0.8V 的可调且高精确度输出电压。 LMZ14201 只需 3 个外部电阻器和 4 个外部电容器即可完成电源解决方案。 LMZ14201 是一款具有以下保护特性的可靠且稳定耐用的设计:热关断、输入欠压闭锁、输出过压保护、短路保护、输出电流限制并允许启动至一个预偏置输出。 一个单个电阻器将开关频率调节至 1MHz。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 29 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ14201EVAL — Simple Switcher ® 电源模块 42V 输入电压、1A 评估板
The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)
用户指南: PDF
仿真模型
LMZ14201 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SNVM200A.ZIP (276 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TO-PMOD (NDW) | 7 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点