主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

LMZ13608

正在供货

具有 36V 最大输入电压的 8A SIMPLE SWITCHER® 电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM63610 正在供货 采用 7.5mm x 6.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的高密度 36V 输入、1V 至 20V 输出、8A 电源模块 Significantly smaller footprint, lower EMI, higher efficiency and optional spread spectrum.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 314 Switching frequency (max) (kHz) 404 Features EMI Tested, Enable, Tracking Control mode Peak current mode Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 314 Switching frequency (max) (kHz) 404 Features EMI Tested, Enable, Tracking Control mode Peak current mode Duty cycle (max) (%) 85
TO-PMOD (NDY) 11 266.85 mm² 15 x 17.79
  • 集成屏蔽式电感器
  • 简单印刷电路板 (PCB) 布局布线
  • 固定开关频率 (350kHz)
  • 使用外部软启动、跟踪和精密使能的灵活启动排序
  • 防止涌入电流和诸如输入欠压闭锁 (UVLO) 和输出短路等故障的保护
  • -40°C 至 125°C 的结温范围
  • 用于简单装配和制造的单个外露垫和标准引脚分配
  • 针对 WEBENCH 电源设计工具完全启用
  • 与 LMZ22010/08,LMZ12010/08,LMZ23610/08/06H 和 LMZ13610/06H 引脚兼容

性能优势

  • 高效率减少了系统散热
  • 符合 EN55022 B 类标准的低辐射 (EMI)
    • EN 55022:2006,+A1:2007,FCC 部分 15 子部分 B,已经在具有电磁干扰 (EMI) 配置的评估板上进行了测试
  • 只有 7 个外部组件
  • 低输出电压纹波
  • 无需外部散热片

电气规范

  • 40W 最大总输出功率
  • 高达 8A 输出电流
  • 输入电压范围 6V 至 36V
  • 输出电压范围为 0.8V 至 6V
  • 效率高达 92%

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成屏蔽式电感器
  • 简单印刷电路板 (PCB) 布局布线
  • 固定开关频率 (350kHz)
  • 使用外部软启动、跟踪和精密使能的灵活启动排序
  • 防止涌入电流和诸如输入欠压闭锁 (UVLO) 和输出短路等故障的保护
  • -40°C 至 125°C 的结温范围
  • 用于简单装配和制造的单个外露垫和标准引脚分配
  • 针对 WEBENCH 电源设计工具完全启用
  • 与 LMZ22010/08,LMZ12010/08,LMZ23610/08/06H 和 LMZ13610/06H 引脚兼容

性能优势

  • 高效率减少了系统散热
  • 符合 EN55022 B 类标准的低辐射 (EMI)
    • EN 55022:2006,+A1:2007,FCC 部分 15 子部分 B,已经在具有电磁干扰 (EMI) 配置的评估板上进行了测试
  • 只有 7 个外部组件
  • 低输出电压纹波
  • 无需外部散热片

电气规范

  • 40W 最大总输出功率
  • 高达 8A 输出电流
  • 输入电压范围 6V 至 36V
  • 输出电压范围为 0.8V 至 6V
  • 效率高达 92%

All trademarks are the property of their respective owners.

LMZ13608 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一款易于使用的降压 DC-DC 解决方案,此解决方案驱动 8A 的负载。 LMZ13608 采用创新型封装,此封装可提高热性能并可实现手工或机器焊接。

LMZ13608 可接受 6V 到 36V 之间的输入电压轨,提供低至 0.8V 的可调且高精确度输出电压。 LMZ13608 只需 2 个外部电阻器和 3 个外部电容器即可完成此电源解决方案。 LMZ13608 是一款具有以下保护特性的可靠且稳定耐用的设计:热关断、输入欠压闭锁、输出过压保护、短路保护、输出电流限制并允许启动至一个预偏置输出。

LMZ13608 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一款易于使用的降压 DC-DC 解决方案,此解决方案驱动 8A 的负载。 LMZ13608 采用创新型封装,此封装可提高热性能并可实现手工或机器焊接。

LMZ13608 可接受 6V 到 36V 之间的输入电压轨,提供低至 0.8V 的可调且高精确度输出电压。 LMZ13608 只需 2 个外部电阻器和 3 个外部电容器即可完成此电源解决方案。 LMZ13608 是一款具有以下保护特性的可靠且稳定耐用的设计:热关断、输入欠压闭锁、输出过压保护、短路保护、输出电流限制并允许启动至一个预偏置输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMZ13608 8A SIMPLE SWITCHER® 具有36V 最大输入电压的电源模块 数据表 (Rev. F) 最新英语版本 (Rev.I) PDF | HTML 2013年 8月 8日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B) 2016年 1月 20日
应用手册 LMZ1 和 LMZ2 电源模块设计摘要 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 1月 28日
白皮书 Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
应用手册 AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A) 2013年 5月 6日
用户指南 AN-2134 LMZ13610/8/6 and LMZ12010/8/6 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 24日
EVM 用户指南 AN-2136 LMZ13610/8/6 and LMZ12010/8/6 Demo Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
设计指南 SIMPLE SWITCHER® 易电源 > 设计指南 英语版 2012年 12月 14日
用户指南 《应用笔记 2134 LMZ13610/8/6 和 LMZ12010/8/6 评估板》 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.C) 2012年 12月 14日
应用手册 《应用笔记 2136 LMZ13610/8/6 和 LMZ12010/8/6 演示板》 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2012年 12月 14日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ13608EVAL — 36V Simple Switcher® 模块 8A 评估板

The LMZ13610/8 and LMZ12010/8 SIMPLE SWITCHER® power modules are easy-to-use DC-DC solution capable of driving up to a 10A load. They are available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.

The LMZ13610/8 can accept an input voltage rail (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.C): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ13608 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM759.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ13608 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM758.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ13608 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM249A.ZIP (158 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-PMOD (NDY) 11 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频