主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

LMZ12010

正在供货

具有 20V 最大输入电压的 10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPSM5D1806 正在供货 4.5V 至 15V 输入、双路 6A/单路 12A 输出电源模块 Higher current converter with remote sense in a smaller package.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 10 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 314 Switching frequency (max) (kHz) 404 Features EMI Tested, Enable, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 10 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 314 Switching frequency (max) (kHz) 404 Features EMI Tested, Enable, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 85
TO-PMOD (NDY) 11 266.85 mm² 15 x 17.79
  • 集成屏蔽式电感器
  • 简单的 PCB 布局
  • 固定开关频率 (350 kHz)
  • 采用外部软启动、跟踪和精密使能组件实现灵活启动排序
  • 针对浪涌电流以及输入 UVLO 和输出短路等故障提供保护
  • 结温范围:–40°C 至 125°C
  • 便于装配和制造的单个外露焊盘和标准引脚分配
  • 完全支持 WEBENCH power designer
  • LMZ22010LMZ22008、LMZ22006、LMZ12008、LMZ12006、LMZ23610LMZ23608、LMZ23606、LMZ13610LMZ13608 和 LMZ13606 引脚兼容
  • 电气规范
    • 总输出功率最大值达 50W
    • 高达 10A 输出电流
    • 输入电压范围:6 V 至 20 V
    • 输出电压范围:0.8 V 至 6 V
    • 效率高达 92%
  • 性能优势
    • 高效率帮助减少了系统产生的热量
    • 经低辐射发射 (EMI) 测试,符合 EN55022 (1)
    • 仅七个外部组件
    • 低输出电压纹波
    • 无需外部散热片

(1)EN 55022:2006、+A1:2007、FCC 第 15 部分 B 子部分,在具有 EMI 配置的评估板上进行了测试。

  • 集成屏蔽式电感器
  • 简单的 PCB 布局
  • 固定开关频率 (350 kHz)
  • 采用外部软启动、跟踪和精密使能组件实现灵活启动排序
  • 针对浪涌电流以及输入 UVLO 和输出短路等故障提供保护
  • 结温范围:–40°C 至 125°C
  • 便于装配和制造的单个外露焊盘和标准引脚分配
  • 完全支持 WEBENCH power designer
  • LMZ22010LMZ22008、LMZ22006、LMZ12008、LMZ12006、LMZ23610LMZ23608、LMZ23606、LMZ13610LMZ13608 和 LMZ13606 引脚兼容
  • 电气规范
    • 总输出功率最大值达 50W
    • 高达 10A 输出电流
    • 输入电压范围:6 V 至 20 V
    • 输出电压范围:0.8 V 至 6 V
    • 效率高达 92%
  • 性能优势
    • 高效率帮助减少了系统产生的热量
    • 经低辐射发射 (EMI) 测试,符合 EN55022 (1)
    • 仅七个外部组件
    • 低输出电压纹波
    • 无需外部散热片

(1)EN 55022:2006、+A1:2007、FCC 第 15 部分 B 子部分,在具有 EMI 配置的评估板上进行了测试。

LMZ12010 SIMPLE SWITCHER 电源模块是易于使用的降压直流/直流解决方案,能够驱动高达 10A 的负载。LMZ12010 采用创新型封装,可提高热性能并支持手工或机器焊接。

LMZ12010 器件支持 6V 至 20V 的输入电压轨范围,可提供低至 0.8V 的高精度可调节输出电压。LMZ12010 仅需两个外部电阻和外部电容器即可完善电源解决方案。LMZ12010 采用可靠而稳健的设计,并具有以下保护特性:热关断、可编程输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出限流,并且该器件支持启动至预偏置输出。

LMZ12010 SIMPLE SWITCHER 电源模块是易于使用的降压直流/直流解决方案,能够驱动高达 10A 的负载。LMZ12010 采用创新型封装,可提高热性能并支持手工或机器焊接。

LMZ12010 器件支持 6V 至 20V 的输入电压轨范围,可提供低至 0.8V 的高精度可调节输出电压。LMZ12010 仅需两个外部电阻和外部电容器即可完善电源解决方案。LMZ12010 采用可靠而稳健的设计,并具有以下保护特性:热关断、可编程输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出限流,并且该器件支持启动至预偏置输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 20V 最大输入电压的 LMZ12010 10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2022年 5月 13日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B) 2016年 1月 20日
应用手册 LMZ1 和 LMZ2 电源模块设计摘要 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 1月 28日
应用手册 AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A) 2013年 5月 6日
用户指南 AN-2134 LMZ13610/8/6 and LMZ12010/8/6 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 24日
EVM 用户指南 AN-2136 LMZ13610/8/6 and LMZ12010/8/6 Demo Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
设计指南 SIMPLE SWITCHER® 易电源 > 设计指南 英语版 2012年 12月 14日
用户指南 《应用笔记 2134 LMZ13610/8/6 和 LMZ12010/8/6 评估板》 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.C) 2012年 12月 14日
应用手册 《应用笔记 2136 LMZ13610/8/6 和 LMZ12010/8/6 演示板》 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2012年 12月 14日
设计指南 LMZ12010 20VIN 10AOUT Simple Switcher® Module Reference Design 2012年 1月 27日
应用手册 AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2010年 3月 24日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ12010DEMO — 20V Simple Switcher® 模块 10A 演示板

The LMZ12010 SIMPLE SWITCHER® power module is an easy-to-use DC-DC solution capable of driving up to a 10A load. They are available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.

The LMZ12010 can accept an input voltage rail between 6V and 20V. (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.B): PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMZ12010EVAL — 20V Simple Switcher® 模块 10A 评估板

The LMZ13610/8 and LMZ12010/8 SIMPLE SWITCHER® power modules are easy-to-use DC-DC solution capable of driving up to a 10A load. They are available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.

The LMZ13610/8 can accept an input voltage rail (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.C): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ12010 PSpice Average Model

SNVM198.ZIP (50 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ12010 PSpice Transient Model

SNVM199.ZIP (158 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ12010 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM756.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ12010 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM757.ZIP (2 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-PMOD (NDY) 11 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频