主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

LMZ12003

正在供货

具有 20V 最大输入电压的 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPSM82903 正在供货 具有集成电感器的 3V 至 17V、3A、高效率、低 IQ 同步降压转换器模块 Higher efficiency with lower IQ, light-load efficiency, power good, and tracking in a smaller package.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, EMI Tested, Enable Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 92.5
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, EMI Tested, Enable Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 92.5
TO-PMOD (NDW) 7 139.9032 mm² 10.16 x 13.77
  • 集成屏蔽电感器
  • 简单的PCB布线
  • 灵活的启动顺序,使用外部的软启动电容和高精度使能端
  • 针对浪涌电流以及输入欠压锁定和输出短路等故障提供的保护
  • 结温范围-40°C至125°C
  • 采用整块的裸露焊盘和标准引脚,更易于装配和制造
  • 卓越的瞬态响应,可驱动现场可编程逻辑门阵列和特定用途集成电路电路
  • 低输出电压纹波
  • 引脚对引脚兼容系列:
    • LMZ14203/2/1(42V最大值 3A、2A、1A)
    • LMZ12003/2/1(20V最大值 3A、2A、1A)
    • 可得到WEBENCH®电源设计工具的全面支持
  • 集成屏蔽电感器
  • 简单的PCB布线
  • 灵活的启动顺序,使用外部的软启动电容和高精度使能端
  • 针对浪涌电流以及输入欠压锁定和输出短路等故障提供的保护
  • 结温范围-40°C至125°C
  • 采用整块的裸露焊盘和标准引脚,更易于装配和制造
  • 卓越的瞬态响应,可驱动现场可编程逻辑门阵列和特定用途集成电路电路
  • 低输出电压纹波
  • 引脚对引脚兼容系列:
    • LMZ14203/2/1(42V最大值 3A、2A、1A)
    • LMZ12003/2/1(20V最大值 3A、2A、1A)
    • 可得到WEBENCH®电源设计工具的全面支持

LMZ12003 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,可提供高达3A的负载电流并且具有极为出 色的电源转换效率、线路和负载调节能力,以及输出精度。

LMZ12003采用新型封装模式,提高了散热性能,可人手或机器焊接。

LMZ12003适用于4.5V至20V的输入电压,可提供低达0.8V的可调高精度输出电压。LMZ12003仅需3个外部电阻和4个外部电容即 可实现电源解决方案。LMZ12003是一种可靠、稳健的设计方案,具有以下保护功能:热关断、输入欠压锁定、输出过电压保护、 短路保护、输出电流限制并允许启动预偏置电压输出。单个电阻调节开关频率可达1 MHz。

LMZ12003 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,可提供高达3A的负载电流并且具有极为出 色的电源转换效率、线路和负载调节能力,以及输出精度。

LMZ12003采用新型封装模式,提高了散热性能,可人手或机器焊接。

LMZ12003适用于4.5V至20V的输入电压,可提供低达0.8V的可调高精度输出电压。LMZ12003仅需3个外部电阻和4个外部电容即 可实现电源解决方案。LMZ12003是一种可靠、稳健的设计方案,具有以下保护功能:热关断、输入欠压锁定、输出过电压保护、 短路保护、输出电流限制并允许启动预偏置电压输出。单个电阻调节开关频率可达1 MHz。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 28
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMZ12003 具备 20V 最高输入电压的 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块 数据表 (Rev. K) 最新英语版本 (Rev.O) PDF | HTML 2011年 6月 16日
用户指南 LMZ12003 SIMPLE SWITCHER® Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 12月 13日
选择指南 Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
白皮书 Comparing the Merits of Integrated Power Modules versus Discrete Regulators (Rev. B) 2016年 9月 15日
应用手册 Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B) 2016年 1月 20日
应用手册 LMZ1 和 LMZ2 电源模块设计摘要 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 1月 28日
应用手册 AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A) 2013年 5月 6日
EVM 用户指南 AN-2024 LMZ1420x / LMZ1200x Evaluation Board (Rev. E) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2200 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LMZ12003 (Rev. A) 2013年 4月 23日
设计指南 SIMPLE SWITCHER® 易电源 > 设计指南 英语版 2012年 12月 14日
应用手册 《应用笔记 2031 LMZ12003 3 A 演示板 SIMPLE SWITCHER 电源模块快速入门指南》 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2012年 12月 14日
应用手册 《应用笔记 2078 TI SIMPLE SWITCHER 电源模块的 PCB 布局》 最新英语版本 (Rev.A) 2012年 12月 14日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Broadcast Video 2012年 4月 2日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Communications Infrastructure 2012年 4月 2日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Factory Automation 2012年 4月 2日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Medical 2012年 4月 2日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Military 2012年 4月 2日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Test and Measurement 2012年 4月 2日
应用手册 Application Note 2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (cn) 2011年 6月 13日
应用手册 AN-2052 SIMPLE SWITCHER® Power Modules and EMI (cn) 2011年 5月 5日
用户指南 Application Note 2024 LMZ1420x / LMZ1200x Evaluation Board (cn) 2010年 3月 26日
应用手册 AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2010年 2月 8日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ12003DEMO — Simple Switcher ® 电源模块 20V 输入电压、3A 演示板

The SIMPLE SWITCHER power module demonstration board is optimized for peak performance and small footprint. The output voltage and fast transient response can be adjusted by replacing the small passive components. The good thermal performance of the power modules is showcased using a 2-layer 1oz (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.C): PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMZ12003EVAL — Simple Switcher® 电源模块 20V 输入电压、3A 评估板

The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ12003 PSpice Transient Model

SNVM155.ZIP (239 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ12003 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM752.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

LMZ1X-LMZXEXTDESIGN-CALC — LMZ1x/EXT 热阻估算

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-PMOD (NDW) 7 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频