可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
LMZ10503
- 集成屏蔽电感器
- 使用外部软启动、跟踪和精密使能端实现灵活启动排序
- 针对浪涌电流以及输入 UVLO 和输出短路等故障提供保护
- 便于装配和制造的单个外露焊盘和标准引脚分布
- 与以下器件引脚到引脚兼容:
- LMZ10504(最大 4A/20W)
- LMZ10505(最大 5A/25W)
- 电气规范
- 总输出功率最大值达 15W
- 输出电流高达 3A
- 输入电压范围为 2.95V 至 5.5V
- 输出电压范围为 0.8V 到 5V
- 整个温度范围内的反馈电压精度达 ±1.63%
- 性能优势
- 可在高温环境下运行
- 效率高达 96%,能够有效减少系统产生的热量
- 经过低辐射发射 (EMI) 测试,符合 EN55022 B 类标准(EN 55022:2006、+A1:2007、FCC 第 15 部分 B 子部分:2007。请参阅表 9 和布局,获取有关测试器件的更多信息。)
- 为 FPGA 和 ASIC 供电的快速瞬态响应
- 使用 LMZ10503 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMZ10503 电源模块是一款完整的易用型直流/直流解决方案,能够驱动高达 3A 的负载,并且拥有出色的电源转换效率、输出电压精度以及线路和负载调节性能。LMZ10503 采用创新型封装,可提高散热性能并支持手工或机器焊接。
LMZ10503 的输入电压轨范围为 2.95V 至 5.5V,提供的高精度可调节输出电压低至 0.8V。PWM 开关的固定频率为 1MHz,确保了 EMI 特性的可预测性。两个外部补偿组件经过调节可设置最快的响应时间,并且允许选用陶瓷输出电容和/或电解输出电容。外部可编程软启动电容便于控制启动过程。LMZ10503 是一款稳定可靠的解决方案,具有以下 功能:用于针对过流或短路故障提供保护的无损逐周期峰值电流限制、热关断、输入低压锁定和预偏置启动。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 27 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TO-PMOD (NDW) | 7 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点