产品详情

BB BW LP filter (min) (MHz) 4000 BB BW LP filter (max) (MHz) 10000 Supply voltage (typ) (V) 5 IIP3 (typ) (dBm) 28 IIP2 (typ) (dBm) 46 Frequency range (typ) 5 to 10 GHz Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
BB BW LP filter (min) (MHz) 4000 BB BW LP filter (max) (MHz) 10000 Supply voltage (typ) (V) 5 IIP3 (typ) (dBm) 28 IIP2 (typ) (dBm) 46 Frequency range (typ) 5 to 10 GHz Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 宽带射频输入:4 至 10GHz
  • 大型中频带宽:直流至 1350MHz
  • 输入 IP3:5GHz 射频输入时为 28dBm
  • 噪声系数:5GHz 射频输入时为 15dB
  • 高电压转换增益:5GHz 射频输入时为 11dB
  • 集成宽带射频输入平衡-非平衡变压器
  • 自动离线直流失调电压校正为 ±2mV
  • 可编程 IMRR 校准
  • 针对多个器件的同步功能
  • 高性能集成 LO 合成器:5GHz 载波条件下具有 56.5dBc 的 DSB 集成噪声
  • 外部 LO 模式:可旁路绕开集成 LO 合成器;支持外部 LO 注入
  • 集成低噪声 LDO
  • 7mm × 7mm 48 引脚 QFN 封装
  • 宽带射频输入:4 至 10GHz
  • 大型中频带宽:直流至 1350MHz
  • 输入 IP3:5GHz 射频输入时为 28dBm
  • 噪声系数:5GHz 射频输入时为 15dB
  • 高电压转换增益:5GHz 射频输入时为 11dB
  • 集成宽带射频输入平衡-非平衡变压器
  • 自动离线直流失调电压校正为 ±2mV
  • 可编程 IMRR 校准
  • 针对多个器件的同步功能
  • 高性能集成 LO 合成器:5GHz 载波条件下具有 56.5dBc 的 DSB 集成噪声
  • 外部 LO 模式:可旁路绕开集成 LO 合成器;支持外部 LO 注入
  • 集成低噪声 LDO
  • 7mm × 7mm 48 引脚 QFN 封装

LMX8410L 是一款具有集成 LO 和 IF 放大器的高性能宽带(射频输入为 4 至 10GHz)I/Q 解调器。在 IIP3 为 28dBm 而 NF 为 15dB(频率均为 5GHz)的情况下,该器件可提供出色的动态范围,适用于高性能 应用中使用 DP83869。该器件可提供 2.7GHz 的大型复杂带宽,适用于高数据速率 应用。

LMX8410L 提供自动直流失调电压校正算法,可将失调电压降至 ±2mV 以下。使用 SPI 接口可以精确控制 I 和 Q 通道的增益和相位,从而实现高镜像抑制。

LMX8410L 具有高度集成度,可提供高性能,同时还能节省布板空间并降低复杂性。它集成了宽带射频输入平衡-非平衡变压器,因此无需外部平衡-非平衡变压器。它集成了高性能 PLL 和 VCO,因此无需外部 LO 和 LO 驱动器。该器件还集成了一个 IF 放大器和几个低噪声 LDO,进一步简化了电路板。

LMX8410L 集成了一个极低噪声的合成器,PLL FOM 为 –236dBc/Hz,在 5GHz 载波条件下提供高达 56.5dBc 的 DSB 集成噪声。LO 允许跨多个器件进行相位同步。高性能合成器输出可用于驱动另一级或数据转换器。对于共享外部 LO 的 应用 ,可以旁路掉集成的 LO。

LMX8410L 是一款具有集成 LO 和 IF 放大器的高性能宽带(射频输入为 4 至 10GHz)I/Q 解调器。在 IIP3 为 28dBm 而 NF 为 15dB(频率均为 5GHz)的情况下,该器件可提供出色的动态范围,适用于高性能 应用中使用 DP83869。该器件可提供 2.7GHz 的大型复杂带宽,适用于高数据速率 应用。

LMX8410L 提供自动直流失调电压校正算法,可将失调电压降至 ±2mV 以下。使用 SPI 接口可以精确控制 I 和 Q 通道的增益和相位,从而实现高镜像抑制。

LMX8410L 具有高度集成度,可提供高性能,同时还能节省布板空间并降低复杂性。它集成了宽带射频输入平衡-非平衡变压器,因此无需外部平衡-非平衡变压器。它集成了高性能 PLL 和 VCO,因此无需外部 LO 和 LO 驱动器。该器件还集成了一个 IF 放大器和几个低噪声 LDO,进一步简化了电路板。

LMX8410L 集成了一个极低噪声的合成器,PLL FOM 为 –236dBc/Hz,在 5GHz 载波条件下提供高达 56.5dBc 的 DSB 集成噪声。LO 允许跨多个器件进行相位同步。高性能合成器输出可用于驱动另一级或数据转换器。对于共享外部 LO 的 应用 ,可以旁路掉集成的 LO。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带集成式合成器的 LMX8410L 高性能混合器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 1月 24日
应用手册 Designing a High Performance 4-12GHz Direct Conversion Receiver with LMX8410L 2019年 2月 18日
EVM 用户指南 LMX8410LEVM User's Guide (Rev. A) 2018年 11月 27日
技术文章 Can a clock generator act as a jitter cleaner? PDF | HTML 2017年 3月 23日
技术文章 Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer PDF | HTML 2017年 1月 10日
技术文章 A survival guide to scaling your PLL loop filter design PDF | HTML 2016年 11月 22日
技术文章 What to do when your PLL does not lock PDF | HTML 2016年 7月 12日
技术文章 Issues with jitter, phase noise, lock time or spurs? Check the loop-filter bandwid PDF | HTML 2016年 6月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMX8410LEVM — I/Q 解调器评估模块

LMX8410LEVM 设计适用于评估 LMX8410L。LMX8410L 是一款具有完全集成 LO 合成器、混频器和 1GHz 差分正交输出放大器的 5-10GHz 降压转换器。此 EVM 展示了 LMX8410L 的功能,包括可调节图像抑制和 IP2 性能调优、自动输出直流偏差校正和可选外部共模电压偏置、可使用内部或外部生成的 LO 以及跨多个器件的内部 LO 相位同步。此 EVM 包含 USB2ANY,可使用 TI 的 TICSPRO 配置 GUI 对内部设置轻松进行编程。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLLatinum Sim Tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟缓冲器
CDCDB2000 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 5 代 PCIe® 的 20 路输出时钟缓冲器 CDCDB400 适用于 PCIe® 第 1 代到第 6 代 4 路输出时钟缓冲器 CDCDB800 适用于 PCIe® 第 1 代到第 6 代 8 路输出时钟缓冲器 CDCDB803 用于 PCIe® 第 1 代至第 6 代的 8 输出时钟缓冲器,具有可选的 SMBus 地址 CDCLVC1102 低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1103 低抖动 1:3 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1104 低抖动 1:4 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1106 低抖动 1:6 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1108 低抖动 1:8 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1110 低抖动 1:10 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1112 低抖动 1:12 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1310 通用输入、10 输出低阻抗 LVCMOS 缓冲器 CDCLVD110 具有最小时钟分配偏移且频率高达 900MHz 的 1:10 LVDS 时钟缓冲器 CDCLVD110A 通过超小偏斜实现时钟分配且频率高达 1100MHz 的 1:10 LVDS 时钟缓冲器 CDCLVD1204 低抖动 2 路输入可选 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1208 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1212 低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1213 具有可选输出分频器的低抖动 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1216 低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2102 低抖动双通道 1:2 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2104 低抖动双通道 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2106 低抖动双通道 1:6 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2108 低抖动双通道 1:8 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVP110 1:10 LVPECL/HSTL 至 LVPECL 时钟驱动器 CDCLVP1102 低抖动 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111 具有可选输入的 1:10 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111-EP 具有可选输入的 HiRel、1:10 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111-SP 具有可选输入时钟驱动器的 1:10 高速时钟缓冲器 CDCLVP1204 低抖动双输入可选 1:4 通用转 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1208 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1212 低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1216 低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2102 低抖动双通道 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2104 低抖动双通道 1:4 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2106 低抖动双通道 1:6 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2108 低抖动双通道 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP215 双通道 1:5 高速 LVPECL 扇出缓冲器 LMK00301 3-GHz 10 路输出差动扇出缓冲器/电平转换器 LMK00304 具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00306 具有 6 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00308 具有 8 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00334 4 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK00334-Q1 汽车类 4 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK00338 8 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK1C1102 2 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1103 3 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1104 4 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1106 6 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1108 8 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1D1204 4 通道输出 LVDS 1.8V 缓冲器 LMK1D1204P 带引脚控制的 4 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D1208 8 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D1208I 具有 I²C 的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1208P 带引脚控制的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1212 12 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1216 16 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2102 双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D2102L 低附加抖动 LVDS 缓冲器 LMK1D2104 双组 4 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2106 双组 6 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2108 双组 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
时钟发生器
LMK03318 具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03328 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03806 具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器
时钟抖动清除器
LMK04208 具有 6 个可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04368-EP 增强型产品超低噪声 3.2GHz JESD204C 抖动清除器 LMK04714-Q1 符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的汽车类超低噪声 3.2GHz 双环路时钟抖动清除器 LMK04803 具有双级联 PLL 和集成式 1.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04805 具有双级联 PLL 和集成式 2.2GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04806 具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04808 具有双环路 PLL 和集成式 2.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04816 具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器 LMK04821 支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器 LMK04826 具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828-EP 温度范围为 -55°C 至 105°C 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04832 具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SEP 耐辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04906 带 6 路可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器/倍频器
时钟网络同步器
LMK05028 低抖动双通道网络同步器时钟 LMK05318 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK05318B 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK05318B-Q1 汽车级超低抖动网络同步器和时钟发生器 LMK5B33216 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5B33414 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO 的 14 路输出、三个 DPLL 和 APLL 网络同步器 LMK5C33216 适用于通过 BAW 进行无线通信且采用 JESD204B 的超低抖动时钟同步器 LMK5C33216A 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、两输入和 16 输出网络同步器
射频 PLL 与合成器
LMX1204 支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器 LMX1214 具有辅助时钟的 1:5 18GHz 射频缓冲器和分频器 LMX1906-SP 具有 SYSREF 和 FPGA 时钟的耐辐射加固保障 (RHA) 15GHz 缓冲器、倍频器和分频器 LMX2430 用于射频个人通信的 3.0GHz/0.8GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2433 用于射频个人通信的 3.6GHz/1.7GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2434 用于射频个人通信的 5.0GHz/2.5GHz PLLatinum 低功耗双路频率合成器 LMX2470 具有 800MHz 整数 N PLL 的 2.6GHz Δ-Σ 分数 N PLL LMX2485 用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485E 用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2485Q-Q1 500MHz 至 3GHz 汽车类 Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2486 用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2487 具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器 LMX2487E 用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2491 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 6.4GHz 低噪声分数 N PLL LMX2492 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2492-Q1 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的汽车级 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2531 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX2541 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器 LMX2571 具有移频键控 (FSK) 调制功能的 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2571-EP 具有 FSK 调制功能的增强型 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2572 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2572LP 采用 FSK 调制的 2GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2581 具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器 LMX2581E 具有集成 VCO 的 3.8GHz 宽带频率合成器 LMX2582 5.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器 LMX2592 具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器 LMX2594 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器 LMX2595 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 20GHz 宽带射频合成器 LMX2615-SP 具有相位同步功能和 JESD204B 支持的航空级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器 LMX2694-EP 具有相位同步功能的增强型产品 15GHz 射频合成器 TRF3765 具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL
IQ 解调器
LMX8410L 带集成式合成器的高性能混合器
硬件开发
评估板
LMK04832EVM 适用于 LMK04832 符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器的评估模块 LMX2571EPEVM LMX2571-EP 1.34GHz 低功耗极端温度 RF 合成器评估模块 LMX2594PSEVM LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块 XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock 评估模块
软件
应用软件和框架
TICSPRO-SW 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件
IDE、配置、编译器或调试器
CODELOADER CodeLoader 器件寄存器编程
支持软件
LMX9830-SW LMX9830 应用手册、软件和工具 LMX9838-SW LMX9838 应用手册、软件和工具
下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频