产品详情

Integrated VCO Yes Frequency (min) (MHz) 40 Frequency (max) (MHz) 15000 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -236 Current consumption (mA) 360 Features Phase synchronization, Programmable output power, SYSREF support (Compliant to JESD204B standard), Space grade 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -129 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
Integrated VCO Yes Frequency (min) (MHz) 40 Frequency (max) (MHz) 15000 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -236 Current consumption (mA) 360 Features Phase synchronization, Programmable output power, SYSREF support (Compliant to JESD204B standard), Space grade 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -129 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
CFP (HBD) 64 400 mm² 20 x 20
  • 辐射规范
    • 单粒子闩锁 > 120MeV-cm2/mg
    • 电离辐射总剂量达 100 krad(Si)
  • 40MHz 至 15GHz 输出频率
  • 在 100KHz 偏频和 15GHz 载波的情况下具有 -110dBc/Hz 的相位噪声
  • 45在 8 GHz 时,具有 45fs RMS 抖动(100Hz 至 100MHz)
  • 可编程输出功率
  • PLL 主要规格
    • 品质因数:–236dBc/Hz
    • 标称 1/f 噪声:–129dBc/Hz
    • 相位检测器频率高达 200MHz
  • 跨多个设备实现输出相位同步
  • 支持具有 9ps 分辨率可编程延迟的 SYSREF
  • 3.3V 单电源运行
  • 71 种预选引脚模式
  • 11 x 11 mm² 64 引线 CQFP 陶瓷封装
  • 工作温度范围为 -55°C 至 +125°C
  • 由 PLLatinum Sim 设计工具提供支持
  • 辐射规范
    • 单粒子闩锁 > 120MeV-cm2/mg
    • 电离辐射总剂量达 100 krad(Si)
  • 40MHz 至 15GHz 输出频率
  • 在 100KHz 偏频和 15GHz 载波的情况下具有 -110dBc/Hz 的相位噪声
  • 45在 8 GHz 时,具有 45fs RMS 抖动(100Hz 至 100MHz)
  • 可编程输出功率
  • PLL 主要规格
    • 品质因数:–236dBc/Hz
    • 标称 1/f 噪声:–129dBc/Hz
    • 相位检测器频率高达 200MHz
  • 跨多个设备实现输出相位同步
  • 支持具有 9ps 分辨率可编程延迟的 SYSREF
  • 3.3V 单电源运行
  • 71 种预选引脚模式
  • 11 x 11 mm² 64 引线 CQFP 陶瓷封装
  • 工作温度范围为 -55°C 至 +125°C
  • 由 PLLatinum Sim 设计工具提供支持

LMX2615-SP 是一款集成有电压控制振荡器 (VCO) 和稳压器的高性能宽带锁相环 (PLL),在无倍频器的情况,可输出 40MHz 至 15GHz 范围内的任意频率,从而无需使用 ½ 谐波滤波器。此器件上的 VCO 涵盖了整个倍频区间,因而频率覆盖度可完全低至 40MHz。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能 PLL 和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。

LMX2615-SP 允许用户同步多个器件实例的输出。这意味着我们可从任意应用情形下的器件中获得确定性相位,包括采用分数引擎或启用输出分频器的情形。该器件还可支持生成或重复 SYSREF(符合 JESD204B 标准),使其成为高速数据转换器的理想低噪声时钟源。

该器件采用德州仪器 (TI) 先进的 BiCMOS 工艺制造,可提供 64 引线 CQFP 陶瓷封装。

LMX2615-SP 是一款集成有电压控制振荡器 (VCO) 和稳压器的高性能宽带锁相环 (PLL),在无倍频器的情况,可输出 40MHz 至 15GHz 范围内的任意频率,从而无需使用 ½ 谐波滤波器。此器件上的 VCO 涵盖了整个倍频区间,因而频率覆盖度可完全低至 40MHz。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能 PLL 和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。

LMX2615-SP 允许用户同步多个器件实例的输出。这意味着我们可从任意应用情形下的器件中获得确定性相位,包括采用分数引擎或启用输出分频器的情形。该器件还可支持生成或重复 SYSREF(符合 JESD204B 标准),使其成为高速数据转换器的理想低噪声时钟源。

该器件采用德州仪器 (TI) 先进的 BiCMOS 工艺制造,可提供 64 引线 CQFP 陶瓷封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LMK04832-SP 正在供货 耐辐射加固保障 (RHA)、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 Lower frequency space synthesizer plus added jitter cleaner and clock distribution.
LMX1906-SP 正在供货 具有 SYSREF 和 FPGA 时钟的耐辐射加固保障 (RHA) 15GHz 缓冲器、倍频器和分频器 Ultra low noise clock buffer to fan out the RF clock and for JESD204 data converters.
LMX2694-SEP 正在供货 耐辐射 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器 Variant with lower radiation rating for LEO applications.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 LMX2615-SP 航空级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 2月 22日
* SMD LMX2615-SP SMD 5962-17236 2020年 5月 19日
* 辐射与可靠性报告 LMX2615-SP Enhanced Low Dose Rate Sensitivity (ELDRS) Characterization Radiation 2019年 8月 30日
* 辐射与可靠性报告 Single Event Effect Report: LMX2615-SP 40MHz to 15 GHz Wideband Synthesizer 2019年 8月 30日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 28日
应用手册 能为下一个高速转换器设计带来优势的实用时钟注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 24日
应用简报 射频合成器资源汇编 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 23日
电路设计 MASH_SEED 优化和对杂散的影响 (LMX2820) PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 16日
选择指南 TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
证书 LMX2615EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 9月 20日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 30日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
应用手册 简化射频合成器 VCO 校准并优化 PLL 锁定时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 9月 16日
技术文章 Why component integration carries weight for space-based PLL synthesizers PDF | HTML 2020年 2月 10日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMX2615EVM-CVAL — 航空级合成器评估模块

LMX2615EVM-CVAL 评估模块 (EVM) 设计用于评估 LMX2615-SP 产品。该评估模块包含已组装的 PCB,并使用 Reference Pro 对电路板进行编程,还提供了 100MHz 输入参考。该电路板装配有 LMX2615W-MPR 工程样片,可用于了解和测试航空级器件 (5962R1723601VXC) 在室温下的各种重要电气规格和功能,因为这两种器件的引脚排列和软件彼此兼容。工程样片尚未经历或通过全面的生产流程或测试。
用户指南: PDF | HTML
从分销商处购买
仿真模型

LMX2615 IBIS Model

SNAM229.ZIP (45 KB) - IBIS Model
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLLatinum Sim Tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟缓冲器
CDCDB2000 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 5 代 PCIe® 的 20 路输出时钟缓冲器 CDCDB400 适用于 PCIe® 第 1 代到第 6 代 4 路输出时钟缓冲器 CDCDB800 适用于 PCIe® 第 1 代到第 6 代 8 路输出时钟缓冲器 CDCDB803 用于 PCIe® 第 1 代至第 6 代的 8 输出时钟缓冲器,具有可选的 SMBus 地址 CDCLVC1102 低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1103 低抖动 1:3 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1104 低抖动 1:4 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1106 低抖动 1:6 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1108 低抖动 1:8 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1110 低抖动 1:10 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1112 低抖动 1:12 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1310 通用输入、10 输出低阻抗 LVCMOS 缓冲器 CDCLVD110A 通过超小偏斜实现时钟分配且频率高达 1100MHz 的 1:10 LVDS 时钟缓冲器 CDCLVD1204 低抖动 2 路输入可选 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1208 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1212 低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1213 具有可选输出分频器的低抖动 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1216 低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2102 低抖动双通道 1:2 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2104 低抖动双通道 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2106 低抖动双通道 1:6 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2108 低抖动双通道 1:8 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVP110 1:10 LVPECL/HSTL 至 LVPECL 时钟驱动器 CDCLVP1102 低抖动 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111 具有可选输入的 1:10 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111-EP 具有可选输入的 HiRel、1:10 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111-SP 具有可选输入时钟驱动器的 1:10 高速时钟缓冲器 CDCLVP1204 低抖动双输入可选 1:4 通用转 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1208 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1212 低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1216 低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2102 低抖动双通道 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2104 低抖动双通道 1:4 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2106 低抖动双通道 1:6 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2108 低抖动双通道 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP215 双通道 1:5 高速 LVPECL 扇出缓冲器 LMK00301 3-GHz 10 路输出差动扇出缓冲器/电平转换器 LMK00304 具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00306 具有 6 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00308 具有 8 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00334 4 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK00334-Q1 汽车类 4 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK00338 8 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK1C1102 2 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1103 3 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1104 4 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1106 6 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1108 8 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1D1204 4 通道输出 LVDS 1.8V 缓冲器 LMK1D1204P 带引脚控制的 4 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D1208 8 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D1208I 具有 I²C 的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1208P 带引脚控制的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1212 12 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1216 16 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2102 双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D2102L 低附加抖动 LVDS 缓冲器 LMK1D2104 双组 4 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2104L 具有 0.7V 输出共模选项的双组 4 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D2106 双组 6 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2106L 具有 0.7V 输出共模选项的双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D2108 双组 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
时钟发生器
LMK03318 具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03328 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03806 具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器
时钟抖动清除器
LMK04208 具有 6 个可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04368-EP 增强型产品超低噪声 3.2GHz JESD204C 抖动清除器 LMK04714-Q1 符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的汽车类超低噪声 3.2GHz 双环路时钟抖动清除器 LMK04803 具有双级联 PLL 和集成式 1.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04805 具有双级联 PLL 和集成式 2.2GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04806 具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04808 具有双环路 PLL 和集成式 2.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04816 具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器 LMK04821 支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器 LMK04826 具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828-EP 温度范围为 -55°C 至 105°C 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04832 具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SEP 耐辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04906 带 6 路可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器/倍频器
时钟网络同步器
LMK05028 低抖动双通道网络同步器时钟 LMK05318 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK05318B 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK05318B-Q1 汽车级超低抖动网络同步器和时钟发生器 LMK5B33216 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5B33414 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO 的 14 路输出、三个 DPLL 和 APLL 网络同步器 LMK5C33216 适用于通过 BAW 进行无线通信且采用 JESD204B 的超低抖动时钟同步器 LMK5C33216A 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、两输入和 16 输出网络同步器
射频 PLL 与合成器
LMX1204 支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器 LMX1214 具有辅助时钟的 1:5 18GHz 射频缓冲器和分频器 LMX1906-SP 具有 SYSREF 和 FPGA 时钟的耐辐射加固保障 (RHA) 15GHz 缓冲器、倍频器和分频器 LMX2430 用于射频个人通信的 3.0GHz/0.8GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2433 用于射频个人通信的 3.6GHz/1.7GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2434 用于射频个人通信的 5.0GHz/2.5GHz PLLatinum 低功耗双路频率合成器 LMX2470 具有 800MHz 整数 N PLL 的 2.6GHz Δ-Σ 分数 N PLL LMX2485 用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485E 用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2485Q-Q1 500MHz 至 3GHz 汽车类 Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2486 用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2487 具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器 LMX2487E 用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2491 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 6.4GHz 低噪声分数 N PLL LMX2492 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2492-Q1 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的汽车级 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2531 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX2541 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器 LMX2571 具有移频键控 (FSK) 调制功能的 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2571-EP 具有 FSK 调制功能的增强型 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2572 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2572LP 采用 FSK 调制的 2GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2581 具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器 LMX2581E 具有集成 VCO 的 3.8GHz 宽带频率合成器 LMX2582 5.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器 LMX2592 具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器 LMX2594 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器 LMX2595 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 20GHz 宽带射频合成器 LMX2615-SP 具有相位同步功能和 JESD204B 支持的航空级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器 LMX2694-EP 具有相位同步功能的增强型产品 15GHz 射频合成器 TRF3765 具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL
IQ 解调器
LMX8410L 带集成式合成器的高性能混合器
硬件开发
评估板
LMK04832EVM 适用于 LMK04832 符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器的评估模块 LMX2571EPEVM LMX2571-EP 1.34GHz 低功耗极端温度 RF 合成器评估模块 LMX2594PSEVM LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块 XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock 评估模块
软件
应用软件和框架
TICSPRO-SW 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件
IDE、配置、编译器或调试器
CODELOADER CodeLoader 器件寄存器编程
支持软件
LMX9830-SW LMX9830 应用手册、软件和工具 LMX9838-SW LMX9838 应用手册、软件和工具
下载选项
参考设计

TIDA-010191 — 航天级、多通道、JESD204B 15GHz 时钟参考设计

相控阵天线和数字波束形成是将提高未来星型雷达成像和宽带卫星通信系统性能的关键技术。与模拟波束形成不同,数字波束形成通常需要每个天线元件有一组数据转换器。这些转换器需要具有特定定义的相位关系的时钟。此参考设计展示了如何生成具有定义的和可调节相位关系的低噪声兆赫至千兆赫时钟信号。时钟相位甚至可以在发生单个事件后进行恢复。JESD204B 支持通过在 3.2GHz 频率和 10ps 板间偏移下运行两个 ADC12DJ3200QML-SP 评估模块及其相应的基于 FPGA 的捕获平台来展示。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HBD) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频