LMV331-N
- (For 5-V Supply, Typical Unless Otherwise Noted)
- Ensured 2.7-V and 5-V Performance
- Industrial Temperature Range –40°C to 85°C
- Low Supply Current 60 µA/Channel
- Input Common Mode Voltage Range Includes Ground
- Low Output Saturation Voltage 200 mV
- Propagation Delay 200 ns
- Space-Saving 5-Pin SC70 and 5-Pin SOT23 Packages
The LMV393-N and LMV339-N are low-voltage (2.7 to 5 V) versions of the dual and quad comparators, LM393/339, which are specified at 5 to 30 V. The LMV331-N is the single version, which is available in space-saving, 5-pin SC70 and 5-pin SOT23 packages. The 5-pin SC70 is approximately half the size of the 5-pin SOT23.
The LMV393-N is available in 8-pin SOIC and VSSOP packages. The LMV339-N is available in 14-pin SOIC and TSSOP packages.
The LMV331-N/393-N/339-N is the most cost-effective solution where space, low voltage, low power, and price are the primary specification in circuit design for portable consumer products. They offer specifications that meet or exceed the familiar LM393/339 at a fraction of the supply current.
The chips are built with TI's advanced Submicron Silicon-Gate BiCMOS process. The LMV331-N/393-N/339-N have bipolar input and output stages for improved noise performance.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMV33x-N / LMV393-N General-Purpose, Low-Voltage, Tiny Pack Comparators 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 2014年 12月 30日 | ||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00500 — 用于 PLC 模块的基于电容的备用电源参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。