产品详情

Local sensor accuracy (max) 2.7 Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply voltage (min) (V) 2.2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 8.1 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -10.9 Rating Automotive Features Industry standard pinout TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 2.7 Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply voltage (min) (V) 2.2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 8.1 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -10.9 Rating Automotive Features Industry standard pinout TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LMT86 正在供货 采用 SC70 和 TO-92 封装的 2.2V、10uA 模拟输出温度传感器 Industrial-grade version
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LMT85-Q1 正在供货 汽车级、1.8V、10uA 模拟输出温度传感器 Higher sensor gain (-8.2 mV/°C) in pin-compatible package
LMT87-Q1 正在供货 具有 -13.6mV/°C 增益的汽车类 ±2.7°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器 Lower sensor gain (-13.6 mV/°C) in pin-compatible package
TMP235-Q1 正在供货 具有 +10mV/°C 增益的汽车级 ±1.5°C 2.3V 至 5.5V 模拟输出温度传感器 Higher sensor gain (10mV/°C) and higher accuracy (±1°C) in a pin-compatible package
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM94022-Q1 正在供货 具有多增益和 AB 类模拟输出的汽车级 ±1.5°C 温度传感器 Pin-selectable gain device (-13.6, -10.9, -8.2, and -5.5 mV/°C) in package with similar pinout

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMT86-Q1 2.2V SC70 模拟温度传感器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 1日
功能安全信息 LMT86-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 6日
应用手册 SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) 2019年 5月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

SNIC008 LMT86 Look-Up Table

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
模拟温度传感器
LMT86 采用 SC70 和 TO-92 封装的 2.2V、10uA 模拟输出温度传感器 LMT86-Q1 汽车级、2.2V、10uA 模拟输出温度传感器
参考设计

TIDA-00901 — 汽车类 12V 200W (20A) BLDC 电机驱动器参考设计

这是一款适用于 12V 汽车应用(如 HVAC 风机)的三相无刷直流电机驱动器。该参考设计可在 200W 范围内驱动电机,并处理高达 20A 的电流。利用无传感器操作或外部霍尔效应传感器,该设计可灵活用于多种电机。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00281 — 汽车类 48V 1kW 电机驱动参考设计

TIDA-00281 是适用于 48V 汽车应用的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该板旨在驱动 1kW 范围内的电机,可应对高达 30A 的电流。此设计采用了与 C2000 LaunchPad 结合使用的模拟电路,无需霍尔效应传感器或正交编码器提供位置反馈即可旋转三相 BLDC 电机。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频