产品详情

Local sensor accuracy (max) 2.7 Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply voltage (min) (V) 2.2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 8.1 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -10.9 Rating Catalog Features Industry standard pinout
Local sensor accuracy (max) 2.7 Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply voltage (min) (V) 2.2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 8.1 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -10.9 Rating Catalog Features Industry standard pinout
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68 TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² 4 x 1.52
  • LMT86LPG(TO-92S 封装)具有快速热时间常量,典型值为 10s(气流速度为 1.2m/s)
  • 非常精确的结果:典型值 ±0.4°C
  • 2.2V 低压运行
  • -10.9mV/°C 的平均传感器增益
  • 5.4µA 低静态电流
  • 宽温度范围:-50°C 至 150°C
  • 输出受到短路保护
  • 具有 ±50µA 驱动能力的推挽输出
  • 封装与业界通用 LM20/19 和 LM35 温度传感器兼容
  • 具有成本效益的热敏电阻替代产品
  • LMT86LPG(TO-92S 封装)具有快速热时间常量,典型值为 10s(气流速度为 1.2m/s)
  • 非常精确的结果:典型值 ±0.4°C
  • 2.2V 低压运行
  • -10.9mV/°C 的平均传感器增益
  • 5.4µA 低静态电流
  • 宽温度范围:-50°C 至 150°C
  • 输出受到短路保护
  • 具有 ±50µA 驱动能力的推挽输出
  • 封装与业界通用 LM20/19 和 LM35 温度传感器兼容
  • 具有成本效益的热敏电阻替代产品

LMT86 是精密的 CMOS 温度传感器,典型精度为 ±0.4°C(上限值为 ±2.7°C),线性模拟输出电压与温度成反比。2.2V 工作电源电压、5.4µA 静态电流和 0.7ms 上电时间可实现高效下电上电,从而更大程度降低无人机和传感器节点等电池供电应用的功耗。LMT86LPG 穿孔 TO-92S 封装快速热时间常量支持非板载时间温度敏感型应用,比如烟雾和热量探测器。LMT86 在宽工作范围内具有高精度,再加上其他特性,因而成为出色的热敏电阻替代品。

对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅类似替代器件,了解 LMT8x 系列的替代器件。

LMT86 是精密的 CMOS 温度传感器,典型精度为 ±0.4°C(上限值为 ±2.7°C),线性模拟输出电压与温度成反比。2.2V 工作电源电压、5.4µA 静态电流和 0.7ms 上电时间可实现高效下电上电,从而更大程度降低无人机和传感器节点等电池供电应用的功耗。LMT86LPG 穿孔 TO-92S 封装快速热时间常量支持非板载时间温度敏感型应用,比如烟雾和热量探测器。LMT86 在宽工作范围内具有高精度,再加上其他特性,因而成为出色的热敏电阻替代品。

对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅类似替代器件,了解 LMT8x 系列的替代器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LMT86-Q1 正在供货 汽车级、2.2V、10uA 模拟输出温度传感器 Automotive qualified version
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LMT85 正在供货 采用 SC70 和 TO-92 封装的 1.8V、10uA 模拟输出温度传感器 Higher sensor gain (-8.2 mV/°C) in pin-compatible package
LMT87 正在供货 具有 -13.6mV/°C 增益的 ±2°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器 Lower sensor gain (-13.6 mV/°C) in pin-compatible package
TMP235 正在供货 10mV/C、1C 模拟温度传感器 Higher accuracy (±1°C) and higher sensor gain (10mV/°C) in a pin-compatible package for cost-optimized designs.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM94022 正在供货 具有多增益和 AB 类模拟输出的 ±1.5°C 温度传感器 Pin-selectable gain device (-13.6, -10.9, -8.2, and -5.5 mV/°C) in package with similar pinout

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMT86 2.2 V SC70 /TO-92/TO-92S 模拟温度传感器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 7月 1日
应用手册 SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) 2019年 5月 8日
更多文献资料 模拟温度传感器 英语版 2013年 7月 18日
EVM 用户指南 Using the LMT84-7 Evaluation Board 2013年 2月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMT84-7EVM — LMT84-7EVM Temperature Sensor EVM

德州仪器 (TI) 的 LMT84-7EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMT84、LMT85、LMT86 和 LMT87 模拟温度传感器的操作和性能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SNIC008 LMT86 Look-Up Table

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
模拟温度传感器
LMT86 采用 SC70 和 TO-92 封装的 2.2V、10uA 模拟输出温度传感器 LMT86-Q1 汽车级、2.2V、10uA 模拟输出温度传感器
参考设计

TIDA-00620 — 12V 至 24V、27A 刷式直流电机参考设计

有刷电机由于其低价和简单的控制方案,成为相对受欢迎的电机设计选项。有刷电机具有绕线转子和永磁定子。电机的换向通过导电环实现:此导电环连接到转子,而转子使用刷子在换向器环上刮擦,从而实现换向。因此,流经电机的电流方向可根据刷子方向和不同换向环而改变。利用 H 桥可对有刷直流电机迅速高效地实现简单的方向变更和速度控制变更。需要使用电子驱动器来控制有刷直流电机中的电机电流。电子驱动电路包含具有两相逆变器的功率级(满足所需功率强度)、用于实施电机速度命令和故障处理的微控制器、用于电机启动/停止保护的电流感应功能、用于控制两相逆变器的栅极驱动器以及用于微控制器和其他低压器件的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LPG) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频