LMR12020
- 输入电压范围:3V 至 20V
- 输出电压范围:1V 至 18V
- LMR12015 和 LMR12020 分别提供最大值为 1.5A 和 2A 的输出电流
- 2MHz 开关频率
- 频率同步为 1MHz 至 2.35MHz
- 70nA 关断电流
- 1% 电压基准精度
- 峰值电流模式 PWM 操作
- 热关断
- 内部补偿
- 内部软启动
- 供电数字 IC 具有高精度
- 极易使用
- 微型整体解决方案降低了系统成本
- 节省空间的 WSON (3 × 3 × 0.8mm) 封装
- 使用 LMR12015 WEBENCH® 电源设计器或 LMR12020 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMR120xx 稳压器是一款采用 10 引脚 WSON 封装的单片、高频、PWM 降压直流/直流转换器。该器件包含所有有效功能,从而在尽可能最小的 PCB 区域内提供具有快速瞬态响应和精确调节功能的本地直流/直流转换。
LMR12015/20 具有最少的外部组件,因而易于使用。该器件能够通过内部 150mΩ NMOS 开关来驱动 1.5A 或 2A 负载,从而实现最佳的功率密度。控制电路可实现低至 65ns 的导通时间,因而支持极高频转换。开关频率在内部设置为 2MHz,并可在 1 至 2.35MHz 范围同步,从而允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。尽管工作频率非常高,但仍可以轻松实现高达 90% 的效率。包括外部关断功能,该功能具有 70nA 的超低关断电流。LMR12015/20 利用峰值电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。其他 功能 包括用于减小浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用 WSON 封装的 LMR120xx 20V 输入电压、1.5A 或 2A 降压稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 8月 12日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点