LMH6401
- 3dB 带宽:4.5GHz(26dB 增益时)
- 增益范围:–6dB 至 26dB(步长为 1dB)
- 差分输入阻抗:100Ω
- 支持共模控制的差分输出
- 最大增益条件下的失真(VO = 2 VPPD,RL = 200Ω):
- 200MHz:HD2 为 –73dBc,HD3 为 –80dBc
- 500 MHz:HD2 为 –68dBc,HD3 为 –72dBc
- 1 GHz:HD2 为 –63dBc,HD3 为 –63dBc
- 2 GHz:HD2 为 –58dBc,HD3 为 –54dBc
- 输出 IP3:
- 200MHz 时为 43dBm
- 1GHz 时为 33dBm
- 2GHz 时为 27dBm
- 输出 IP2:
- 200MHz 时为 67dBm
- 1GHz 时为 60dBm
- 2GHz 时为 52dBm
- 1GHz、RS = 100Ω 时的噪声系数为 8dB
- 82ps 上升/下降时间脉冲响应
- 供电电源:5.0V/69mA
- 支持单电源和 (±) 分离电源供电:
- 直流和交流耦合应用
- 采用先进的互补 BiCMOS 工艺制成
- 3mm × 3mm 超薄四方扁平无引线 (UQFN)-16 封装
应用
- 测试和测量
- 超宽带模数转换器 (ADC) 驱动器
- 通信接收器
- 射频 (RF) 采样子系统
- 表面声波 (SAW) 滤波缓冲器和驱动器
- 国防设备和雷达
All trademarks are the property of their respective owners.
LMH6401 是一款面向直流到射频 (RF)、中频 (IF) 和高速时域应用的宽带、数控可变增益放大器 (DVGA)。 对于需要自动增益控制 (AGC) 的直流或交流耦合应用而言,该器件是一款理想的 ADC 驱动器。
该器件对噪声和失真性能进行了优化,以便驱动超宽带 ADC。 放大器在最大增益条件下的噪声系数为 8dB,在 1GHz 满量程信号电平条件下的谐波失真为 -63dBc。 该器件支持单电源和分离电源供电,以驱动 ADC。 该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。
该器件通过 SPI 接口执行增益控制,并且支持 32dB 的增益范围(–6dB 至 26dB,步长为 1dB)。 此外,还可以通过外部 PD 引脚或串行外设接口 (SPI) 控制提供掉电功能。
这一性能水平在 345mW 的低功耗下才能实现。 器件工作的环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMH6401EVM — LMH6401 评估模块
LMH6401 评估模块 (EVM) 用于评估采用 16 引线高性能射频封装的单路 LMH6401 数字控制型可变增益放大器 (DVGA)。此 EVM 旨在快速简便地演示 LMH6401 在所有增益设置下的功能和性能。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源、USB 及测试仪表相连。此板可通过设置来实现差动输入和输出操作。它需要一个外部 180° 移相组合器以将单端信号转换为差动信号,从而便于与标准的单端 50Ω 实验室设备结合使用。默认情况下,凭借支持单电源或双电源供电的电路板,LMH6401EVM 可驱动高达 -12dB 或最低增益设置。此 EVM 上的 USB (...)
TIDA-01022 — 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计
TIDA-01028 — 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8-GSPS 模拟前端参考设计
TIDA-010128 — 适用于 12 位数字转换器的可扩展 20.8GSPS 参考设计
TIDA-010122 — 同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计
TIDA-00823 — 具有交流和直流耦合型固定增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器参考设计
TIDA-00826 — 50Ω 2GHz 示波器前端参考设计
TIDA-00822 — 具有交流和直流耦合型可变增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器参考设计
TIDA-00654 — 级联式 LMH5401 与 LMH6401 参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
UQFN-HR (RMZ) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。