LMH2832
服务器暂时不可用。请稍后重试。
- 由 SPI单独控制的双通道数字可变增益放大器 (DVGA)
- 5V 单电源
- –3dB 带宽:1.1GHz(最大增益)
- 平滑带宽响应:300MHz
- 通道间增益匹配:±0.05dB
- 通道间相位匹配:±0.1°
- 增益:
- -9dB 至 30dB
- 1dB 步长 ±0.2dB
- 输出三阶截断点 (OIP3):
- 300MHz 时为 43dBm
- 200MHz 时为 51dBm
- 噪声系数 (NF):
- 300MHz、ZIN = 150Ω 时为 6.5dB(最大增益)
- 可调功耗:
- 每通道 90mA 至 108mA
- 节能、掉电特性:
- 每通道 IQ < 4.5mA
- 掉电引脚和 SPI 可编程性
- 300MHz 时的输入回波损耗:
- 17dB (RS = 150Ω)
应用
- DOCSIS 3.1 CMTS 上行直接采样接收器
- CATV 调制解调器信号调节
- 可编程增益 IF 放大器
- 通用 RF、IF 增益级
- ADC 驱动器
All trademarks are the property of their respective owners.
LMH2832 是一款高线性度双通道数字可变增益放大器 (DVGA),适用于高速信号链和数据采集系统。LMH2832 已经过优化,可实现高带宽、低失真和低噪声等特性,因此非常适合用作双路 14 位模数转换器 (ADC) 的驱动器。此器件包含一个固定增益模块和一个可变衰减器,总增益为 30dB,最大衰减为 39dB。增益范围为 –9dB 到 30dB,增益步长为 1dB,增益精度为 ±0.2dB。输入阻抗可分别使用 1:3Ω 或 1:2Ω 比率平衡-非平衡转换器来轻松匹配 50Ω 或 75Ω 系统。LMH2832 设计用于驱动通用 ADC,而且满足电缆数据服务接口规范 (DOCSIS) 3.0 32 正交振幅调制 (QAM) 载波和 DOCSIS 3.1 宽带正交频分多路复用 (OFDM) 系统的要求。凭借优异的 NF (6.5dB) 和线性度,LMH2832 可遵循 DOCSIS 规范执行。掉电状态下的静态电流低于每通道 5mA,而运行期间的典型流耗为每通道 105mA。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMH2832EVM-50 — LMH2832EVM-50 评估模块
LMH2832EVM-50 评估模块 (EVM) 用于评估采用 40 引脚 VQFN 封装的双通道 LMH2832 数字控制可变增益放大器 (DVGA)。此 EVM 用于在 50Ω 的输入环境中轻松地演示 LMH2832 在各种增益设置下的功能和性能。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源、USB 和测试仪表相连。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-01378 — 适用于上行 DOCSIS 3.1 应用的宽带接收器参考设计
此参考设计包括用于宽带接收器应用的模拟前端 (AFE) 信号链,其中使用 LMH2832 数字控制可变增益放大器 (DVGA) 和 ADS54J40 模数转换器 (ADC)。此设计主要针对适用于电缆调制解调器终端系统 (CMTS) 的上游 DOCSIS 3.1 接收器应用,并支持高达 196 MHz 的上游信号带宽。该电路满足了 DOCSIS 3.1 标准的滤波和模拟信号处理要求,使得系统设计人员更容易将设计立即整合在上游信号路径的 CMTS 侧。
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。