LMH1219
- 支持 ST-2082-1(12G)、ST-2081-1(6G)、ST-424(3G)、ST-292(HD) 和 ST-259(SD)
- 支持适用于 SMPTE 2022-5/6 的 SFF8431 (SFP+)
- 兼容 DVB-ASI 和 AES10 (MADI)
- 集成的无基准时钟恢复器锁定至 SMPTE 和 10GbE 速率:11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps 或经 1.001 分频的子速率、270Mbps 和 10.3125Gbps
- 在输入 0 (IN0) 端具有自适应电缆均衡器
- 电缆长度 (Belden 1694A):
- 11.88Gbps (4Kp60 UHD) 时 75m
- 5.94Gbps (UHD) 时 120m
- 2.97Gbps (FHD) 时 200m
- 1.485Gbps (HD) 时 280m
- 270 Mbps (SD) 时 600m
- 输入 1 (IN1) 上具有自适应电路板走线均衡器
- 低功耗:250mW(典型值)
- 省电模式:16mW
- 集成输入回波损耗网络
- 2:1 输入多路复用,1:2 扇出输出,具有去加重功能
- 支持信号分离器模式(–6dB 启动幅值)
- 片上回路滤波器电容和眼图监视器
- 由 2.5V 单电源或片上 1.8V 稳压器供电
- 可通过控制引脚、SPI 或者 SMBus 接口进行配置
- 4mm×4mm 24 引脚 QFN 封装
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
LMH1219 是一款具有集成时钟恢复器的低功耗双输入双输出自适应均衡器。该器件支持高达 11.88Gbps 的 SMPTE 视频速率以及基于 IP 传输的 10GbE 视频,能够应用于 4K/8K 超高清 (UHD) 应用至 RTN。IN0 端的远距离自适应电缆均衡器设计用于均衡通过 75Ω 同轴电缆传输的数据,可在较宽的传输速率下运行,支持的速率范围为 125Mbps 到 11.88Gbps。IN1 上的自适应电路板走线均衡器与 SFF-8431 兼容,并且支持 SMPTE 和 10GbE 数据速率。
集成时钟恢复器可削弱高频抖动并且提供出色的信号完整性。该器件的高输入抖动容差改善了时序裕度。时钟恢复器内置有回路滤波器,运行时无需精准的输入基准时钟。非破坏性眼图监视器支持实时测量串行数据,从而简化系统调试并加速电路板调通。
凭借集成的 2:1 复用和 1:2 扇出电路,该器件能够灵活输出多种视频信号。输出驱动器提供可编程的去加重功能,用于补偿其输出端的电路板走线损失。集成式回波损耗网络在所有数据传输速率下均可满足严格的 SMPTE 规范要求。LMH1219 典型的功耗值为 250mW。无输入信号时,功耗会进一步降至 16mW。
LMH1219 与 LMH1226(12G UHD 时钟恢复器)以及 LMH0324(3G 自适应电缆均衡器)引脚兼容。

设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00428 — 具有重复计时功能的 12Gbps SDI 和视频 IP 中继器
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。