LM53602
服务器暂时不可用。请稍后重试。
- 3A 或 2A 最大负载电流
- 输入电压范围:3.5V 至 36V,瞬态电压可达 42V
- 可调节输出电压范围为 3.3V 至 10V
- 2.1MHz 固定开关频率
- ±2% 输出电压容差
- 结温范围:-40°C 至 150°C
- 1.7µA 关断电流(典型值)
- 无负载时的输入电源电流为 24µA(典型值)
- 具有滤波和延迟功能的复位输出
- 可提高效率的自动轻负载模式
- 用户可选的强制脉宽调制模式 (FPWM)
- 内置环路补偿、软启动、电流限制、热关断、欠压锁定 (UVLO) 以及外部频率同步功能
- 耐热增强型 16 引脚封装:
5mm × 4.4mm × 1mm
应用
- 楼宇和工厂自动化领域的工业电源
- 电池供电类器件
- 低噪声和低电磁干扰 (EMI) 应用
- 光纤通信系统
All trademarks are the property of their respective owners.
LM53603 和 LM53602 降压稳压器专为 12V 工业和汽车类 应用而设计,可通过最高 36V 的输入电压提供 3.3V/3A 或 10V/2A 输出。当输入电压高达 20V 时,该器件可利用高级高速电路得以稳压,同时以 2.1MHz 的开关频率提供 5V 输出。该器件采用创新型架构,在输入电压仅为 3.5V 时也可提供 3.3V 稳压输出。该产品针对工业和汽车客户进行了全方位优化。器件的输入电压最高可达 36V,容许的最高瞬态电压达 42V,这简化了输入浪涌保护设计。开漏复位输出具有滤波和延迟功能,可提供正确的系统状态指示。凭借这一特性,器件无需使用附加监控组件,这节省了成本和电路板空间。该器件可在 PWM 和脉频调制 (PFM) 两种模式之间无缝切换,并且无负载条件下的工作电流仅为 24µA,这确保了其在所有负载条件下均可展现高效率和出色的瞬态响应。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM53603AEVM — LM53603-Q1 输出可调节的 3A 降压稳压器评估模块 (EVM)
LM53603AEVM 展示了 LM53603 汽车集成式降压稳压器的功能。它具备配置和运行该器件所需的所有输入。此 EVM 的背面配有 EMI 滤波器。用户可选择利用转换器旁边的可用接线柱绕过此滤波器。
用户指南: PDF
参考设计
PMP10651 — 适用于 12V 电池的 2.2MHz 开关、同步分离电源参考设计(具备全套保护功能)
PMP10651 是一种低噪声多路输出 SMPS 设计,其中在反相降压-升压 Fly-buck 拓扑结构中采用 LM53603 来产生多个噪声敏感型应用(如供电高速视频放大器、射频放大器、精密低噪声放大器等)所需的正负电源。此设计接受 7Vin 至 15Vin 直流输入电压(通过 12V 铅酸电池),可提供 +12V (500mA)、-12V (500mA)、5V (400mA) 和 3.3V (150mA) 输出。它采用小型尺寸,是使用反激式或推挽式转换器的价格低廉且更高效的解决方案。
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点