LM5176-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:-40°C 至 125°C TA
- 提供功能安全
- 单电感降压/升压控制器,用于升压/降压直流/直流转换
- 宽 VIN:4.2V(2.5V 偏置)至 55V(60V 最大输入电压)
- 灵活的 VOUT:0.8V 至 55V
- 输出电压短路保护
- 高效降压/升压转换
- 可调开关频率
- 可选频率同步和抖动
- 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
- 逐周期电流限制和可选断续模式
- 可选输入或输出平均电流限制
- 可编程输入 UVLO 和软启动
- 电源正常和输出过压保护
- 采用 HTSSOP-28 封装
- 使用 LM5176-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM5176-Q1 是一款同步四开关降压/升压直流/直流控制器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。LM5176-Q1 在 4.2V 至 55V(最大绝对值为 60V)的宽输入电压范围内工作,可支持各种不同的应用。
LM5176-Q1 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。
该器件还具有可编程的软启动功能,并且提供诸如逐周期电流限制、输入欠压闭锁 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。此外,LM5176-Q1 具有平均输入或输出电流限制、用于减少峰值 EMI 的展频以及持续过载情况下的断续模式保护等选项。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM5176-Q1 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 9月 14日 |
应用手册 | 面向 40W TEC 的双向 TEC 驱动器设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 6月 5日 | |
白皮书 | 电源的传导 EMI 规格概述 | 英语版 | 2020年 10月 14日 | |||
功能安全信息 | LM5176 and LM5176-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure FMD | 2020年 5月 22日 | ||||
应用手册 | LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters | 2018年 7月 16日 | ||||
白皮书 | An overview of radiated EMI specifications for power supplies | 2018年 6月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5176EVM-HP — LM5176 宽 VIN 升压-降压控制器评估模块
LM5176EVM-HP 展示了一款采用 LM5176 宽输入电压降压/升压控制器的灵活型高功率降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 6V-36V 的输入电压范围内运行,并可提供 12V 调节输出,具有高达 12A 的负载电流。
用户指南: PDF
计算工具
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点