LM5176-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准的 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器

alarm通知 立即订购

产品详情

Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 55 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Rating Automotive Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 55 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 2000 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 55 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Rating Automotive Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 55 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 2000 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C TA
  • 提供功能安全
  • 单电感降压/升压控制器,用于升压/降压直流/直流转换
  • 宽 VIN:4.2V(2.5V 偏置)至 55V(60V 最大输入电压)
  • 灵活的 VOUT:0.8V 至 55V
  • 输出电压短路保护
  • 高效降压/升压转换
  • 可调开关频率
  • 可选频率同步和抖动
  • 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选断续模式
  • 可选输入或输出平均电流限制
  • 可编程输入 UVLO 和软启动
  • 电源正常和输出过压保护
  • 采用 HTSSOP-28 封装
  • 使用 LM5176-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C TA
  • 提供功能安全
  • 单电感降压/升压控制器,用于升压/降压直流/直流转换
  • 宽 VIN:4.2V(2.5V 偏置)至 55V(60V 最大输入电压)
  • 灵活的 VOUT:0.8V 至 55V
  • 输出电压短路保护
  • 高效降压/升压转换
  • 可调开关频率
  • 可选频率同步和抖动
  • 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选断续模式
  • 可选输入或输出平均电流限制
  • 可编程输入 UVLO 和软启动
  • 电源正常和输出过压保护
  • 采用 HTSSOP-28 封装
  • 使用 LM5176-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM5176-Q1 是一款同步四开关降压/升压直流/直流控制器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。LM5176-Q1 在 4.2V 至 55V(最大绝对值为 60V)的宽输入电压范围内工作,可支持各种不同的应用。

LM5176-Q1 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。

该器件还具有可编程的软启动功能,并且提供诸如逐周期电流限制、输入欠压闭锁 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。此外,LM5176-Q1 具有平均输入或输出电流限制、用于减少峰值 EMI 的展频以及持续过载情况下的断续模式保护等选项。

LM5176-Q1 是一款同步四开关降压/升压直流/直流控制器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。LM5176-Q1 在 4.2V 至 55V(最大绝对值为 60V)的宽输入电压范围内工作,可支持各种不同的应用。

LM5176-Q1 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。

该器件还具有可编程的软启动功能,并且提供诸如逐周期电流限制、输入欠压闭锁 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。此外,LM5176-Q1 具有平均输入或输出电流限制、用于减少峰值 EMI 的展频以及持续过载情况下的断续模式保护等选项。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5176-Q1 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 14日
应用手册 面向 40W TEC 的双向 TEC 驱动器设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 5日
白皮书 电源的传导 EMI 规格概述 英语版 2020年 10月 14日
功能安全信息 LM5176 and LM5176-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure FMD 2020年 5月 22日
应用手册 LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters 2018年 7月 16日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5176EVM-HP — LM5176 宽输入电压降压/升压控制器评估模块

LM5176EVM-HP 展示了一款采用 LM5176 宽输入电压降压/升压控制器的高功率灵活降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 6V-36V 的输入电压范围内运行,并可提供 12V 调节输出,具有高达 12A 的负载电流。
用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

LM5176 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMBA4B.ZIP (147 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5176 PSpice Transient Model (Rev. C)

SNVMBA4C.ZIP (120 KB) - PSpice Model
计算工具

SNVC208 LM5176 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM34936-Q1 汽车类、30V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器 LM5176 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器 LM5176-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器
参考设计

PMP31052 — 汽车类四开关、大于 300W 降压/升压参考设计

此参考设计是一个使用 LM5176-Q1 控制器 IC 的汽车类四开关降压/升压转换器电路。电源能够升高或降低输入电压。该设计接受 4.5V 至 27V 的输入电压,并提供 12V 稳压输出,从而提供高达 30A 的电流,具体取决于启动电平、启动时间、热接口和最高环境温度。

此设计的目的是强制单个功率级达到最大输出电流。

测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频