LM5161-Q1

正在供货

4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM5164-Q1 正在供货 具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器 Ultra-low EMI emission.

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Flybuck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 100 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light load efficiency, Pre-bias soft start, Synchronous rectification Control mode COT with emulated ripple, Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2 Vout (max) (V) 92 Duty cycle (max) (%) 92 Switch current limit (typ) (A) 1.6
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Flybuck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 100 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light load efficiency, Pre-bias soft start, Synchronous rectification Control mode COT with emulated ripple, Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2 Vout (max) (V) 92 Duty cycle (max) (%) 92 Switch current limit (typ) (A) 1.6
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 4.5V 至 100V 宽输入电压范围
  • 集成高侧和低侧开关
    • 无需肖特基二极管
  • 1A 最大负载电流
  • 恒定导通时间控制
    • 无外部环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 轻载条件下可选择 DCM 降压操作
  • CCM 选项支持多输出 Fly-Buck™
  • 无需外部纹波电路(FPWM = 0 时)
  • 近似恒定的开关频率
  • 频率最高可调节至 1MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动
  • 峰值电流限制保护
  • 可调输入欠压闭锁 (UVLO) 和滞后
  • ±1% 反馈电压基准
  • 热关断保护
  • 使用 LM5161-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 4.5V 至 100V 宽输入电压范围
  • 集成高侧和低侧开关
    • 无需肖特基二极管
  • 1A 最大负载电流
  • 恒定导通时间控制
    • 无外部环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 轻载条件下可选择 DCM 降压操作
  • CCM 选项支持多输出 Fly-Buck™
  • 无需外部纹波电路(FPWM = 0 时)
  • 近似恒定的开关频率
  • 频率最高可调节至 1MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动
  • 峰值电流限制保护
  • 可调输入欠压闭锁 (UVLO) 和滞后
  • ±1% 反馈电压基准
  • 热关断保护
  • 使用 LM5161-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM5161-Q1 是一款集成高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 100V、1.5A 同步降压转换器。恒定导通时间控制方案无需环路补偿,在快速瞬态响应下支持高降压比。内部反馈放大器在完整工作温度范围保持 ±1% 的输出电压调节率。导通时间与输入电压成反比,产生近似恒定的开关频率。峰谷电流限制电路可防止发生过载。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路提供可独立调节的输入欠压阈值和迟滞。通过 FPWM 输入引脚,LM5161-Q1 可选择在所有负载水平下以强制连续导通模式 (CCM) 运行或在轻载/空载条件下以非连续导通模式 (DCM) 运行。在强制 CCM 下运行时,LM5161-Q1 支持多输出和隔离式 Fly-Buck 应用。当通过编程设定 DCM 操作时,LM5161-Q1 提供经严格稳压的降压输出,无需额外使用任何外部反馈纹波注入电路。

LM5161-Q1 是一款集成高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 100V、1.5A 同步降压转换器。恒定导通时间控制方案无需环路补偿,在快速瞬态响应下支持高降压比。内部反馈放大器在完整工作温度范围保持 ±1% 的输出电压调节率。导通时间与输入电压成反比,产生近似恒定的开关频率。峰谷电流限制电路可防止发生过载。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路提供可独立调节的输入欠压阈值和迟滞。通过 FPWM 输入引脚,LM5161-Q1 可选择在所有负载水平下以强制连续导通模式 (CCM) 运行或在轻载/空载条件下以非连续导通模式 (DCM) 运行。在强制 CCM 下运行时,LM5161-Q1 支持多输出和隔离式 Fly-Buck 应用。当通过编程设定 DCM 操作时,LM5161-Q1 提供经严格稳压的降压输出,无需额外使用任何外部反馈纹波注入电路。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5161-Q1 宽输入 100V、1A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 3月 29日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
应用手册 Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
应用简报 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
应用手册 EMI and Thermal Design Tips and Tricks for 48-V IGBT/SiC/GaN Automotive Supply 2018年 7月 27日
技术文章 Why a wide VIN DC/DC converter is a good fit for high-cell-count battery-powered d PDF | HTML 2017年 11月 21日
技术文章 Simplifying 100V wide VIN power conversion PDF | HTML 2016年 11月 11日
EVM 用户指南 LM5161 Fly-Buck (Isolated Buck) EVM User’s Guide (Rev. A) 2016年 8月 19日
EVM 用户指南 LM5161PWPBKEVM Buck Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016年 8月 19日
技术文章 Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 2015年 10月 9日
白皮书 Designing isolated rails on the fly with Fly-Buck™ converters 2015年 9月 29日
技术文章 How to design for EMC and isolation with Fly-Buck™ converters PDF | HTML 2015年 7月 28日
应用手册 Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 2015年 3月 12日
应用手册 AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 2014年 12月 17日
白皮书 Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5161PWPBKEVM — LM5161 宽输入电压、同步降压转换器恒定导通时间评估模块

LM5161PWPBKEVM 评估板利用恒定导通时间 (COT) 工作原理提供了功能齐全的降压稳压器。此评估板可在 15V 至 80V 的输入电压范围内提供 12V 的输出电压。电路可提供 1.0A 的最大负载电流。应用原理图采用的设置可通过高达 48V 的标称总线工作。额定开关频率大约为 300kHz。高侧和低侧 MOSFET 集成在 LM5161 中。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5161PWPFBKEVM — LM5161 宽输入电压 Fly-Buck 评估模块

LM5161PWPFBKEVM 评估板利用恒定导通时间 (COT) 工作原理提供了功能齐全的 Fly-Buck 稳压器。此评估板可在 36V 至 72V 的输入电压范围内提供 12V 的隔离式辅助输出电压。电路可提供 800mA 的辅助输出负载电流。此应用原理图设定为最高可在 48V 的额定总线电压下工作。标称开关频率约为 300kHz。高侧和低侧 MOSFET 集成在 LM5161 中。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5161 PSpice Buck and Fly-Buck Transient Model

SNVMAV3.ZIP (499 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5161 Unencrypted PSpice Buck and Fly-Buck Transient Model

SNVMAV4.ZIP (3 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP30603 — -60V 反相降压/升压参考设计

This tiny reference design delivers -60-V output voltage from an input voltage around 5 V typically generated by an automotive pre regulator. The controller in that circuit is LM5161-Q1 providing two internal MOSFETs. Overall, this converter is used as auxiliary supply for LIDAR applications. 
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP15007 — 具有超小型耦合电感器的双输出 LM5161-Q1 Fly-Buck™ 参考设计

PMP15007 在 Fly-Buck 拓扑中使用 LM5161-Q1,初级输出电压和次级输出电压均设置为 5V 标称值。此电路可适应 36V 至 72V 的电压输入范围,非常适合 48V 标称输入电压轨。初级侧设置为 5.32V 标称值,次级隔离侧在采用反馈电阻器时的电压为 5V,并且基于设置为 1:1 匝数比的 Coilcraft LPD8035V 系列耦合电感器。初级和次级电压轨上的最大工作电流均设置为 225mA。开关频率设置为 315kHz 标称值。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频