LM5122ZA

正在供货

具有多相功能的 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Catalog Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 100 Features Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 4000 Duty cycle (max) (%) 100
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Catalog Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 100 Features Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 4000 Duty cycle (max) (%) 100
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 最大输入电压:65V
  • 最小输入电压为 3V(启动时为 4.5V)
  • 输出电压高达 100V
  • 旁路 (VOUT = VIN) 运行
  • 1.2V 基准电压,精度为 ±1%
  • 自由运行和高达 1MHz 的可同步开关频率
  • 峰值电流模式控制
  • 稳健耐用的 3A 集成栅极驱动器
  • 自适应死区时间控制
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程逐周期电流限制
  • 间断模式过载保护
  • 可编程线路欠压锁定 (UVLO)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • 低关断静态电流:9µA
  • 可编程斜率补偿
  • 可编程跳周期模式可减少待机功耗
  • 允许使用外部 VCC 电源
  • 电感器分布式直流电阻 (DCR) 电流检测功能
  • 多相功能
  • 耐热增强型 24 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP)
  • 最大输入电压:65V
  • 最小输入电压为 3V(启动时为 4.5V)
  • 输出电压高达 100V
  • 旁路 (VOUT = VIN) 运行
  • 1.2V 基准电压,精度为 ±1%
  • 自由运行和高达 1MHz 的可同步开关频率
  • 峰值电流模式控制
  • 稳健耐用的 3A 集成栅极驱动器
  • 自适应死区时间控制
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程逐周期电流限制
  • 间断模式过载保护
  • 可编程线路欠压锁定 (UVLO)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • 低关断静态电流:9µA
  • 可编程斜率补偿
  • 可编程跳周期模式可减少待机功耗
  • 允许使用外部 VCC 电源
  • 电感器分布式直流电阻 (DCR) 电流检测功能
  • 多相功能
  • 耐热增强型 24 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP)

LM5122ZA 是一款具有多相功能的同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器 运行。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供固有线路前馈、逐周期电流限制和简便的环路补偿。

开关频率可编程至高达 1MHz。通过两个支持自适应死区时间控制的稳健耐用型 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器来实现更高效率。一个用户可选的二极管仿真模式还支持非连续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。

一个内部电荷泵可实现高侧同步开关的 100% 占空比(旁路运行)。一个 180° 相移时钟输出可实现简单的多相位交错配置。其他 功能 包括热关断、频率同步、间断模式电流限制和可调线路欠压锁定。

LM5122ZA 是一款具有多相功能的同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器 运行。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供固有线路前馈、逐周期电流限制和简便的环路补偿。

开关频率可编程至高达 1MHz。通过两个支持自适应死区时间控制的稳健耐用型 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器来实现更高效率。一个用户可选的二极管仿真模式还支持非连续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。

一个内部电荷泵可实现高侧同步开关的 100% 占空比(旁路运行)。一个 180° 相移时钟输出可实现简单的多相位交错配置。其他 功能 包括热关断、频率同步、间断模式电流限制和可调线路欠压锁定。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM5123-Q1 正在供货 2.2MHz 宽输入电压、低 IQ 同步升压控制器 LM5123-Q1 is a newer version with higher 2.2-MHz switching frequency

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有多相功能的 LM5122ZA 宽输入同步升压控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 11月 23日
白皮书 电源的传导 EMI 规格概述 英语版 2020年 10月 14日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LM5122 Dual-Phase TINA-TI Transient Reference Design

SNVMAV2.TSC (729 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5122 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. B)

SNVM495B.TSC (188 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5122 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)

SNVM494B.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5122 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SNVMBC0A.ZIP (78 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5122-Q1 PSpice Model (Rev. B)

SNVM416B.ZIP (56 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5122-BOOST-CALC LM5122 quick start calculator

LM5122 quick start calculator for boost topology
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5122 具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器 LM5122-Q1 具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器 LM5122ZA 具有多相功能的 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器
硬件开发
评估板
LM5122EVM-1PH LM5122EVM-1PH 同步升压控制器评估模块 LM5122EVM-2PH LM5122EVM-2PH 同步升压控制器评估模块
计算工具

SNVC196 LM25122-Q1 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25122-Q1 符合 AEC-Q100 标准的具有多相功能的 3V 至 42V 宽输入电压同步升压控制器 LM5122ZA 具有多相功能的 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频