LM5117-Q1

正在供货

具有模拟电流监视器的汽车级 5.5-65V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

alarm通知 立即订购

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM5141-Q1 正在供货 汽车类宽输入 2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器 Optional spread spectrum for improved EMI.
LM5145-Q1 正在供货 具有宽占空比范围的汽车类 75V 同步降压直流/直流控制器 Improved performance

产品详情

Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Buck Rating Automotive Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 62 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 4800 Duty cycle (max) (%) 98 Number of phases 1
Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Buck Rating Automotive Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 62 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 4800 Duty cycle (max) (%) 98 Number of phases 1
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5117/Q1 具有模拟电流监视器的宽输入范围同步降压控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2015年 10月 15日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
白皮书 Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
用户指南 AN-2065 LM5119 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
用户指南 AN-2103 LM5117 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
应用手册 Precision Output Current Limiting Using Average Current Monitor Feature 2011年 6月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5117EVAL — LM5117 评估板

The LM5117 evaluation board provides the design engineer with a fully functional synchronous buck converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5117 controller IC. The evaluation board provides 12V output with a 9A current capability in addition with average output current (...)

用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

LM5117 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM040A.ZIP (82 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5117 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM960.ZIP (357 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5117QUICK-CALC — LM5117 快速入门计算器

参考设计

PMP30301 — 12V 80W 同步降压参考设计

PMP30301 参考设计以 LM5117 同步降压转换器为基础;它提供 12V/6.5A 输出,当电流达到 7.4A 时启动过流保护。内部偏置电流可以通过内部线性稳压器在内部提供,或者通过 BJT 和齐纳二极管在外部提供,从而减少了 LM5117-Q1 中的功率损耗。开关频率也可在 100KHz 与 250KHz 之间进行选择。可以使用外部跟踪输入执行排序和软启动跟踪。它也通过锁存器提供输出过压保护。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30189 — 24V 300W 同步降压参考设计

PMP30189 参考设计以 LM5117 同步降压转换器为基础;它提供 24V/11A 输出,当电流达到 13.9A 时启动过流保护。内部偏置电流可以通过内部线性稳压器在内部提供,或者通过 BJT 和齐纳二极管外部提供,从而减少了 LM5117 中的功率损耗。开关频率也可在 100KHz 与 250KHz 之间进行选择。可以使用外部跟踪输入执行排序和软启动跟踪。它也通过锁存器提供输出过压保护。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频