LM5116
- 可提供新款类似产品:
- 仿真峰值电流模式
- 宽工作电压范围(高达 100V)
- 低 I Q 关断 (< 10µA)
- 驱动标准或逻辑电平 MOSFET
- 稳健的 3.5A 峰值栅极驱动
- 自由运行或同步运行至 1MHz
- 可选二极管仿真模式
- 可编程输出电压范围为 1.215V 至 80V
- 精度为 1.5% 的基准电压
- 可编程电流限制
- 可编程软启动
- 可编程线路欠压锁定
- 自动切换至外部辅助电源
- HTSSOP-20 外露焊盘
- 热关断
- 使用 LM5116 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
LM5116 是一款同步降压控制器,适用于由高电压或宽输入范围电源供电的降压稳压器应用。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制具有固有线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿等特性。通过使用仿真控制斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而对高输入电压应用中所需的极小占空比进行可靠控制。
工作频率可在 50kHz 至 1MHz 之间进行编程。LM5116 使用自适应死区时间控制来驱动外部高侧和低侧 NMOS 功率开关。用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。一个低静态电流关断禁用控制器,并且消耗的总输入电流少于 10µA。
其他特性包括具有一个高压偏置稳压器;可自动切换至外部辅助电源以提高效率;热关断;频率同步;逐周期电流限制和可调线路欠压锁定。该器件采用电源增强型 HTSSOP-20 封装,并配有可帮助散热的裸露芯片连接焊盘。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5116-12EVAL — LM5116-12 评估板
The LM5116-12 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5116 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with a 5A current capability. The operating input voltage ranges (...)
用户指南: PDF
仿真模型
LM5116 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. B)
SNVM051B.TSC (159 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具
LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC — LM(2)5116/WG 快速入门组件计算器
欢迎使用 LM5116、LM5116WG 和 LM25116 快速入门设计工具。此独立工具可帮助电源工程师设计基于该产品系列中同步降压控制器的直流/直流降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
参考设计
PMP9581_REVB — 具有耦合电感的 40W 同步 ZETA 转换器参考设计
此款耦合电感器 13.2V/4A 同步 ZETA 转换器实现了大于 95% 的满载效率。对于大于 10V 的输入电压,此设计能够产生 5A 输出。它充分利用所有表面贴装组件,可维持低温升,并能应对高峰值负载瞬变。请参阅 PMP9581 REVC 以了解这一包含单独电感器的设计。
参考设计
PMP9581_REVC — 具有双电感的 40W 同步 ZETA 转换器参考设计
此款双电感器 13.2V/4A 同步 ZETA 转换器实现了大于 93% 的满载效率。对于大于 10V 的输入电压,此设计能够产生 5A 输出。它充分利用所有表面贴装组件,可维持低温升,并能应对高峰值负载瞬变。请参阅 PMP9581 REVB 以了解这一包含耦合电感器的设计。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点