LM5069
- 宽工作电压范围:9V 至 80V
- 浪涌电流限制,用于将电路板安全插入带电电源
- 外部导通器件中的可编程最大功耗
- 可调节电流限制
- 针对严重过流事件的断路器功能
- 适用于外部 N 沟道 MOSFET 的内部高侧电荷泵和栅极驱动器
- 可调节欠压锁定 (UVLO) 和迟滞
- 可调节过压锁定 (OVLO) 和迟滞
- 初始插入计时器可使振铃和瞬变在系统连接之后消除
- 可编程故障计时器可避免干扰性跳变
- 高电平有效、开漏电源正常状态输出
- 提供故障锁存和自动重启版本
- 10 引脚 VSSOP 封装
LM5069 正电压热插拔控制器可在从带电系统背板或其他热插拔电源插入和移除电路板期间,为电源连接提供智能控制。LM5069 可提供浪涌电流控制以限制系统电压下降和瞬变。外部串行导通 N 沟道 MOSFET 中的电流限制和功率耗散可进行编程,从而确保其在安全工作区 (SOA) 内工作。当输出电压低于 1.25V 输入电压时,会显示电源正常输出。输入欠压和过压锁定电平和迟滞,以及初始插入延迟时间和故障监测时间均可进行编程。在故障监测之后 LM5069-1 闭锁,同时 LM5069-2 以固定占空比自动重启。LM5069 采用 10 引脚 VSSOP 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM5069EVAL — 具有功率限制的正高电压热插拔/浪涌电流控制器评估模块
The LM5069EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional hot swap controller board designed for positive voltage systems. This board contains an LM5069-2, the auto restart version of this IC. This application note describes the various functions of the board, how to test (...)
LM5069EVM-627 — LM5069EVM-627 正高电压热插拔控制器,具有输入电涌、反向电压和
LM5069EVM-627 provides the design engineer with a fully functional hotswap controller evaluation module designed with surge voltage clamping, reverse voltage protection and reverse current protection. The EVM features LM5069-2, with auto restart. The LM5069EVM-627 User Guide describes board (...)
LM5069-1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
LM5069-2 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。