LM5046
- 适用于小尺寸、高密度电源转换器的高度集成控制器
- 高电压启动稳压器
- 智能同步整流器启动允许线性导通至预偏置负载
- 同步整流器在欠压锁定 (UVLO) 模式和断续模式下禁用
- 两个可编程的独立死区调节支持零电压转换
- 四个 2A 高电流桥式栅极驱动器
- 高带宽光电耦合器接口
- 可针对电流模式控制或电压模式控制进行配置
- 双模过流保护
- 通过电阻器编程的 2MHz 振荡器
- 可编程线路 UVLO 和 OVP
应用
- 电动自行车
- 军用:雷达/电子战
- 电源:电信 DC/DC 模块:模拟
- 专用分支交换机 (PBX)
- 太阳能逆变器
- 矢量信号发生器
- 微波炉
- 点对点微波回程
- 电源:电信/服务器 AC/DC 电源:双路控制器:模拟
- 太阳能微型逆变器
- 陆地集群无线电 (TETRA) 基站
- 洗衣机:低端
All trademarks are the property of their respective owners.
LM5046 脉宽调制 (PWM) 控制器具有 利用电流模式或电压模式控制实现相移全桥拓扑电源转换器 所需的全部功能。该器件可由输入电压最高可达 100V 的隔离式 DC-DC 转换器初级侧供电运行。这款高度集成的控制器 - 驱动器可为四个外部桥式金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 提供 2A 双路高侧和低侧栅极驱动器,同时为次级侧同步整流 MOSFET 提供控制信号。外部电阻通过编程方式设定死区,以启用初级侧场效应晶体管 (FET) 的零电压转换。由于同步整流器能够以智能方式启动,因此支持电源转换器单调导通,即使在预偏置负载条件下也是如此。其他 功能 包括逐周期电流限制、断续模式重启、可编程软启动、同步整流软启动和具有同步和热关断功能的 2MHz 振荡器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM5046 具有集成 MOSFET 驱动器的相移全桥 PWM 控制器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2016年 3月 8日 |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | AN-2116 SolarMagic ICs in Micro-inverter Applications (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
应用手册 | AN-2126 LM5046 Based Eighth Brick Reference Design (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
用户指南 | AN-2115 LM5046 Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 5月 3日 | ||||
应用手册 | Using a Phase-Shifted Full-Bridge Topology in Small Form Factor Power Converters | 2011年 8月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5046EVAL — 用于 LM5046 的评估板
The LM5046 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the phase-shifted full-bridge topology to evaluate the LM5046 PWM controller. The evaluation board is provided in an industry standard quarter brick footprint.
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
WQFN (RSG) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点