LM46001

正在供货

3.5 至 60V、1A 同步降压转换器

alarm通知 立即订购

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR36510 正在供货 具有 26uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.2V 至 65V、1A 同步降压转换器 Higher input voltage rating, easy to use SO-8 package and an FPWM option.
TPSM33615 正在供货 3-36V 输入 1-15V 输出 1.5A 同步降压电源模块 Smaller design with an integrated-inductor power module.

产品详情

服务器暂时不可用。请稍后重试。
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 24µA 稳压静态电流
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
  • 符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
  • 集成同步整流
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz(默认值 500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿
  • 与多种陶瓷、聚合物、钽和铝质电容器组合搭配使用时可保持稳定
  • 电源正常指示
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1ms
  • 可由外部电容器延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪功能
  • 精确使能实现系统欠压闭锁 (UVLO)
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过温保护
  • 使用 LM46001 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 24µA 稳压静态电流
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
  • 符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
  • 集成同步整流
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz(默认值 500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿
  • 与多种陶瓷、聚合物、钽和铝质电容器组合搭配使用时可保持稳定
  • 电源正常指示
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1ms
  • 可由外部电容器延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪功能
  • 精确使能实现系统欠压闭锁 (UVLO)
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过温保护
  • 使用 LM46001 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LM46001 调压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 1A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 60V。LM46001 以极小尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。扩展系列能够以引脚到引脚兼容封装提供 0.5A 和 2A 负载电流选项。此器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台。轻负载下的DCM mode和自动降频模式可提升轻负载效率。此系列只需要很少的外部组件,而且引脚排列可实现简单且优化的 PCB 布局。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM46001 器件采用 16 引线 HTSSOP 封装(PWP,6.6mm x 5.1mm x 1.2mm),引线间距为 0.65mm。该器件与 LM46000、LM46002、LM43603、LM43602、LM43601 和 LM43600 引脚对引脚兼容。

LM46001 调压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 1A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 60V。LM46001 以极小尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。扩展系列能够以引脚到引脚兼容封装提供 0.5A 和 2A 负载电流选项。此器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台。轻负载下的DCM mode和自动降频模式可提升轻负载效率。此系列只需要很少的外部组件,而且引脚排列可实现简单且优化的 PCB 布局。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM46001 器件采用 16 引线 HTSSOP 封装(PWP,6.6mm x 5.1mm x 1.2mm),引线间距为 0.65mm。该器件与 LM46000、LM46002、LM43603、LM43602、LM43601 和 LM43600 引脚对引脚兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 31
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM460013.5V 至 60V、1A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 2月 9日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
应用手册 Differences Between LM4600x/LM4360x A and Non-A OPNs 2018年 3月 27日
白皮书 Synchronous Rectification in High-Performance Power Converter Design (Rev. A) 2016年 9月 15日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) 2016年 2月 8日
应用手册 Cap Drop Offline Supply for E-Meters 2015年 6月 16日
应用手册 Cost-Effective Transformerless Offline Supply for Light Load Applications (Rev. A) 2015年 6月 16日
技术文章 Inverting made simple by unleashing the buck PDF | HTML 2015年 5月 19日
应用手册 Inverting Applications Made SIMPLE With LM4600x and LM4360x (Rev. B) 2015年 2月 20日
应用手册 Thermal Design Made Simple With LM43603 and LM46002 2014年 9月 15日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 Compensation Made SIMPLE With LM4360x, LM4600x 2014年 7月 29日
EVM 用户指南 LM46001EVM User's Guide 2014年 4月 16日
应用手册 AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LM46001 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SLIM319A.ZIP (558 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM46001 PSpice Average Model

SLIM320.ZIP (75 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM46001 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM725.ZIP (1 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01056 — 用于在最大限度地减小 EMI 的同时优化供电效率的 20 位 1MSPS DAQ 参考设计

该参考设计适用于高性能数据采集 (DAQ) 系统,它优化了功率级,可降低功耗并最大程度地减小开关稳压器的 EMI 影响(通过使用 LMS3635-Q1 降压转换器)。  与 LM53635 降压转换器相比,该参考设计可在最轻负载电流下将效率提高 7.2%,从而实现 125.25dB 的 SFDR、99dB 的 SNR 和 16.1 的 ENOB。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01054 — 用于消除高性能 DAQ 系统中的 EMI 影响的多轨电源参考设计

TIDA-01054 参考设计采用 LM53635 降压转换器,可帮助消除 EMI 对高于 16 位的数据采集 (DAQ) 系统的性能降低影响。借助该降压转换器,设计人员可以将电源解决方案放置在靠近信号路径的位置,而不会产生不必要的 EMI 噪声降级,同时可以节省布板空间。该设计使用 20 位 1MSPS SAR ADC 支持 100.13dB 的系统 SNR 性能,这基本匹配使用外部电源时的 100.14dB SNR 性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01055 — 用于高性能 DAQ 系统的 ADC 电压基准缓冲器优化参考设计

适用于高性能 DAQ 系统的 TIDA-01055 参考设计优化了 ADC 基准缓冲器,以提高 SNR 性能并降低功耗(使用 TI OPA837 高速运算放大器)。该器件用于复合缓冲器配置,与传统运算放大器相比,将功耗降低了 22%。具有集成缓冲器的电压基准源通常缺少在高通道数系统中实现最佳性能所需的驱动强度。该参考设计能够驱动多个 ADC 并实现 15.77 位的系统 ENOB(使用 18 位 2MSPS SAR ADC)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01057 — 用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计

该参考设计专为高性能数据采集 (DAQ) 系统设计,用于提高 20 位差分输入 ADC 的动态范围。许多 DAQ 系统都需要具有宽 FSR(满标量程范围)测量能力,以获得足够的信号动态范围。SAR ADC 的许多早期参考设计都采用了 THS4551 FDA(全差分放大器)。然而,THS4551 的最大电源电压被限制为 5.4V,这不足以实现最大程度地提高具有 5V 基准电压的 SAR ADC 的动态范围所需的真正 10Vpp 差分输出 (10V FSR)。该参考设计实现了 TI 的最新 THS4561 FDA(最大电源电压为 12.6V),并探索了真正 10Vpp (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01051 — 优化 FPGA 利用率和自动测试设备数据吞吐量的参考设计

TIDA-01051 参考设计用于演示极高通道数数据采集 (DAQ) 系统(如用在自动测试设备 (ATE) 中的系统)经过优化的通道密度、集成、功耗、时钟分配和信号链性能。利用串行器(如 TI DS90C383B)将多个同步采样 ADC 输出与几个 LVDS 线结合,可显著减少主机 FPGA 必须处理的引脚数量。因此,单个 FPGA 可处理的 DAQ 通道数量大幅增加,而且电路板布线的复杂性也大大降低。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频