LM3630A
- 驱动多达 2 灯串 LED(每个灯串有 10 个串联的 LED)
- 效率高达 87%
- 8 位 I2C 兼容可编程指数或线性亮度控制
- 针对内容自适应亮度控制 (CABC) 操作的脉宽调制 (PWM) 亮度控制
- 每个灯串的单独电流控制
- 针对 LED 的真正关断隔离
- 内部软启动限制了浪涌电流
- 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围
- 自适应净空
- 可编程 16V/24V/32V/40V 过压保护
- 具有可选额外偏移的 500kHz 或 1MHz 的可选升压频率
- 半高 12 焊锡凸点芯片级球栅阵列 (DSBGA) 封装
- 解决方案尺寸 32mm²
All trademarks are the property of their respective owners.
应用范围
- 智能手机 LCD 背光
- LCD + 键盘照明
LM3630A 是一款电流模式升压转换器,此转换器为每串具有 10 个 LED 的两个灯串供电并控制其中的电流。 可通过一个 I2C 兼容接口完成设定。 最大 LED 电流可在 5mA 至 28.5mA 的范围内调节。 在任一指定的最大 LED 电流情况下,可使用 256 个指数或线性调光步长来进一步调节 LED 亮度。 此外,可启用脉宽调制 ("PWM") 亮度控制,以实现通过一个逻辑电平 PWM 信号来调整 LED 电流。
可在 500kHz 时设定升压开关频率以实现低开关损耗性能,或者在 1MHz 时使用微型半高电感器。 可将这些频率的偏移设定为 10%。 在 16V,24V,32V 或 40V 时可设定过压保护以适应多种 LED 配置以及肖特基二极管/输出电容器组合的需要。
此器件在 2.3V 至 5.5V 的运行电压范围和 -40°C 至 +85°C 的温度范围内运转。 LM3630A 采用超小型 12 焊锡凸点 DSBGA 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM3630A 高效双灯串白光发光二级管 (LED) 驱动器 数据表 | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 9月 23日 | |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM3630EVM — LM3630EVM 高效双串白色 LED 驱动器评估模块
The LM3630EVM is a current mode boost converter 2which supplies the power and USB interface control for two strings of 10 LEDs per string. Max LED current is adjustable from 5 mA to 28.5 mA additional LED brightness further adjustable with 256 exponential or linear dimming steps.
用户指南: PDF
驱动程序或库
LM3630ASW-LINUX — 用于 LM3630A 的 Linux 驱动程序
The Linux driver supports the LM3630A White LED Driver. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the backlight sub-system.
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- lm3630a
Linux Source Files
The (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00373 — 基于环境光传感器和接近传感器的背光和智能照明控制参考设计
此系统动态调节背光灯相对于环境光源的亮度,以此实现节能和延长背光灯使用寿命的目的。当用户靠近时,电容式接近传感器可唤醒系统,从而进一步节能。
参考设计
TIDA-00754 — 基于环境光传感器和抗扰接近传感器的背光和智能照明控制参考设计
此参考设计展示了适用于 HMI 应用的接近传感器实施方案。此设计可用于背光控制,可根据环境光的亮度动态调节 LCD 背光灯。电容式接近传感器可在有人靠近时将系统从睡眠或待机模式唤醒,从而节省电量并延长 LCD 背光灯的使用寿命。
参考设计
TIDA-00220 — 用于系统唤醒和中断的基于电容的人体接近检测参考设计
此参考设计使用我们的电容数字转换器技术,提供一种在人机交互时唤醒系统的高精度方法。TIDA-00220 展示了用于替代性传感器设计、环境补偿以及电磁干扰保护的技术。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。