主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

LM3447

正在供货

用于 LED 照明的相位可调光、初级侧电源调整的 PFC 反激式控制器

产品详情

Input voltage type AC/DC Topology Flyback Vin (min) (V) 7.5 Vin (max) (V) 17.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 9 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 1.6 Features Adjustable Switch Frequency, Soft Switching, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Forward Phase (Triac), Reverse Phase Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type AC/DC Topology Flyback Vin (min) (V) 7.5 Vin (max) (V) 17.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 9 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 1.6 Features Adjustable Switch Frequency, Soft Switching, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Forward Phase (Triac), Reverse Phase Number of channels 1 Rating Catalog
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 集成型相位角度解码
    • 可以同时兼容前斩波和后斩波
    • 超过 50:1 的调光范围
  • 总谐波失真较低的功率因数校正
  • 使用输入电压前馈技术实现的初级侧控制
  • 带有改进线路调节的输入功率调节机制
  • LED 的恒定功率运行用来补偿温度和使用寿命范围内的前馈电压变化
  • 定频不连续电感模式运行
  • 谷底开关操作以实现高效率和低电磁干扰 (EMI)
  • 高效三端双向交流开关 (TRIAC) 保持电流管理
  • 用于 LED 保护的热折返功能
  • LED 开电路和短路保护
  • 集成型相位角度解码
    • 可以同时兼容前斩波和后斩波
    • 超过 50:1 的调光范围
  • 总谐波失真较低的功率因数校正
  • 使用输入电压前馈技术实现的初级侧控制
  • 带有改进线路调节的输入功率调节机制
  • LED 的恒定功率运行用来补偿温度和使用寿命范围内的前馈电压变化
  • 定频不连续电感模式运行
  • 谷底开关操作以实现高效率和低电磁干扰 (EMI)
  • 高效三端双向交流开关 (TRIAC) 保持电流管理
  • 用于 LED 保护的热折返功能
  • LED 开电路和短路保护

LM3447 是一款多用途功率因数校正 (PFC) 控制器,此控制器设计用于满足与切相调光器兼容的住宅和商用 LED 灯驱动器性能需求。 此器件集成有一个相位解码电路和一个可调保持电流电路来提供顺畅且无闪光的亮度调节操作。 基于输入电压前馈的私有初级侧控制技术被用于调节取自 LED 驱动器的输入功率并且实现宽输入电压范围上的线路调节功能。 执行谷底开关操作可大大减少开关损失和 EMI。 根据一个单外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻器上感测到的温度,一个内部热折返电路可保护 LED 不受过热损坏。 额外的特性还包括 LED 开电路和短路保护、逐周期场效应管 (FET) 过流保护、使用一个内部 812ms 故障定时器的突发模式故障操作和内部热关断。

LM3447 是亮度可调、隔离式单级 LED 灯驱动器应用的理想选择,在此类应用中,简单性、低组件数量和较小的解决方案尺寸是首要的。 目前,此器件采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 14 引脚封装。

LM3447 是一款多用途功率因数校正 (PFC) 控制器,此控制器设计用于满足与切相调光器兼容的住宅和商用 LED 灯驱动器性能需求。 此器件集成有一个相位解码电路和一个可调保持电流电路来提供顺畅且无闪光的亮度调节操作。 基于输入电压前馈的私有初级侧控制技术被用于调节取自 LED 驱动器的输入功率并且实现宽输入电压范围上的线路调节功能。 执行谷底开关操作可大大减少开关损失和 EMI。 根据一个单外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻器上感测到的温度,一个内部热折返电路可保护 LED 不受过热损坏。 额外的特性还包括 LED 开电路和短路保护、逐周期场效应管 (FET) 过流保护、使用一个内部 812ms 故障定时器的突发模式故障操作和内部热关断。

LM3447 是亮度可调、隔离式单级 LED 灯驱动器应用的理想选择,在此类应用中,简单性、低组件数量和较小的解决方案尺寸是首要的。 目前,此器件采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 14 引脚封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于 LED 照明的相位调光,初级侧电源调节功率因数校正 (PFC) 反激转换控制器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2012年 8月 29日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
更多文献资料 LED 照明 灯泡替代及筒灯照明解决方案 2013年 3月 28日
用户指南 Using the LM3447-PAR-230VEVM 2012年 8月 7日
EVM 用户指南 Using the LM3447-A19-230VEVM 2012年 6月 7日
EVM 用户指南 Using the LM3447-A19-120VEVM 2012年 4月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM3447-A19-120VEVM — LM3447 评估模块

The Texas Instruments LM3447-A19-120VEVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the LM3447 PFC Flyback Controller for LED Lighting. The EVM is a primary-side power regulated PFC controller used for commercial and residential phase-cut dimmer compatible LED lamp (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM3447-A19-230VEVM — LM3447 评估模块

The Texas Instruments LM3447-A19-230VEVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the LM3447 PFC Flyback Controller for LED Lighting. The EVM is a primary-side power regulated PFC controller used for commercial and residential phase-cut dimmer compatible LED lamp (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM3447-PAR-230VEVM — 用于 LED 照明评估模块/板的 LM3447 PFC 反激控制器

Evaluation Module/Board for LM3447 PFC Flyback Controller for LED Lighting

The Texas Instruments LM3447-PAR-230VEVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the LM3447 PFC Flyback Controller for LED Lighting. The EVM is a primary-side power regulated PFC controller used (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

LM3447DESIGN-CALC LM3447 Design Tool

The LM3447 Design Calculator is an Excel based design tool to aid in determining external component values for the the LM3447 Offline, Phase Dimmable, Primary Side Power Regulated, PFC Flyback Controller. The LM3447 AC/DC LED driver is intended for use in phase dimmable (TRIAC and trailing-edge) (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
照明 LED 驱动器
LM3447 用于 LED 照明的相位可调光、初级侧电源调整的 PFC 反激式控制器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频