LM3444
- Application Voltage Range: 80 VAC to 277 VAC
- Capable of Controlling LED Currents
Greater than 1 A - Adjustable Switching Frequency
- Low Quiescent Current
- Adaptive Programmable Off-Time Allows for
Constant Ripple Current - Thermal Shutdown
- No Flicker at 120 Hz
- Low-Profile 10-Pin VSSOP Package
or 8-Lead SOIC Package - Patented Drive Architecture
The LM3444 is an adaptive constant off-time AC/DC buck (step-down) constant current controller that provides a constant current for illuminating high power LEDs. The high-frequency capable architecture allows the use of small external passive components. A passive PFC circuit ensures good power factor by drawing current directly from the line for most of the cycle, and provides a constant positive voltage to the buck regulator. Additional features include thermal shutdown, current limit and VCC undervoltage lockout. The LM3444 is available in a low profile 10-pin VSSOP package or an 8-lead SOIC package.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM3444 AC-DC Offline LED Driver 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 12月 31日 | ||
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
应用手册 | AN-2082 LM3444 -120VAC, 8W Isolated Flyback LED Driver (Rev. E) | 2013年 5月 1日 | ||||
用户指南 | AN-2083 LM3444 A19 Edison Retrofit Evaluation Board (Rev. C) | 2013年 5月 1日 | ||||
应用手册 | AN-2097 LM3444 - 230VAC, 8W Isolated Flyback LED Driver (Rev. F) | 2013年 5月 1日 | ||||
更多文献资料 | LED 照明 灯泡替代及筒灯照明解决方案 | 2013年 3月 28日 | ||||
应用手册 | An Improved Line Regulation Solution Used in LM3444/5 Non-Isolated LED Lighting | 2012年 10月 25日 | ||||
用户指南 | LM3444 MR16 Buck-Boost Reference Design (Rev. A) | 2012年 2月 17日 | ||||
用户指南 | LM3444 MR16 Boost Reference Design User Guide (Rev. A) | 2012年 2月 13日 | ||||
应用手册 | Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (cn) | 最新英语版本 (Rev.A) | 2007年 10月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点