LM324LV
- 适用于成本敏感型系统的行业标准放大器
- 低输入失调电压:±1mV
- 共模电压范围包括接地
- 单位增益带宽:1MHz
- 低宽带噪声:40nV/√Hz
- 低静态电流:90µA/通道
- 单位增益稳定
- 可在 2.7V 至 5.5V 的电源电压范围内工作
- 提供单通道、双通道和四通道型号
- 严格的 ESD 规格:2kV HBM
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
LM3xxLV 系列包括单路 LM321LV、双路 LM358LV 和四路 LM324LV 运算放大器。这些器件由 2.7V 至 5.5V 的低电压供电。
在成本敏感型低压应用中,这些运算放大器可作为 LM321、LM358 和 LM324 的替代产品。部分应用为大型电器、烟雾探测器和个人电子产品。LM3xxLV 器件在低电压下可提供比 LM3xx 器件更佳的性能,并且功耗更低。这些运算放大器具有单位增益稳定性,并且在过驱情况下不会出现相位反转。ESD 设计为 LM3xxLV 系列提供了至少 2kV 的 HBM 规格。
LM3xxLV 系列采用行业标准封装。这些封装包括 SOT-23、SOIC、VSSOP 和 TSSOP 封装。

您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM321LV、LM358LV、LM324LV 行业标准低电压运算放大器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 4月 27日 |
应用手册 | AN-31 放大器电路集合 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | 2021年 6月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
DYY-AMP-EVM — 适用于采用 DYY 封装的运算放大器的评估模块
DYY-AMP-EVM 是一款评估模块 (EVM),用于测试采用 DYY-14 (SOT-23 THN) 封装的运算放大器的性能。此 EVM 可轻松配置为反相放大器、同相放大器和差分放大器,使工程师能够快速评估和验证设计概念。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
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
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点