LM317

正在供货

1.5A、40V、可调节线性稳压器

alarm通知 立即订购

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.25 Rating Catalog Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 24 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.25 Rating Catalog Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 24 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) 0 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7 TO-220 (KCS) 3 46.228 mm² 10.16 x 4.55 TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 1.25V 至 37V 可调节输出电压范围
  • 输出电流大于 1.5A
  • 内部短路电流限制
  • 热过载保护
  • 输出安全区域补偿
  • 1.25V 至 37V 可调节输出电压范围
  • 输出电流大于 1.5A
  • 内部短路电流限制
  • 热过载保护
  • 输出安全区域补偿

LM317 器件是一款可调节 3 端正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 的输出电压范围内提供超过 1.5A 的电流。它仅需要使用两个外部电阻器来设置输出电压。此器件 具有 0.01% 的典型线性调整率和 0.1% 的典型负载调整率。它包含电流限制、热过载保护和安全工作区保护功能。即使“调节”端处于断开状态,过载保护功能仍然起作用。

LM317 器件是一款可调节 3 端正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 的输出电压范围内提供超过 1.5A 的电流。它仅需要使用两个外部电阻器来设置输出电压。此器件 具有 0.01% 的典型线性调整率和 0.1% 的典型负载调整率。它包含电流限制、热过载保护和安全工作区保护功能。即使“调节”端处于断开状态,过载保护功能仍然起作用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM317A 正在供货 1.5A、40V、高精度、可调节线性稳压器 Pin-to-pin equivalent with improved performance
LM317HV 正在供货 1.5A、60V、可调节线性稳压器 This product is a higher voltage (60-V), 1.5-A linear regulator

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM317 3 端可调稳压器 数据表 (Rev. Y) PDF | HTML 英语版 (Rev.Y) PDF | HTML 2020年 6月 15日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
应用手册 Accurate Thermal Calculations on the Back of a Napkin 2019年 6月 3日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
技术文章 Designing an IoT modular light PDF | HTML 2016年 6月 17日
技术文章 How to create power solutions: solar power PDF | HTML 2016年 1月 19日
应用手册 Linear power for automated industrial systems 2015年 1月 9日
模拟设计期刊 精确的 PSRR 测量技术 英语版 2013年 12月 11日
应用手册 AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013年 5月 5日
应用手册 AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A) 2013年 4月 25日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日
应用手册 A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators 2002年 10月 3日
应用手册 Adjustable 3-Terminal Regulator for Low-Cost Battery Charging Systems 2002年 10月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM317A-337N-EVM — 3 引脚可调节稳压器评估模块

LM317A-337N-EVM 演示了 LM317A 可调稳压器及其负向互补稳压器 LM337-N 的典型应用。此评估模块为每个器件采用 SOT-223 封装选项,提供高达 1.0A 的负载电流。此 EVM 可轻松修改以填充 TO-220 版器件,从而适应 1.5A 工作电流。此模块提供了足量的占用空间供客户选择电容,还具有 4 个铜层和散热空间以实现出色的功耗。

用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

LM317 PSpice Transient Model

SBVM440.ZIP (34 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM317 TINA-TI Transient Model

SBVM441.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM317 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM442.TSC (606 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM317 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC40.ZIP (1 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP23463 — 300W 纤薄型 LLC 参考设计

此参考设计演示了在单个铜层印刷电路板 (PCB) 上的半桥谐振转换器,它支持 385V 输入,并可在最高 13.5A 负载下生成 22.5V 隔离式输出。该设计由半桥 LLC 控制器 UCC256603 和同步整流器 (SR) 控制器 UCC24612 组成,可实现 95.76% 的峰值效率。PMP23463 在空载时可实现小于 1% 的输出纹波,并且在空载到满载瞬态期间可实现小于 3% 的输出电压偏差。
测试报告: PDF
参考设计

TIDM-SOLARUINV — 具有 MPPT 功能的并网光伏微型逆变器

此设计是一种具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的数字控制并网光伏微型逆变器。光伏微型逆变器是光伏行业的新兴领域。与将某个安装中的每个太阳能电池板连接到中央逆变器不同,基于光伏微型逆变器的安装将各个更小的(或“微型”)逆变器分别链接到每个太阳能电池板。该配置本身具有很多优势,包括消除了部分遮光条件、提高了系统效率、提高了可靠性以及增强了模块化。对于此设计,C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是整个逆变器的数字控制器,包括控制功率级、MPPT 和并网同步。功率转换级包括 1) 具有次级倍压器的有源钳位反激式直流/直流转换器,以及 2) (...)
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20396 — 400V 输入、50W 输出、多路输出偏置电源参考设计

PMP20396 是一款多输出隔离式偏置电源参考设计。采用 100V 或以上的输入电压时,此设计可提供最大 2W 的输出功率。采用 300V 或以上的输入电压时,此设计可提供最大 50W 的输出功率。此设计提供四路不同的输出:初级侧为 5V/500mA 和 12V/50mA,次级侧为 5V/700mA 和 12V/4000mA。此设计的峰值效率达到 90%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian
TO-220 (KCS) 3 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频