可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
LM26420-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级 0 (Q0):–40°C 至 +150°C 环境工作温度范围
- 器件温度等级 1 (Q1):–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 功能安全型
- 符合 CISPR25 5 类传导发射标准
- 输入电压范围为 3V 至 5.5V
- 输出电压范围为 0.8V 至 4.5V
- 每个稳压器具有 2A 输出电流
- 2.2MHz 固定开关频率
- 0.8V,1.5% 内部电压基准
- 内部软启动
- 针对每个输出的独立电源正常和精密使能功能
- 电流模式,PWM 操作
- 热关断
- 过压保护
- 启动至预偏置输出负载
- 稳压器为 180° 异相
- 使用 LM26420-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM26420-Q1 稳压器是一款单片高效双通道 PWM 直流/直流降压转换器。该器件可使用一流的 BICMOS 技术通过内部 75mΩ MOS 顶部开关和内部 50mΩ MOS 底部开关驱动两个 2A 负载,实现最佳的功率密度。世界级控制电路可实现低至 30ns 的接通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入工作范围内支持低至 0.8V 的最小输出电压的出色高频转换。
尽管运行频率很高,但仍可以轻松实现高达 93% 的效率。具备外部关断功能,因此具有超低的待机电流。LM26420-Q1 使用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。
由于开关频率确保大于 2MHz,因此 LM26420-Q1 可用于汽车应用,而不会在 AM 频带中产生干扰。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM26420XMHEVAL — LM26420 2.2 MHz、eTSSOP 同步降压评估板
The LM26420 Evaluation board was designed to provide two 2A outputs, VOUT1 and VOUT2 . It is available in either the eTSSOP package option of the LM26420 for easier probing or the LLP version for evaluating the smaller package. The design emphasizes on the compactness of the LM26420 PCB layout and (...)
LM26420XSQEVAL — LM26420 2.2 MHz、LLP 同步降压评估板
The LM26420 Evaluation board was designed to provide two 2A outputs, VOUT1 and VOUT2 . It is available in either the eTSSOP package option of the LM26420 for easier probing or the LLP version for evaluating the smaller package. The design emphasizes on the compactness of the LM26420 PCB layout and (...)
TPS92662AEVM6-104 — TPS92662A-Q1 六通道矩阵评估模块
TIDA-00746 — 适用于汽车信息娱乐处理器电源的 17W 系统级电源参考设计
该设计分为四个主要的部分:
- 前端保护:已实施各种保护,例如通过 TVS 抗正、负脉冲(ISO7630 脉冲 1、2a、3a/b)、通过创新智能二极管 (LM74610) 进行反向终端保护以及带有 OVP 的电池断开开关保护 (PFET)。
- EMI 滤波器:适用于传导 EMI 抑制的共模和差分滤波器。
- 低 EMI 前端直流/直流转换器:LM53635-Q1 (...)
TIDA-050040 — 用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块参考设计
PMP15023 — 具有前端电路保护功能的汽车类宽输入电压至负载点电源参考设计
TIDA-050030 — 120W 两级矩阵式汽车前照灯 ECU 参考设计
TIDA-01524 — 汽车高效率电源前端和多相处理器电源参考设计
TIDA-01492 — 汽车集成式电源前端和多相处理器电源参考设计
TIDA-00804 — 汽车级 i.MX6 四核处理器电源参考设计
PMP10652 — 适用于 30W ADAS 系统的系统级参考设计(具备汽车应用所需的全套保护功能)
此设计具有各种保护措施,如通过 TVS 的负载突降(ISO 脉冲测试)、反向电压(具有极低 Iq 的创新智能二极管)、具有 OVP 保护的电池断路开关 (PFET),并经过 EMI 优化可满足 CISPR25 3 类(总体)传导 EMI 限制和高达 30MHz 范围的 5 类要求。
输入电压范围介于 4.5V 至 30V(OVP 为 20V),因此可在冷启动情况下工作。
LM74610 用于电池反向保护,利用电荷泵驱动一个 N 通道 FET (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点