LM2596

正在供货

元件数量较少的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 40V、3A 降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR51430 正在供货 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器 Next-generation with lower IQ.
TLVM13630 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块 Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.
TPSM63603 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块 Next-generation with spread spectrum and frequency synchronization.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 110 Switching frequency (max) (kHz) 173 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 5000 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 110 Switching frequency (max) (kHz) 173 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 5000 Duty cycle (max) (%) 100
TO-220 (NDH) 5 86.0552 mm² 10.16 x 8.47 TO-220 (NEB) 5 86.0552 mm² 10.16 x 8.47 TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² 10.16 x 15.24

LM2596 系列稳压器是为降压开关稳压器提供所有有效功能的单片集成电路,能够驱动 3A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节性能。这些器件可提供 3.3V、5V、12V 固定输出电压和可调节输出电压版本。

这类稳压器不仅需要很少的外部元件,而且简单易用,还具有内部频率补偿和固定频率振荡器。

LM2596 系列在 150kHz 的开关频率下运行,因此采用的滤波器组件可比更低频率的开关稳压器所需的组件尺寸更小。可采用具有多种不同引线折弯选项的标准 5 引脚 TO-220 封装,以及 5 引脚 TO-263 表面贴装封装。

数家不同的生产商均提供可与 LM2596 搭配使用的标准电感器。此特性极大地简化了开关模式电源的设计。

其他特性包括在额定输入电压和输出负载条件下,该器件具有 ±4% 的输出电压容差和 ±15% 的振荡器频率容差。还具有外部关断功能,待机电流典型值为 80µA。自保护功能包括两级频率降低输出开关的电流限制,以及在故障状况下提供全面保护的过热关断功能。

LM2596 系列稳压器是为降压开关稳压器提供所有有效功能的单片集成电路,能够驱动 3A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节性能。这些器件可提供 3.3V、5V、12V 固定输出电压和可调节输出电压版本。

这类稳压器不仅需要很少的外部元件,而且简单易用,还具有内部频率补偿和固定频率振荡器。

LM2596 系列在 150kHz 的开关频率下运行,因此采用的滤波器组件可比更低频率的开关稳压器所需的组件尺寸更小。可采用具有多种不同引线折弯选项的标准 5 引脚 TO-220 封装,以及 5 引脚 TO-263 表面贴装封装。

数家不同的生产商均提供可与 LM2596 搭配使用的标准电感器。此特性极大地简化了开关模式电源的设计。

其他特性包括在额定输入电压和输出负载条件下,该器件具有 ±4% 的输出电压容差和 ±15% 的振荡器频率容差。还具有外部关断功能,待机电流典型值为 80µA。自保护功能包括两级频率降低输出开关的电流限制,以及在故障状况下提供全面保护的过热关断功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM2596 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 150kHz 3A 降压稳压器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 4月 3日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
技术文章 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技术文章 The importance of accurate switching frequency and current limit when selecting bu PDF | HTML 2016年 4月 19日
技术文章 Advantages of leaded packages in robust industrial designs PDF | HTML 2016年 3月 8日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1081 Low-Cost Low-Parts-Count DC/DC Converter With Multiple Outputs (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1082 Adjust or Synchronize LM2586/88 Switching Frequency (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Buck Converters Provide a Battery Charger and System Power 2007年 3月 21日
应用手册 Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems 2007年 3月 21日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM2596S-ADJEVM — LM2596 降压转换器评估模块

LM2596S-ADJEVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM2596 同步降压转换器。此 EVM 在 7V 至 40V 输入电压范围内运行,并提供 5V/3A 的输出。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM2596 5P0 PSpice Transient Model

SNVMA61.ZIP (72 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2596 5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA62.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2596_12P0 PSpice Transient Model

SNVMA64.ZIP (70 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2596_12P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA63.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2596_3P3 PSpice Transient Model

SNVMA66.ZIP (77 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2596_3P3 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA65.ZIP (2 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-220 (NDH) 5 Ultra Librarian
TO-220 (NEB) 5 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频